Yuvarlak konnektörler

Yuvarlak konnektörler

Phoenix Contact, birçok farklı tasarımla endüstriyel otomasyona yönelik metrik yuvarlak konnektörler sunar: Küçükten büyüğe, düz veya açılı, kalıplanmış veya sahada birleştirme için tasarlanmış. Geniş kapsamlı yuvarlak konnektör ürün gamı sinyal, veri ve güç iletimi için çok yönlü çözümler sağlar.

Go to Product Detail Page for item 1629132
M23-07S1N8A90DUS - Kuplaj konnektörü
M23-07S1N8A90DUS - Kuplaj konnektörü
1629132

M23, Kuplaj konnektörü, seri: M23 PRO, düz, ekranlı: evet, standart ve ONECLICK hızlı kilitleme sistemi için, Kutup sayısı: 7, Dönüş yönü: Standart, kontak türü: Dişi, Krimp bağlantı, kablo çapı aralığı: 3 mm ... 15 mm, kodlama: N, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur

Go to Product Detail Page for item 1341927
M23-07P1N8AA500S - Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj
M23-07P1N8AA500S - Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj
1341927

M23, Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj, seri: M23 PRO Signal, açılı döndürülebilir, ekranlı: evet, standart ve ONECLICK hızlı kilitleme sistemi için, Kutup sayısı: 7, Dönüş yönü: Standart, kontak türü: Pin, Krimp bağlantı, flanş ölçüleri: 26 mm x 26 mm, kodlama: N, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur

Go to Product Detail Page for item 1618835
ST-17S1N8ACK03S - Ön panel geçişi
ST-17S1N8ACK03S - Ön panel geçişi
1618835

Ön panel geçişi, düz, SPEEDCON, M17, pin sayısı: 17, kontak türü: Dişi, Yassı conta, ekranlı: evet, flanş ölçüleri: 25,75 mm x 25,75 mm, kablo çapı aralığı: 5 mm ... 9 mm, pin sayısı: 17, bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı, seri: ST, 2025 yılının 4. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür

Avantajlarınız

  • Kapsamlı M5 - M58 yuvarlak konnektörlerimizle her zaman ideal çözüm
  • Sinyallerin emniyetli iletimi, 10 Gbps'e kadar veri ve 150 A ve 630 V'a kadar güç
  • Endüstriyel standartlardaki tüm koruma sınıflarına sahip cihazlar için yenilikçi bağlantı çözümleri montajda zaman kazandırır
  • [x]İhtiyaçlarınıza uygun uyarlamalar sayesinde yüksek esneklik
Ücretsiz numune
Numune paketinizi talep edin

M17-M40 PRO serisi yuvarlak konnektörleri test etmek ister misiniz? Konnektörlerin seçimi ve tasarımı konusunda destek veriyoruz. Makine ve sistem tasarımınızda uzman tavsiyesi alırsınız.

Numune talep edin
M17-M40&nbsp;PRO numune talebi
Sinyal, data ve güç için konnektörler ve kablolar

Sinyal, data ve güç için konnektörler ve kablolar

Kablolar ve hatlar için konfigüratör

IP6x ortamında veya kontrol panosu uygulamalarında sinyal, veri ve güç iletimi için kablo bağlantınızı yapılandırın. Serbestçe seçilebilen kablo uzunlukları ve kablo uçları müşteriye özel kablo montajlarını mümkün kılar.

Yeni ürünler

Lehimleme işlemleri için M23 hibrit cihaz konnektörleri
Ethernet uygulamaları için M12 PUSH-PULL data konnektörü
Sekiz kutuplu M12 push-pull konnektörler
THR için açılı M12 cihaz konnektörleri
Lehimleme işlemleri için M12 cihaz konnektörleri
Ethernet uygulamaları için M12 push-pull konnektörler
M12 push-pull montajsız konnektörler

M23 hibrit PCB konnektörü

Yerden tasarruf sağlayan 3'ü 1 arada çözüm

Dalga lehim prosesi için yeni, yerden tasarruf sağlayan M23 hibrit cihaz konnektörleri veri, sinyal ve gücü güvenilir bir şekilde iletir. Kısa mesafeler ve elektrik aktarım noktalarının ortadan kaldırılmasıyla gelişmiş EMC özelliklerine ve güvenilirliğe sahiptirler.

Temel özellikler

  • PCB, cihaz ve saha konnektörlerinin yanı sıra hibrit kablolardan oluşan komple sistem
  • Hibrit pin konnektör yapısı: 4+4+4+PE
  • 630 V AC / 800 V DC'ye kadar gerilimler
  • 30 A'e kadar akım
  • 100 Mbit'e kadar veri hızları (CAT5)
  • Dalga lehim prosesleri için
  • 6c muafiyeti olmadan RoHS II uyumlu
  • UL onayı: UL 2237 / PVVA

Avantajlarınız

  • Tek bir konnektörle güvenilir sinyal, veri ve güç iletimi
  • Litz teli montajlarına göre %80’e kadar daha hızlı montaj ve %60’a varan alan tasarrufu
  • Ek PCB konnektörlerinin kaldırılması sayesinde maliyetten tasarruf
  • PCB karmaşıklığının ve EMC risklerinin azaltılması
  • Yüksek hata potansiyeli içeren iş adımlarının ortadan kaldırılması

M12 PUSH-PULL network kablosu

Kolay, güvenilir veri iletimi

Ethernet uygulamaları için ön montajlı M12 push-pull konnektörler basit, güvenli yüksek hızlı veri iletimi sunar. Network kabloları hızlı, aletsiz montaj özelliğine sahiptir ve Advanced Shielding Technology ile tamamen ekranlanmıştır.

Temel özellikler

  • M12 push-pull dahili ve harici kilit
  • 8-kutuplu X-kodlu
  • Ethernet CAT6A, 10 Gbps
  • Pin ve soket versiyonları
  • Düz ve açılı versiyonlar
  • Advanced Shielding Technology ile 360° ekranlama
  • PUR kablo (halojensiz)
  • Koruma sınıfı: IP65, IP67

Avantajlarınız

  • Dar alanlarda ve yüksek kablolama yoğunluklarında bile hızlı ve güvenilir bağlantı
  • Vidalı bağlantıya göre montaj sırasında %80 zaman tasarrufu
  • 10 Gbps'ye kadar yüksek hızlı veri iletimi ile sorunsuz haberleşme
  • Advanced Shielding Technology ile güvenilir ekran bağlantısı
  • IEC 61076-2-010 uyarınca standartlaştırılmış ürün yelpazesi sayesinde yüksek derecede geleceğe hazır

Sekiz kutuplu M12 push-pull konnektörler

Basit, hızlı sinyal kablolaması

M12 push-pull konnektörler, dar alanlarda bile hızlı ve güvenli kablolama sağlar. Alet kullanmadan monte edilebilirler – sadece takmanız yeterlidir. A kodlu, sekiz kutuplu, önceden monte edilmiş sinyal kabloları ürün yelpazesini genişletir.

Temel özellikler

  • M12 push-pull dahili ve harici kilit
  • 8-kutuplu, X-kodlu
  • Ekranlı ve ekransız versiyonlar
  • Erkek ve dişi konnektörler
  • Advanced Shielding Technology
  • PUR kablo (halojensiz)
  • Koruma sınıfı: IP65, IP68

Avantajlarınız

  • Dar alanlarda ve yüksek kablolama yoğunluklarında bile hızlı ve güvenilir bağlantı
  • Vidalı bağlantıya göre montaj sırasında %80 zaman tasarrufu
  • Dahili ve harici kilitlemeli konnektörler havada bağlantılara olanak verir
  • Advanced Shielding Technology ile güvenilir ekran bağlantısı
  • IEC 61076-2-010 uyarınca standartlaştırılmış ürün yelpazesi sayesinde yüksek derecede geleceğe hazır

THR için açılı M12 cihaz konnektörü

Üretimde verimliliği artırır

M12 formatındaki 90° açılı konnektör, otomatik üretim için tasarlanmış olup verimli montaj prosesleri sağlar. Açılı tasarımı sayesinde yeni konnektör PCB üzerinde esnek bir şekilde konumlandırılabilir ve dar alanlarda da kullanılabilir.

Temel özellikler

  • Açılı tasarım
  • Lehim (THR) prosesi için
  • 250 V'a kadar gerilim
  • 4 A'e kadar akım
  • A ve D kodları mevcuttur
  • 4, 5 ve 8 kutuplu
  • Ekransız versiyon
  • Tersine çevrilmiş pin konnektör yapısı

Avantajlarınız

  • Pick-and-place için uygundur: PCB üzerinde otomatik montaj, üretimde verimliliği artırmaya yardımcı olur
  • Optimize edilmiş tasarım: Kaydırılmış ağırlık merkezi sayesinde kilitleme klipsleri olmadan PCB üzerinde "zahmetsizce" durma
  • Esnek: Dar alanlarda bile PCB üzerinde kolay konumlandırma ve hizalama
  • Modüler: Mevcut THR muhafazaları ile uyumlu

Lehimleme işlemleri için M12 cihaz konnektörleri

Uygulamanızda geleceğe hazır

Dalga lehim işlemleri için kurşunsuz M12 konnektörler, Muafiyet 6c olmaksızın RoHS II uyumludur. Evrensel geriye dönük uyumlulukları nedeniyle konektörleri mevcut PCB düzeninize sorunsuz bir şekilde entegre edebilirsiniz.

Temel özellikler

  • 250 V'a kadar gerilim
  • 4 A'e kadar akımlar
  • A, B ve D kodları mevcuttur
  • 4- ve 5-pinli
  • Düz veya açılı tasarım

Avantajlarınız

  • Tek tip tasarım içeren bir tasarımla sinyal ve veri iletimi için standart pin atamaları ve kodlamalar
  • Kolay PCB montajı: Dalga lehimleme için iki parçalı konektörler
  • Güvenli montaj: PCB'ye sabitlemek için kilitleme klipsleri
  • Sürdürülebilir ve geleceğe hazır: Muafiyet 6c olmaksızın RoHS II'ye göre kurşunsuz
  • Küresel dağıtım kanalları aracılığıyla dünya çapında kullanılabilirlik

Ethernet uygulamaları için M12 push-pull konnektörler

Kolay ve yer tasarrufu sağlayan veri iletimi

Ethernet uygulamalarına yönelik tasarlanan montajsız M12 push-pull konnektörleri, güvenilir, yüksek hızlı veri iletimi sağlar ve son derece az alan gereksinimleriyle etkileyicidir. Hızlı kilitleme sayesinde montaj zahmetsizdir, konnektör cihaza kolaylıkla takılabilir.

Temel özellikler

  • Push-pull dahili kilitleme
  • Kompakt krimp bağlantı
  • Ethernet uygulamaları için X kodlu
  • Kutup sayısı: 8
  • Bağlantı kesiti: 0,14 mm² ... 0,34 mm²
  • 360° ekranlama
  • Düz ve açılı versiyonlar
  • Koruma sınıfı: IP65, IP67

Avantajlarınız

  • Kolay montaj: dar alanlarda bile hızlı ve güvenilir bağlantı
  • Önemli ölçüde yer tasarrufu: Küçük kablolama alanı ve yüksek kontak yoğunluğu sayesinde son derece kompakt
  • Emniyetli kullanım: güvenilir 360° ekran bağlantısı
  • Dayanıklı bağlantı: Yüksek şok ve titreşim yükleri bulunduran demiryolu uygulamaları için uygundur
  • Geleceğe hazır: dünya çapında süreklilik için standartlaştırılmış ürün yelpazesi

M12 push-pull montajsız konnektörler

Push-Lock teknolojisiyle kolay bağlantı

Tek M12 konnektörde iki öncü teknoloji: Push-pull hızlı-kilitleme ve Push-Lock bağlantı özelliklerine sahip montaj için tasarlanmış M12 konnektörler rahat, aletsiz iletken bağlantısını mümkün kılar ve kolaylıkla doğrudan cihaz portuna takılarak güvenli bir montaj sağlarlar.

Temel özellikler

  • Montaj: Push-pull hızlı kilitleme
  • Bağlantı yöntemi: Push-Lock bağlantı teknolojisi
  • Data konnektörleri: PROFINET CAT5 (100 Mbps), D-kodlu, 4-kutuplu, ekranlı, düz ve açılı
  • Sinyal konektörleri: A-kodlu, 4- veya 5-kutuplu, ekranlı ve ekransız, düz ve açılı
  • Bağlantı kesiti: 0,14 … 0,75 mm²
  • Sıcaklık aralığı: -40°C ila +85°C

Avantajlarınız

  • Dar alanlarda bile hızlı ve güvenilir bağlantı
  • Erkek ve dişi versiyonlarda konnektörlerle ayrık bağlantı kabloları oluşturun
  • Tek telli ve çok telli yüksüklü ve yüksüksüz kabloların aletsiz bağlantısı
  • Kontak kollarının renkli ve sayısal kodlaması ile sezgisel kablo bağlantısı
  • PE bağlantının ve 360° ekranlamanın uzun süreli stabilitesi ve titreşim dayanımı

Bir tablet kullanarak ürün gezgininde çeşitli ürün katmanlarını gözden geçiren iki çalışan

Ürün navigatörü Kapsamlı ürün portföyümüz hakkında genel bilgi edinin.

Cihaz bağlantıları için PCB klemensleri, konnektörler ve elektronik muhafazalar hakkında hızla açık bilgi edinin. Ürün navigatörü ürün gamını çeşitli gruplara ayırarak size yardımcı olur.

Cihaz bağlantısı için Phoenix Contact Oyun Değiştiriciler

Cihaz bağlantısı için Oyun Değiştiriciler

En iyi performanstan daha fazlası - tamamen yeni bir oyun: Oyun Değiştiricilerimiz uygulamalarınızı bir sonraki başarı seviyesine taşır.

Sinyal, data ve güç için benzersiz çeşitlilik

Hibrit konnektörler
Sinyal konnektörleri
Data konnektörleri
Güç konnektörleri
Hibrit konnektörler

Cihaz kablolamasında zaman ve yer kazandırır. Hibrit konnektörlerimiz sayesinde sinyal, veri ve gücü tek bir yuvarlak konnektör üzerinden güvenle aktarabilirsiniz.

  • 70 A'e kadar akım
  • 850 V DC ve 630 V AC'ye kadar gerilimler
  • Veri iletimi için CAT5 arayüzü

Sinyal konnektörleri

M5 - M23 arası boyutlardaki sinyal konnektörleri birçok uygulama için uygundur. İhtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde tasarlandı, 3- 19-kut., IDC izolasyon kaydırma bağlantılı, vidalı, yaylı, Piercecon®, lehim, krimp ve PCB bağlantılı versiyonlar mevcuttur.

• 20 A'e kadar akımlar
• 300 V'a kadar gerilim
• Opsiyonel ekran bağlantılı olarak mevcuttur

Data konnektörleri

Endüstriyel ve altyapı uygulamalarında hızlı ve güvenli veri iletimi için yaygın tüm fieldbus ve network'lerde kullanılabilen M8 ve M12 ölçülerinde yuvarlak konnektörler sunuyoruz.

• 10 Gbps'ye kadar veri hızı
• Yaygın tüm fieldbus sistemleri ve network'ler için kodlamalar
• CAT6A uyumlu komponentler
• 360° ekranlı yuvarlak konnektörler ve plastik kalıplanmış kablolar

Güç konnektörleri

Güç konnektörleri, kompakt M12 bağlantısından yüksek güç için M58 boyutuna kadar değişir. Kablo konnektörlerinden cihaz konnektörleri ve PCB bağlantılarına kadar tüm ürün yelpazemizden yararlanın.

• 150 A / 630 V'a kadar güç
• 50 mm²'ye kadar bağlantı kesiti
• AC ve DC uygulamalarında hatalı eşleşme riski yoktur

Müşteri hizmetleri çalışanı

Özel ihtiyaçlarınız için müşteriye özel versiyonlar

Müşteriye özel versiyonlar

Özel ihtiyaçlarınız için bir çözüm mü arıyorsunuz? İstek üzerine standart ürünlerimizde hızlı ve esnek şekilde özel uyarlamalar yapıyoruz. Servis merkezimiz ihtiyaçlarınızı özel çözüme dönüştürür.

  • Özel baskı ve etiketleme
  • Çeşitli tipler, uzunluklar ve düzenekler için kalıplı konnektörler ve litz telleri
  • Karton kutu, kılıf, rulo veya tabla ambalaj

M17 PRO hibrit konnektörler

Yeni IEC 61076-2-117 standardına uygun M17 PRO hibrit konnektör, robotikten motor kontrolüne kadar geniş bir uygulama yelpazesi için maksimum uyumluluk ve esneklik sunar. Geleceğe dönük 3'ü 1 arada çözüm, sinyal, veri ve gücü tek bir konnektör üzerinden iletir. Patentli ONECLICK hızlı kilitleme sistemi özellikle hızlı ve güvenli kurulum sağlar.

Hızlı ve aletsiz cihaz bağlantısı

M12 push-pull konnektörler de dar alanlarda ve yüksek kablolama yoğunluğunda güçlü olduklarını gösterir. Gömme M12 portları ile kompakt gövde tasarımları uygulayın. Erkek ve dişi versiyonlarıyla sahada uzatmaları kolayca uygulayın.

M17-M40 PRO serisi yuvarlak konnektörler Güvenilir güç ve sinyal iletimi

Cihaz ve sisteminizi hızlı ve güvenilir bir şekilde bağlamanızı sağlayan ONECLICK hızlı kilitleme sistemi hakkında daha fazla bilgi edinin.