Tek ve çift kilitleme mandalı yakın dizilim, esnek montaj ve konnektörlerin kolay değişimini sağlar. Kilitleme mandalları cam fiber takviyeli polyamidden üretilirler.
Kontak ara parça modülü, pin sayısı: 12, güç kontakları: 0, kontrol kontakları: 12, Pin, Krimp bağlantı, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, uygulama: Sinyal