HC-M-12-CT-M - Kontak ara parça modülü
1414354

Kontak ara parça modülü, pin sayısı: 12, güç kontakları: 0, kontrol kontakları: 12, Pin, Krimp bağlantı, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, uygulama: Sinyal

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler