DNV
Onay kimliği: TAE000037SUL onaylı
Onay kimliği: E468743Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 21 A | - 14 |
Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin
Kontak ara parçası, pin sayısı: 46+PE, boyut: B24, güç kontakları: 46, kontrol kontakları: 0, kutup başına bağlantı sayısı: 1, Dişi, Push-in bağlantı, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, uygulama: Güç
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 21 A | - 14 |