PTME 6-DIO/R-L HV - Komponent klemensi
3035698

Komponent klemensi, Eğer DIN raya birkaç diyodlu klemens takılacaksa, bunlar arasında bir aralama plakası olmalıdır, entegre P1000M diyotlu, nom. gerilim: 1000 V, nominal akım: 5 A, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, 1 kat, Nominal kesit alanı: 6 mm2, kesit: 0,5 mm2 - 10 mm2 , renk: gri

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler