Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

STU 10/ 4X2,5 BU - Ortak potansiyelli klemens
3033142

Ortak potansiyelli klemens, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 55 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 10 mm2, kesit alanı: 0,5 mm2 - 16 mm2, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit alanı: 0,08 mm2 - 4 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: mavi

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

STU 10/4x2, 5 yaylı hibrid terminal bloğu 10 mm ² dağıtan bir yerden tasarruf potansiyeli distribütörü dört adet 2,5 mm ² bağlantıları tedarik hattı
Çift köprü mili daha fazla potansiyel dağılımları destekler
Sistem iç dağıtım 2,5 mm² nominal kesit dört yaylı bağlantıları üzerindendir
ST yaylı klemens serisi standart terminal blokları için sürekli köprü olabilir
Bir 10 mm² vidalı bağlantı kullanılarak beslenir