ST 2,5 BU - Geçiş klemensi
3031225

Geçiş klemensi, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 24 A, bağlantı sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit alanı: 0,08 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: mavi

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Tutarlı çift fonksiyonlu mili zaman tasarrufu potansiyel dağılımı ve test aksesuarları barındıran her fırsatı sunar
Yerden tasarruf yanı sıra, kompakt tasarımı ve ön bağlantı alanı az miktarda kullanıcı dostu kablolama sağlar
Büyük kablolama alanı nominal kesit içinde Ferüllü ve plastik yaka ile iletkenlerin kullanım sağlar
Demiryolu uygulamaları için test edildi