CSA
Onay kimliği: 13631Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 65 A | 16 - 6 | ||
C | ||||
600 V | 65 A | 16 - 6 |
IECEE CB Scheme
Onay kimliği: DE1-62906KR
Onay kimliği: HMB17372-EL002NK
Onay kimliği: 09 ME 140VDE üretim izleme raporu
Onay kimliği: 40009039Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 57 A | 1,5 - 10 |
cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 65 A | 16 - 6 | ||
C | ||||
600 V | 65 A | 16 - 6 | ||
F | ||||
1000 V | 65 A | 16 - 6 |