LPS-10/E - Servis konnektörü
3270580

Servis konnektörü, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 24 A, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit: 0,14 mm2- 4 mm2, renk: kırmızı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler