Çok fonksiyonlu muhafazalar ME-IO

Modüler önden bağlantı teknolojili ME-IO çok fonksiyonlu elektronik muhafazalar

ME-IO serisi elektronik muhafazalar, sınırlı montaj alanı ve yüksek işlevsel gereklilikleri olan uygulamalar için uygundur. Kontrolörler ve I/O modülleri gibi özel elektronik modüller modüler tasarım sayesinde kolayca monte edilebilir. Push-in önden bağlantı teknolojisi ve kompakt tasarım 18.8 mm toplam genişlik başına 54-kutuplu cihazların uygulanmasını sağlar.

Go to Product Detail Page for item 2202549
ME 18,8 TBUS 1,5/5 VPE1 KMGY - DIN ray konnektörü
ME 18,8 TBUS 1,5/5 VPE1 KMGY - DIN ray konnektörü
2202549

DIN ray konnektörü, renk: açık gri, nominal akım: 8 A (paralel kontaklar), anma gerilimi (III/2): 125 V, pin sayısı: 5, ürün gamı: TBUS5-18,8.., pin aralığı: 3,81 mm, montaj: DIN rayı montajı , iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı, Altın kaplama kontaklar, elektronik boş kutulara bağlantı için bus konnektörleri, 5 paralel kontak bulunan ürün

Go to Product Detail Page for item 2203194
HSCP-SP 2,5-1U4-62/59-7035 - PCB konnektörü
HSCP-SP 2,5-1U4-62/59-7035 - PCB konnektörü
2203194

PCB konnektörü, nominal kesit: 2,5 mm2, renk: açık gri, nominal akım: 8 A, anma gerilimi (III/2): 320 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Dişi, potansiyel sayısı: 4, sıra sayısı: 2, pin sayısı: 4, bağlantı sayısı: 4, ürün gamı: HSCP-SP 2,5-.., pin aralığı: 5 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, sigorta klipsi: - Sigorta klipsi, geçmeli sitemi: HSC 2,5, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı, Yay açıcının rengi: mavi, kırmızı/yeşil, beyaz

Avantajlarınız

  • Sinyal, veri ve güç iletimi için uygun ön bağlantıların yanı sıra optimum ısı dağılımı için isteğe bağlı pasif soğutucu ve termal simülasyon
  • 3,45 mm ve 5,0 mm pin aralıkları için 4 ve 6 kut. konnektörlerle yüksek bağlantı yoğunluğu
  • Geniş bir uygulama yelpazesi için 18,8 mm, 37,6 mm ve 75,2 mm olmak üzere üç toplam modül genişliği
  • Blockbelt'ler, konnektör tiplerinin kapalı bir alanda herhangi bir şekilde mekanik olarak gruplanmasına izin verir
  • TWIN bağlantı olarak köprülenmiş konnektörler TWIN yüksüklerin yerini alır
  • Şeffaf markalama kapağındaki ekler aracılığıyla ilave markalama seçeneği
Ücretsiz numune
ME-IO serisi çok fonksiyonlu muhafazaları test edin

Modüler önden bağlantı teknolojili ME-IO serisi elektronik muhafazaları test etmek ister misiniz? Özel numune setinizi hemen şimdi talep edin. İstenen uygulamada muhafazaların seçimi ve tasarımı hakkında uzman tavsiyesi sağlıyoruz. Phoenix Contact çözümlerinin avantajlarını kendiniz keşfedin.

Ücretsiz numune talep edin
ME-IO serisi elektronik muhafazalar
Kontrolörler ve I/O modülleri ME-IO elektronik muhafazaları için konfigüratör

Kontrolörler ve I/O modülleri elektronik muhafazaları için konfigüratör

Karmaşık kontrolörler ve I/O modülleri yüksek veri iletim hızları gerektirir. Kompakt tasarımlı ME-IO muhafazaları, tek bir cihazda Push-in ön bağlantı teknolojisi ile neredeyse 200 kutba olanak sağlar. Ayrıca DIN ray konnektörleri verimli modül haberleşmesi sağlar. Sinyal göstergeleri ve ekranlar gibi işletim elemanları ile özel çözümler uygulamak mümkündür.

En önemli yenilikler ve uygulamalar


Elektronik muhafazalar için soğutucular ve termal simülasyonlar

Isı dışarıda. Güç içeride. ME-IO elektronik muhafazaları için optimize edilmiş soğutma

ME-IO elektronik muhafazalarında pasif soğutma çözümleri ve termal olarak optimize edilmiş PCB düzenleri ile cihazlarınızdaki güç yoğunluğunu en üst düzeye çıkarın: Konfigürasyon ve kapsamlı termal simülasyonlardan uygulamaya kadar – kontrol elektroniğinde güçlü ve minyatürleştirilmiş uygulamalar için idealdir.

Yeni ürünler

Termal simülasyonlu elektronik muhafazalar
8 kutuplu DIN ray konnektörleri için konnektör
DIN ray konnektörleri için köprü

Termal simülasyonlu elektronik muhafazalar

Maksimum güç için mükemmel şekilde optimize edilmiştir

Pasif soğutma çözümleri ve termal olarak optimize edilmiş PCB düzenleri ile elektronik muhafazalarınızdaki güç yoğunluğunu en üst düzeye çıkarın: Konfigürasyon ve kapsamlı termal simülasyonlardan uygulamaya kadar – güçlü ve minyatürleştirilmiş uygulamalar için idealdir.

Temel özellikler

  • Malzeme: Alüminyum
  • Yüzey: Doğal alüminyum renginde anodize edilmiş
  • Soğutucu topolojisi: Ekstrüde profil (BC) / ısı dağıtıcı ve ekstrüde profil (ME-IO)
  • Maksimum komponent yüksekliği: 12 mm (BC) / 10 mm (ME-IO)
  • Soğutucu genişliği: 17,8 mm ... 53,6 mm (BC) / 8,8 mm (ME-IO)

Avantajlarınız

  • Optimum soğutma için soğutucu ve muhafazaların esnek kombinasyonu sayesinde verimli bir şekilde tümleşik soğutma sistemleri
  • Kişiye özel pasif çözümlerle sorunsuz entegrasyon: Hem mekanik hem de termal olarak optimum şekilde ayarlanmış
  • Online konfigürasyon ve termal simülasyonlardan entegrasyona kadar kapsamlı hizmet
  • Maksimum güç yoğunluğu ve alan kullanımı için yerden tasarruf sağlayan soğutma sayesinde minimum alan gereksinimi

8 kutuplu DIN ray konnektörleri için konnektör

Çeşitli düzeylerde modül haberleşmesi

Bazı uygulamalar, örneğin hat beslemesi durumunda, modül network'ünün ötesinde modül haberleşmesinden veri ve sinyallere de ihtiyaç duyar. Burada, 8 kutuplu DIN rayı konnektörünün giriş ve çıkış konnektörleri modülleri çeşitli düzeylerde bağlar. Solda, sağda ve ortada kullanılabilirler.

Temel özellikler

  • 8-kutuplu modül haberleşmesi
  • Giriş ve çıkış olarak mevcuttur
  • Durdurucu işlevi

Avantajlarınız

  • ME-IO ve ICS muhafazalarıyla modül ağında 8 kutuplu bus bağlantısının giriş ve çıkışı
  • Düzenli kablo rotalamasıyla optimum alan kullanımı
  • Geniş baskı alanıyla kolay markalama

DIN ray konnektörleri için köprü

Montaj alanının optimum şekilde kullanılması

PCB'ye gerekli bir çıkışı olmayan uygulamalar için veri ve sinyallerin iletimi, modülün altındaki DIN ray konnektörleri için bir köprü aracılığıyla döngü yapılabilir. Bu, PCB yüzeyinin kullanımını en üst düzeye çıkarmanızı sağlar.

Temel özellikler

  • 8-kutuplu modül haberleşmesi
  • 18,8, 20 ve 25 mm toplam genişliklerde sunulmaktadır

Avantajlarınız

  • ME-IO ve ICS muhafazalarını baz alan cihaz uygulamalarına entegre edilebilir
  • Arttırılmış maksimum PCB yüzeyi
  • FMC konnektörleri ile sahadaki kutupların bağlantısı

Bir bakışta I/O modülleri için ME-IO serisi muhafazalar


İnteraktif görüntü haritası: ME-IO serisinden çok fonksiyonlu muhafazalara sahip DIN rayı üzerindeki modül
TBUS 8 DIN ray konnektörü
Modülden modüle kolay haberleşme için paralel ve seri kontaklara sahip 8 kutuplu DIN ray konnektörü
TBUS 8 DIN ray konnektörü
Optik sinyal göstergeleri
Durum ve diyagnostik göstergeleri için çeşitli tasarımlarda aydınlatma kılavuzları.
Optik sinyal göstergeleri
Modüler bağlantı teknolojisi
Daha büyük kablolama kolaylığı için renk kodlu ön bağlantılar.
Modüler bağlantı teknolojisi
Farklı modül genişlik ve derinlikleri
Dört toplam modül genişliği ve aynı zamanda farklı PCB alanları için versiyonlar.
Farklı modül genişlik ve derinlikleri
Çok amaçlı ekran modülleri
Entegre edilmiş ekranlar veya tamamen entegre edilebilen dokunmatik ekranlar için kapak versiyonları.
Çok amaçlı ekran modülleri
Entegre edilebilen sistem komponentleri
ME-IO muhafaza, RJ45 ve karttan-karta konnektörler gibi entegre edilebilen konnektörlere sahiptir. Pasif soğutucular da entegre edilebilir.
Entegre edilebilen sistem komponentleri
Size özel kapak adaptasyonu
En son pazar ihtiyaçlarını karşılayan cihazlar için özelleştirilebilir bağlantı teknolojisi.
Size özel kapak adaptasyonu
Soğutucular
Güvenilir ısı dağıtımı için termal simülasyon içeren pasif soğutucular.
Pasif soğutucular hakkında daha fazla bilgi
Soğutucular

ME-IO muhafaza sistemi

Modüler kontrol sistemleri için özel muhafaza çözümü

Katma değer yaratan ayrıntılar

ME-IO muhafazalardan oluşan modül
ME-IO muhafazası için guruplandırılmış ön bağlantı teknolojisi (Blockbelt'ler)
Bir ME-IO muhafaza üzerinde Lock-and-Release sistemi
Farklı kodlara sahip ME-IO muhafazası için bağlantı teknolojisi
Bir DIN rayı üzerinde tek modül halinde ME-IO ve ICS serisi muhafazalar
Geliştirme kitleri
ME-IO muhafazalardan oluşan modül

18,8 mm, 37,6 mm, 56,4 mm ve 75,2 mm olmak üzere dört adede kadar toplam modül genişliği, cihaz üreticilerinin çok çeşitli uygulamaları gerçekleştirmesine olanak tanır. Ayrıca, PCB alanı için maksimum 6.580 mm²'ye kadar ve 18,8 mm modül genişliği başına maksimum 8.510 mm²'ye kadar modül derinliğine sahip muhafaza versiyonları da mevcuttur. Baskılı devre kartları DIN rayına dikey ve yatay olarak monte edilebilir.

ME-IO muhafazası için guruplandırılmış ön bağlantı teknolojisi (Blockbelt'ler)

Push-in önden bağlantı teknolojisi ve kompakt tasarım, 18,8 mm'lik toplam genişlik başına 54 adede kadar kutuba sahip cihazları uygulamanıza olanak tanır. Bu yüksek bağlantı yoğunluğu, 3,45 mm ve 5,0 mm pin aralıklı 4 ve 6 kutuplu konnektörlerle mümkün olmaktadır. Bağlantı teknolojisini kendi tasarımınıza uyarlayabilirsiniz. USB, mini USB, RJ45, D-SUB ve SD kartları bu amaç için kullanılabilir. Konnektör tiplerini herhangi bir şekilde mekanik olarak gruplamak için Blockbelt'leri kullanabilirsiniz.

Bir ME-IO muhafaza üzerinde Lock-and-Release sistemi

Kilitle ve bırak sistemiyle fişleri hızlı şekilde söküp takın. Bu, zaman alıcı bağlantı işlemine gerek kalmadan modülleri değiştirmenizi sağlar – özel aletler gerekmez.

Farklı kodlara sahip ME-IO muhafazası için bağlantı teknolojisi

Konnektör ve soketteki çok amaçlı kodlama elemanları, cihaz üreticilerine bağlantı teknolojisinde daha yüksek eşleştirme güvenilirliği sağlar.

Bir DIN rayı üzerinde tek modül halinde ME-IO ve ICS serisi muhafazalar

8 kut. TBUS 8 DIN ray konnektörü, kolay modülden modüle haberleşme için dört paralel ve seri kontak sağlar. Ayrıca TBUS 8, bir uygulamada ICS serisi muhafazaları ME-IO serisi muhafazalarla birleştirmenize olanak tanır.

ICS serisi elektronik muhafazalara git
Geliştirme kitleri

Geliştirme kitlerimiz, prototiplerinizi ve seri öncesi cihazlarınızı geliştirmeniz için hızlı bir yol sağlar. Bu kitler, entegre bağlantı teknolojisi ve karşılık gelen delikli pertinakslarla birlikte komple muhafaza çözümlerine sahiptir. Özel bus konektörleriyle tüm cihaz sistemlerini uygulayabilirsiniz. Geliştirme kitinizi online mağazamızda yapılandırın ve cihaz geliştirme projenizi hemen başlatın.

Opsiyonel pasif soğutucular hakkında SSS

ICS serisi elektronik muhafazalar için müşteriye özel soğutucular
Soğutuculu ICS 50 elektronik muhafazasının ayrıntılı görünümü
ICS DIN ray muhafazası ile soğutucu olmadan ısı dağılımı
ICS DIN ray muhafazası ile soğutucu olmadan ısı dağılımı
ICS50-B122X98-V-V-7035 elektronik muhafazasının şeması
ICS serisi elektronik muhafazalar için müşteriye özel soğutucular

ICS (DIN rayı için Endüstriyel Muhafaza Sistemi) ve UCS (dış ortam uygulamaları için Evrensel Muhafaza Sistemi) muhafaza serileri için soğutucular mevcuttur.

Pasif soğutucular hakkında daha fazla bilgi
Soğutuculu ICS 50 elektronik muhafazasının ayrıntılı görünümü

Optimum termal bağlantı, soğutucunun bireysel ayarlamalarıyla gerçekleştirilir. Bu genellikle soğutucu üzerinde bir frezeleme işlemi ile yapılır.

Pasif soğutucular hakkında daha fazla bilgi
ICS DIN ray muhafazası ile soğutucu olmadan ısı dağılımı

Maksimum sıcaklık, cihazınızın güvenilirliği ve işletme ömrü üzerinde en büyük etkiye sahiptir. Sıcaklık 10°C arttığında arıza oranı iki katına çıkmaktadır.

Pasif soğutucular hakkında daha fazla bilgi
ICS DIN ray muhafazası ile soğutucu olmadan ısı dağılımı

Küçük ve güçlü bileşenler, yüksek veri hızları, toz ve muhafazanın yetersiz havalandırılması, çevreye kıyasla yüksek sıcaklık farkının nedenleridir.

Pasif soğutucular hakkında daha fazla bilgi
ICS50-B122X98-V-V-7035 elektronik muhafazasının şeması

Diyagramların grafikleri, çevreyle sıcaklık farkını aşmamak için bileşenlerin ilgili muhafazada hangi gücü sağlayabileceği hakkında bilgi verir. Düz çizginin eğimi sistemin termal iletkenliğini tanımlar. Gösterilen durumlar farklıdır; bir tarafta, birinde tam yüzey ısıtma özelliği bulunurken diğerinde 20 mm x 20 mm'lik bir sıcak noktanın ısıtılması ve diğer tarafta, birinde muhafazaya monte edilmiş bir baskılı devre kartı bulunurken diğerinde bir muhafaza bulunmaması.

Pasif soğutucular hakkında daha fazla bilgi

ME-IO serisi elektronik muhafazanın kolay montajı

ME-IO, çok kutuplu önden bağlantı teknolojisine sahip muhafaza sistemidir. Bu, çok fonksiyonlu uygulamaları adım adım birleştirmenizi sağlar.

E-bülten
Elektronik muhafaza portföyüne genel bakış

DIN rayında ve dış mekânlara uygun muhafazaları keşfedin ve elektronik muhafazaları özel ihtiyaçlarınıza ne kadar esnek şekilde uyarlayabileceğinizi öğrenin.

E-bülteni açın
DIN ray muhafazaları ve saha muhafazaları
DIN rayı için elektronik muhafazalar

Elektronik muhafazaların teknik prensipleri DIN rayı uygulamaları için çözümler

Elektronik muhafazalar bir cihazın temel parçalarından biridir. Cihazın görünümünü belirler ve elektronik elemanları dış etkilerden korurlar. İlave olarak, üst seviye ünitelere montajı mümkün kılarlar. Bu nedenle cihaz üreticileri birçok ayrıntının yanı sıra malzemeler ve kalite testi söz konusu olduğunda sadece tasarıma değil, aynı zamanda muhafaza seçimine de dikkat etmelidir. Bu broşür size tüm bilgileri sağlamaktadır.