18,8 mm, 37,6 mm, 56,4 mm ve 75,2 mm olmak üzere dört adede kadar toplam modül genişliği, cihaz üreticilerinin çok çeşitli uygulamaları gerçekleştirmesine olanak tanır. Ayrıca, PCB alanı için maksimum 6.580 mm²'ye kadar ve 18,8 mm modül genişliği başına maksimum 8.510 mm²'ye kadar modül derinliğine sahip muhafaza versiyonları da mevcuttur. Baskılı devre kartları DIN rayına dikey ve yatay olarak monte edilebilir.
DIN ray muhafazası, 2U, Muhafaza kapağı, genişlik: 18,9 mm, yükseklik: 21,8 mm, derinlik: 26 mm, renk: açık gri (benzeri RAL 7035)