T dağıtıcı, bağlantı yöntemi: IDC bağlantı, pin sayısı: 4+PE, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, siyah, Üç QUICKON somunlu, kodlama: Kodlama profili, dış kablo çapı: 10 mm ... 14 mm
Montaj sistemleri için dağıtıcılar
Çeşitli tasarımlarda önceden birleştirilmiş dağıtıcılar kullanarak elektrik tesisatlarınızı hızlı ve uzun süreli kararlılığa sahip bir şekilde gerçekleştirin. T dağıtıcılar, ring sistemlerinde kolay bir şekilde branş hatları oluşturmayı sağlar. Uygulamaya bağlı olarak H dağıtıcılar üç adede kadar çıkış sağlar ve böylece elektrik tesisatlarınızda yıldız yapılar kurmanıza olanak tanır.
Koruma kapağı plastik, QPD-QUICKON bağlantı için 3(4) x 1,5 mm2, IP50.
Bir AS-i kablosu için conta, 17.2 x 9 mm, NBR'den, siyah, IP65/67 koruma sınıfı için
T dağıtıcı, Ürün kapsamı: PRC 35, tasarım: T-dağıtıcı, renk: siyah, pin sayısı: 5, maks. iletken kesiti: 4 mm2, anma gerilimi: 400 V, nominal akım: 32 A, Bağlantı yöntemi: hazır montajlı, Alternatif olarak bu ürün kablo ile bağlanabilir. Özel gereksinimleriniz için lütfen yerel PHOENIX CONTACT bayinizle iletişime geçin.
T dağıtıcı, bağlantı yöntemi: IDC bağlantı, pin sayısı: 2+PE, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, siyah, İki QUICKON somunlu, kodlama: Kodlama profili, dış kablo çapı: 10 mm ... 13 mm
H dağıtıcı, bağlantı yöntemi: IDC bağlantı, pin sayısı: 3+PE, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, siyah, dört QUICKON somunlu, kodlama: Kodlama profili, dış kablo çapı: 10 mm ... 13 mm, mühürleme cıvatalı
H dağıtıcı, bağlantı yöntemi: IDC bağlantı, pin sayısı: 2+PE, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, siyah, dört QUICKON somunlu, kodlama: Kodlama profili, dış kablo çapı: 10 mm ... 13 mm, mühürleme cıvatalı
Somun, bağlantı yöntemi: IDC bağlantı, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, siyah, dış kablo çapı: 9 mm ... 14 mm
T dağıtıcı, Ürün kapsamı: PRC 35, tasarım: T-dağıtıcı, renk: siyah, pin sayısı: 3, anma gerilimi: 400 V, nominal akım: 32 A, Bağlantı yöntemi: hazır montajlı, Alternatif olarak bu ürün kablo ile bağlanabilir. Özel gereksinimleriniz için lütfen yerel PHOENIX CONTACT bayinizle iletişime geçin.
QUICKON somun, siyah, 4+PE-kut., 2,5 mm2 ... 6,0 mm2/690 V/40 A, kablo çapları 12 mm ... 20 mm için.
Avantajlarınız
- Büyük kablolama projelerinde zaman kazandıran, kolay güç dağıtımı
- Hızlı bağlantı ve kilitleme teknolojisi, emniyetli ve rahat montaj sağlar
- Sağlam, hava koşullarına dayanıklı malzemeler iç ve dış ortam uygulamalarında kullanıma olanak tanır
- Talep edilmesi halinde müşteriye-özel versiyonlar ve montaj
Yeni ürünler
IPD güç dağıtımını rahat ve ayrı ayrı yapılandırın
Montaj konnektörleri ve dağıtıcıları için konfigüratör
IPD montaj konnektörleri ve dağıtıcılarıyla güç dağıtımınızı rahatlıkla yapılandırın. Konnektörleri ve kablo boylarını ihtiyaçlarınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz. Sezgisel menü navigasyonu ve 3D ekran, yapılandırmayı çocuk oyuncağı haline getirir. Ürün listesini dışa aktarabilir veya çözümünüzü doğrudan sipariş edebilirsiniz.
Push-in bağlantılı IPD montaj sistemi
IPD serisi montaj konnektörleri ve dağıtıcılarıyla kolay güç dağıtımını deneyimleyin. Push-in teknolojisi ve hızlı kilitleme sayesinde IPD montaj sistemi rahat ve aletsiz olarak kurulabilir. Erişilmesi zor alanlarda bile montajı hızlı ve güvenlidir. IP66, IP68 ve IP69K ile tüm bileşenler odukça sağlamdır ve suya ve toza karşı korumalıdır. Bu, zorlu harici ve endüstriyel ortamlarda oldukça dayanıklı ve uzun ömürlü güç kablolarını garanti eder.
IDC bağlantılı QPD montaj sistemi
Endüstriyel güç dağıtımı zaman alıcı ve karmaşık olmak zorunda değildir. 690V/40A kapasite için QPD montaj sistemi bunun kanıtıdır. Kanıtlanmış QUICKON IDC hızlı bağlantısı sayesinde 5 x 6,0 mm²'ye kadar kablolar herhangi bir soyma veya vidalama işlemi olmadan hızlı ve kolay şekilde bağlanabilir. Esnek dağıtım çözümleri oluşturmak için sabit veya geçmeli bağlantı seçebilirsiniz.
PRC montaj sistemi
PRC serisi montaj konnektörleri, 35 A'e kadar kompakt ve güvenilir güç iletimi için ideal şekilde uygundur. Yüksek koruma sınıfları ve IK08'e kadar darbe dayanımı, zorlu ortam koşullarında bile güç dağıtımınızı korur. Kilit, manuel olarak veya aletler kullanılarak serbest bırakılabilir ve sisteminizin montaj ve bakımı sırasında daha büyük esneklik sağlar.