QPD N2,5 9-14 BK - Somun
1423994

Somun, bağlantı yöntemi: IDC bağlantı, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, siyah, dış kablo çapı: 9 mm ... 14 mm

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Yenilikçi ve zaman kazandıran - Sahada bağlantı için % 80'e kadar zaman kazancı sağlayan QUICKON hızlı bağlantı
Sağlam: geniş uygulama alanları için IP68/IP69K ve IK07 korumalı muhafaza