IECEE CB Scheme
Onay kimliği: DE1-65875VDE Zeichengenehmigung
Onay kimliği: 40029149Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Yalnız tek telli kablolar | 400 V | 20 A | 1,5 - 2,5 | |
Yalnız tek telli kablolar | 690 V | 20 A | 1,5 - 2,5 |
UL onaylı
Onay kimliği: E468743Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 15 A | - 14 |
cUL Listed
Onay kimliği: E468743Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 15 A | - 14 |