QPD T3PE2,5 3X9-14 BK - T dağıtıcı
1424046

T dağıtıcı, bağlantı yöntemi: IDC bağlantı, pin sayısı: 3+PE, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, siyah, Üç QUICKON somunlu, kodlama: Kodlama profili, dış kablo çapı: 9 mm ... 14 mm

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Yenilikçi ve zaman kazandıran - Sahada bağlantı için % 80'e kadar zaman kazancı sağlayan QUICKON hızlı bağlantı
Sağlam: geniş uygulama alanları için IP68/IP69K ve IK07 korumalı muhafaza
Mekanik kodlama sayesinde, yanlış eşleşmeye karşı daha güvenli bağlantı ve DIN EN 0105 yarınca şok koruması
Esnek ve kompakt - bağlantıları içten yaparak H ve T-dağıtıcılar ana kabloları dallandırmak için veya yıldız dağıtıcı olarak kullanılabilirler