QPD H 3PE1,5 4X8-13 BK - H dağıtıcı
1414716

H dağıtıcı, bağlantı yöntemi: IDC bağlantı, pin sayısı: 3+PE, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, siyah, dört QUICKON somunlu, kodlama: Kodlama profili, dış kablo çapı: 10 mm ... 13 mm, mühürleme cıvatalı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Yenilikçi ve zaman kazandıran - Sahada bağlantı için % 80'e kadar zaman kazancı sağlayan QUICKON hızlı bağlantı
Sağlam: geniş uygulama alanları için IP68/IP69K ve IK07 korumalı muhafaza
Mekanik kodlama sayesinde, yanlış eşleşmeye karşı daha güvenli bağlantı ve DIN EN 0105 yarınca şok koruması
Esnek ve kompakt - bağlantıları içten yaparak H ve T-dağıtıcılar ana kabloları dallandırmak için veya yıldız dağıtıcı olarak kullanılabilirler