Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

QPD W 3PE1,5 8-13 M20 1,0 BK - Panel geçiş
1414679

Panel geçiş, bağlantı yöntemi: Tek telli kablolar/ IDC bağlantı, pin sayısı: 3+PE, M20, Pin, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, siyah, QUICKON somunlu, kodlama: Kodlama profili, dış kablo çapı: 10 mm ... 13 mm, 1,5 mm2, kablo uzunluğu: 1 m

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Yenilikçi ve zaman kazandıran - Sahada bağlantı için % 80'e kadar zaman kazancı sağlayan QUICKON hızlı bağlantı
Sağlam: geniş uygulama alanları için IP68/IP69K ve IK07 korumalı muhafaza
Mekanik kodlama sayesinde, yanlış eşleşmeye karşı daha güvenli bağlantı ve DIN EN 0105 yarınca şok koruması
Verimli - panel geçişlerini kullanarak kablo bağlantısında cihazları açmaya gerek kalmaz