PTV 2,5-TWIN OG - Geçiş klemensi
1291502

Geçiş klemensi, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 24 A, bağlantı sayısı: 3, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit alanı: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: turuncu

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Yandan iletken girişi sayesinde engelsiz kablaj
Kompakt tasarım sayesinde sınırlı bir alanda kablolama sağlanır
Push-in bağlantı klemensleri, CLIPLINE complete sisteminin sistem özellikleri ile karakterize edilir
Çift fonksiyonlu şaft test tesisine ek olarak, tüm terminal blokları bir ilave test bağlantısı sağlarlar