QTC 2,5-HEDI - Kollu tip ayırma klemensi
3206678

Kollu tip ayırma klemensi, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 20 A, bağlantı sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Hızlı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, 1 kat, kesit alanı: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: siyah/turuncu

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Fonksiyonel tasarım
Uç noktalarından tutarlı etiketleme
Potansiyel tedariğin zamandan kazandıran kurulumu
Demiryolu uygulamaları için test edildi