Pentru a putea declanșa magnetic, și, astfel, rapid, disjunctoarele în miniatură standard, sursele de alimentare trebuie să furnizeze pentru scurt timp un multiplu al curentului nominal.
Sursa de alimentare QUINT POWER declanșează fiabil și rapid disjunctoarele în miniatură standard prin SFB Technology (Selective Fuse Breaking), cu un curent nominal de 6 ori mai mare timp de 15 ms. Căile de curent defecte sunt oprite selectiv, defecțiunea este izolată, iar componentele importante ale instalației rămân în funcțiune.
Primary-switched QUINT POWER power supply, DIN rail mounting, SFB (Selective Fuse Breaking) Technology, integrated decoupling MOSFET, input: 1-phase, output: 24 V DC/20 A. Product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).