Sursă de alimentare QUINT POWER cu funcţionalitate maximă

Surse de alimentare cu funcţionalitate maximă

Puternicele unităţi de alimentare QUINT POWER, cu amplificatoarele lor şi Tehnologia SFB (Surge Prtotectection), sunt potrivite pentru toate situaţiile de sarcină şi tipurile de siguranţe DC. Avertizările depăşire limită şi curbele caracteristice de ieşire pot fi adaptate opţional. Unităţile de alimentare cu comutare QUINT POWER sub 100 W oferă o combinaţie unică între monitorizarea preventivă a funcţiilor şi rezerva de putere semnificativă, la cele mai mici dimensiuni.

Go to Product Detail Page for item 2904618
QUINT4-PS/1AC/24DC/40/+ - Power supply
QUINT4-PS/1AC/24DC/40/+ - Power supply
2904618

Primary-switched QUINT POWER power supply, DIN rail mounting, selectable output characteristic curve and SFB (Selective Fuse Breaking) Technology, protective coating and integrated decoupling MOSFET, input: 1-phase, output: 24 V DC/40 A. Product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).

Avantajele dumneavoastră

  • SFB Technology permite declanșarea în mod selectiv a disjunctoarelor în miniatură standard. Consumatorii conectați în paralel lucrează în continuare
  • Monitorizarea preventivă a funcțiilor raportează stările critice de exploatare înainte de apariția erorilor
  • Rezervă de putere pentru extinderea simplă a sistemului printr-o rezervă statică de curent cu putere durabilă de până la 125 %. Pornirea sarcinilor mari prin rezervă dinamică de curent cu până la 200 % timp de 5 s
  • Imunitate ridicată la perturbații, datorită descărcătorului de supratensiune cu gaz integrat și unui timp de autonomie mai mare de 20 ms în cazul căderii rețelei de alimentare
  • Design robust în carcasă metalică și un interval larg de temperatură între -40 °C și +70 °C
  • Sursele de alimentare cu maximum de funcționalitate fac parte din sistemul COMPLETE line

Surse de alimentare QUINT POWER Puternice și eficiente de la 1 până la 40 A

Imagine interactivă: gama QUINT POWER
QUINT POWER < 100 W
Sursa QUINT POWER de dimensiune mică îndeplinește cerințele înalte ale instalației într-un domeniu de putere de până la 100 W.
QUINT POWER < 100 W
Sursă de alimentare QUINT POWER de 40 A
Sursele de alimentare performante sunt disponibile până la 40 A.
Sursă de alimentare QUINT POWER de 40 A
Varianta plus QUINT POWER
Sursa de alimentare pentru aplicații exigente în condiții de mediu extreme.
Varianta plus QUINT POWER
Sursă de alimentare comunicativă QUINT POWER
Sursa de alimentare comunicativă oferă transparență deplină asupra datelor de operare.
Sursă de alimentare comunicativă QUINT POWER

Sursele de alimentare QUINT POWER performante cu SFB Technology, monitorizarea preventivă a funcțiilor și setări adaptabile asigură disponibilitatea instalației dumneavoastră.

Sursele de alimentare <100 W ale gamei de produse QUINT, oferim o combinație unică între monitorizarea preventivă a funcțiilor și rezerva de putere semnificativă la dimensiuni mici. Pe lângă aceasta, alegeți dispozitivul dumneavoastră pentru domeniul de putere redus cu conexiune push-in sau cu șurub.

Surse de alimentare comunicative QUINT POWER

Surse de alimentare comunicative QUINT POWER

Sursă de alimentare comunicativă QUINT POWER

Sursa de alimentare comunicativă QUINT POWER oferă transparență deplină asupra datelor de operare de la partea CA până la partea de 24 V CC. Aceasta poate fi integrată sau parametrizată rapid și simplu în mediul tău de control prin magistrală de câmp sau IO-Link.

Integrare prin magistrală de câmp:

  • Prin conectarea la sistemul de întrerupător de protecție CAPAROC și la interfața integrată PROFINET
  • Prin conectarea la sursa de alimentare neîntreruptibilă cu curent continuu și la interfața integrată EtherNet/IP, EtherCat, Modbus sau PROFINET

Integrare prin IO-Link:

  • Conectare directă la master IO-Link

În plus, sursa de alimentare comunicativă permite monitorizarea și întreținerea preventivă a funcțiilor și asigură astfel disponibilitatea superioară a sistemului.

Transparență a datelor pentru disponibilitate superioară a sistemului
Sistemul de alimentare de 24 V comunicativ

Combinați sursa de alimentare QUINT POWER cu IO-Link cu sistemul de întrerupător de protecție CAPAROC sau sistemul inteligent QUINT DC UPS într-o soluție de alimentare comunicativă și fiabilă. Sistemul inteligent oferă informații despre toate datele operaționale și de diagnosticare relevante. Datorită monitorizării preventive a funcțiilor puteți reduce timpii de nefuncționare la pragul minim.

Către sistemul de alimentare de 24 V
Sursă de alimentare, întrerupător de protecție și sursă de alimentare neîntreruptibilă
Surse de alimentare QUINT POWER

QUINT POWER – adaptare optimă la aplicația dumneavoastră

Configurator pentru surse de alimentare QUINT POWER

Setați individual diferiți parametri, ca de ex. avertizare privind depășirea limitei, curbe caracteristice sau tensiunea de ieșire. Comandați sursa dumneavoastră de alimentare individualizată, începând de la 1 bucată.

Videoclip privind produsul

Sursă de alimentare pentru siguranța funcțională

Sursa de alimentare QUINT POWER

Sursă de alimentare pentru siguranța funcțională

Sursa de alimentare QUINT POWER îndeplinește standardele de siguranță funcțională (SIL) și garantează o siguranță maximă în exploatare. În regim paralel și conectată la faze diverse, sarcina este alimentată fiabil și atunci când există probleme la nivelul tensiunii de intrare.

Utilizați varianta Plus a sursei de alimentare de 20 A, sau QUINT POWER în combinație cu modulul activ de redundanță QUINT S-ORING în aplicații cu siguranță funcțională până la un nivel de integritate a securității SIL 3 (IEC 61508).

Sursă de alimentare QUINT POWER cu 110 V CC

Sursă de alimentare QUINT POWER cu 110 V CC

QUINT POWER cu 110 V CC

Cu noua sursă de alimentare QUINT POWER cu 110 V CC la ieșire, conexiunea în serie a mai multor elemente de rețea ține de domeniul trecutului. Datorită noii surse de alimentare puteți alimenta aplicații până la un domeniu de tensiune de 135 V CC cu doar un singur dispozitiv. Soluția ideală pentru tehnologia de proces și tehnologia energiei.

Tehnologiile și avantajele QUINT POWER

SFB Technology
Corp de iluminat mașină
Extinderea simplă a instalațiilor cu QUINT POWER
SFB Technology

Pentru a putea declanșa magnetic, și, astfel, rapid, disjunctoarele în miniatură standard, sursele de alimentare trebuie să furnizeze pentru scurt timp un multiplu al curentului nominal.
Sursa de alimentare QUINT POWER declanșează fiabil și rapid disjunctoarele în miniatură standard prin SFB Technology (Selective Fuse Breaking), cu un curent nominal de 6 ori mai mare timp de 15 ms. Căile de curent defecte sunt oprite selectiv, defecțiunea este izolată, iar componentele importante ale instalației rămân în funcțiune.

Mai multe despre SFB Technology
Corp de iluminat mașină

Sursa de alimentare QUINT POWER monitorizează în permanență tensiunea și curentul de ieșire. Monitorizarea preventivă a funcțiilor vizualizează stările critice de exploatare și le raportează controlerului, înainte de apariția erorilor. Monitorizarea de la distanță se realizează prin ieșiri de comutare active și contacte de releu fără potențial de masă.

Extinderea simplă a instalațiilor cu QUINT POWER

Cu sursa de alimentare QUINT POWER, vă puteți extinde instalațiile în mod simplu. În acest sens, rezerva statică furnizează până la 125 % din curentul nominal. Pentru pornirea sarcinilor mari, rezerva dinamică vă pune la dispoziție până la 200 % din curentul nominal timp de 5 s.

Cu funcții diverse pentru disponibilitatea maximă a sistemului

Sursele de alimentare QUINT POWER performante asigură disponibilitatea maximă a instalației dumneavoastră prin funcțiile diverse în diferite domenii de putere. Fie cu SFB Technology, setări individuale și descărcător integrat de supratensiune cu gaz, sau cu economie de spațiu și energie și diferite metode de conectare – QUINT POWER asigură în mod fiabil alimentarea instalației dumneavoastră.

QUINT POWER > 100 W
QUINT POWER < 100 W
QUINT POWER > 100 W

QUINT POWER < 100 W

SFB Technology
Monitorizarea preventivă a funcțiilor
Poate fi comandat presetat
Conexiune push-in sau cu șurub, la alegere
Rezervă statică de curent
Rezervă dinamică de curent
Descărcător de supratensiune cu gaz integrat
Adâncime redusă a dispozitivului
Design robust
Randament ridicat