Tehnologia SFB Sursele noastre de alimentare de mare putere QUINT POWER, cu tehnologia SFB, sunt ideale pentru a asigura disponibilitatea sistemului tău. Datorită tehnologiei SFB, disjunctoarele în miniatură standard se declanșează în mod selectiv, iar consumatorii conectați în paralel continuă să funcționeze fără întrerupere.

Surse de alimentare QUINT POWER cu tehnologie SFB în fața unui atelier auto

Asigurarea selectivă a instalațiilor

Pentru disponibilitatea superioară a sistemului, disjunctoarele în miniatură standard trebuie să se declanșeze magnetic pentru a opri căile de curent defecte în mod selectiv. Sursele de alimentare și convertoarele CC/CC cu SFB Technology (Selective Fuse Breaking) furnizează, pe perioade scurte, mai mulți curenți nominali și, astfel, asigură rezerva de putere necesară.

QUINT POWER cu SFB Technology

QUINT POWER cu SFB Technology

Asigurare economică cu disjunctoare în miniatură

De obicei, în paralel cu controlerul, sunt conectați și alți consumatori, cum sunt senzorii sau actuatoarele, la o unitate de alimentare. Pentru a reduce la minimum timpii de nefuncționare, fiecare dintre aceste căi de curent trebuie să fie asigurată individual. În cazul unui scurtcircuit, numai calea defectă este deconectată de la sursa de alimentare, iar ceilalți consumatori funcționează în continuare fără întrerupere. În prezent, disjunctoarele în miniatură disponibile în comerț sunt soluția cea mai ieftină pentru protecția unui circuit de curent. Acestea se pot declanșa electromagnetic sau termic, prin intermediul unui bimetal. Pentru declanșarea în câteva milisecunde, electromagnetul integrat are nevoie, cu toate acestea, de un curent semnificativ mai mare decât curentul nominal al întrerupătorului.

Caracteristica disjunctoarelor în miniatură

Caracteristica disjunctoarelor în miniatură

Caracteristica disjunctoarelor în miniatură

Curenții de scurtcircuit necesari pentru declanșarea electromagnetică sunt furnizați, de obicei, de producători, pentru curent alternativ (CA). De aceea, utilizatorii trebuie să ia în considerare faptul că valorile CC sunt cu până la 1,5 ori mai mari.

Disjunctoarele în miniatură sunt disponibile cu diferite caracteristici de declanșare; într-un mediu industrial sunt utilizate în principal disjunctoarele cu caracteristica B sau C. Pentru declanșarea disjunctorului, sunt necesari următorii curenți în cazul caracteristicii B:

  • Aplicații CA: curent nominal de la trei până la cinci ori mai mare
  • Aplicații CC: curent nominal de la 3 până la 7,5 ori mai mare

Așadar, pentru declanșarea în câteva milisecunde, pentru un întrerupător de 25 A cu caracteristica B sunt necesari 187,5 A în condițiile cele mai nefavorabile. Pentru întrerupătoarele cu caracteristica C sunt necesari următorii curenți:

  • Aplicații CA: curent nominal de la cinci până la zece ori mai mare
  • Aplicații CC: curent nominal de la cinci până la cincisprezece ori mai mare
Impuls SFB

Impuls SFB

SFB Technology previne căderile de tensiune

În caz de eroare, cablurile lungi de putere limitează curentul necesar de declanșare. Astfel, declanșarea disjunctorului în miniatură este amânată sau chiar împiedicată. Dacă aveți la dispoziție surse de alimentare cu o rezervă redusă de putere, acestea asigură o declanșare termică, ce durează mai multe secunde sau minute. Remedierea erorii este, în acest caz, simplă, deoarece se poate vedea care dintre întrerupătoare s-a declanșat. Totuși, în acest interval de timp, tensiunea de 24 V CC a sursei de alimentare este deja întreruptă și controlerul nu mai funcționează.

În cazuri nefavorabile, unitatea de alimentare furnizează un curent redus sau o rezervă de curent care durează numai câteva secunde, astfel încât siguranța nu se declanșează. În acest caz, remedierea erorii durează foarte mult și este costisitoare. Cu SFB Technology, dispozitivele din seria QUINT furnizează, prin urmare, un curent nominal de până la 6 ori mai mare. La acest impuls, întrerupătorul se declanșează magnetic în numai câteva milisecunde.

Matrice de proiectare SFB

Matrice de proiectare SFB

Lungimea și secțiunea transversală a conductorului

Declanșarea suficient de rapidă a unui întrerupător depinde și de lungimea și de secțiunea transversală a cablului prin care este conectat un consumator. Aici este esențial nu numai curentul mare care poate fi furnizat de unitatea de alimentare. Numai atunci când impedanța căii defecte de curent este suficient de mică, acest curent mare poate provoca un scurtcircuit și poate declanșa magnetic întrerupătorul.

Pentru a vedea ce sursă de alimentare se potrivește aplicației dumneavoastră, cu ce lungime a cablului și cu ce secțiune transversală, puteți verifica matricea noastră de proiectare.

Scenariu exemplificativ SFB Technology

  • O sursă de alimentare (24 V / 20 A) alimentează un controler și trei alte sarcini.
  • Fiecare cale de curent este asigurată prin intermediul unui disjunctor în miniatură (6 A cu caracteristică B).
  • Calea de curent este formată din 25 m de conductori din cupru (secțiune 2,5 mm2)

Dacă în acest exemplu apare un scurtcircuit, sursa de alimentare de 20 A furnizează, pentru scurt timp, prin SFB Technology, un curent nominal de 6 ori mai mare, adică max. 120 A. În orice caz, întrerupătorul se declanșează cu un curent nominal de zece ori mai mare, în intervalul magnetic al curbei sale caracteristice, între 3 și 5 ms.

Ceilalți consumatori continuă să funcționeze, controlerul este alimentat continuu cu 24 V CC și, în ciuda scurtcircuitului, continuă să funcționeze fără întrerupere.

Scenariu exemplificativ SFB Technology

Scenariu exemplificativ SFB Technology

Întrerupătoare de protecție

În cadrul gamei întrerupătoarelor termomagnetice de protecție de la Phoenix Contact este folosită pentru prima dată curba caracteristică SFB.
Această caracteristică de declanșare a fost dezvoltată special pentru utilizarea cu surse de alimentare care funcționează pe baza SFB Technology. Combinația acestor două dispozitive asigură o declanșare deosebit de sigură în caz de eroare, chiar și în cazul unor cabluri lungi între sursa de alimentare și dispozitivul terminal. Curba caracteristică SFB este similară cu caracteristica C, dar este diminuată în mod semnificativ în ceea ce privește toleranța. Astfel, întrerupătorul de protecție ajunge mai repede la curentul său de declanșare și, astfel, se oprește mai repede. Aceasta limitează curentul de scurtcircuit și reduce sarcina pentru cabluri și pentru dispozitivele conectate.