Seria D21 este potrivită pentru diverse aplicații datorită diferitelor designuri și variante, de exemplu, conductori liberi și treceri prin panou. Conectorii Wire-to-Board sunt disponibili ca variantă cu două rânduri, cu 6 până la 20 de poli cu pas de 2,50 mm.
PCB headers, color: black, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 320 V, contact surface: Sn, contact connection type: Pin, number of rows: 2, number of positions: 6, product range: DD32H 2,2/..-H, pitch: 5.08 mm, connection method: Crimp connection, mounting: Wave soldering, pin layout: Linear pinning, solder pin [P]: 3.8 mm, number of solder pins per potential: 1, plug-in system: CONNEXIS DD, Pin connector pattern alignment: Standard, locking: Snap-in locking, mounting method: Engagement nose, type of packaging: packed in cardboard