Instalarea rețelei - de la panouri de conexiune la izolatoare de rețea și până la module SFP

Instalarea rețelei - de la panouri de conexiune, splitter PoE și izolatoare de rețea până la module SFP

Instalează întreaga rețea pe cont propriu – ne face plăcere să te ajutăm. Indiferent dacă este vorba de cupru, fibră optică sau conectori rapizi: de la Phoenix Contact poți obține toate componentele necesare pentru instalarea flexibilă la fața locului, cum ar fi panouri de conexiune, injectoare PoE, splitter PoE, izolatoare și module de redundanță.

Go to Product Detail Page for item 2703012
INJ 2102-T - Injector
INJ 2102-T - Injector
2703012

PoE injector, 30 W, RJ45 jack on IDC terminal blocks, 10/100/1000 Mbps, DIN rail mounting, IP20, potential separation, shield contacting with strain relief, shield current monitoring, surge protection

Go to Product Detail Page for item 1004065
INJ 2103-T - Injector
INJ 2103-T - Injector
1004065

PoE injector, 30 W, RJ45 jack on Push-in terminal blocks, 10/100/1000 Mbps, DIN rail mounting, IP20, potential separation, shield contacting with strain relief, shield current monitoring, surge protection

Panou de conexiune Ethernet pe o șină DIN

Panourile patch permit realizarea sigură a conexiunii de la tabloul de distribuție la câmp

Panou de conexiune Ethernet Realizare rapidă a unei conexiuni sigure

Panourile de conexiune Ethernet permit realizarea unei conexiuni simple și rapide între cablarea de câmp și cablarea tabloului de distribuție. În spațiul de cablare acoperit, conexiunea IDC, push-in sau cu șurub simplifică instalarea cablului de câmp.

Ecranarea cablului se realizază simplu, rapid și fără unelte – funcționează în același timp ca și dispozitiv pentru eliminarea tensiunii. Astfel se economisește mult timp la instalare.

Opțional, aceste module interfață sunt disponibile cu protecție împotriva descărcărilor și monitorizarea curentului de ecranare.

Injectoare PoE: alimentare sigură și simplă

Injectoarele PoE alimentează rețeaua în mod sigur cu date și tensiune

Injectoare Power over Ethernet Alimentare simplă și sigură

Cu injectoarele Power over Ethernet (​PoE​), dispozitivele Ethernet, cum ar fi camerele, sunt alimentate cu date și tensiune printr-un cablu comun. Soluția compactă independentă este disponibilă în diferite clase de performanță de până la 60 Wați.

Pe lângă conectorul mamă RJ45, injectoarele PoE dispun de tehnologii de conectare alternative pentru cablul de câmp și protecție integrată împotriva descărcărilor. Această protecție apără dispozitivele terminale conectate, îmbunătățind astfel disponibilitatea sistemului.

Splitter Power over Ethernet FL PD 1001

Splitter-ul PoE separă curentul electric și datele la fața locului

Splitter PoE Separați datele și energia la fața locului

Splitter-ul ​Power​ over Ethernet vă permite să instalați și dispozitive terminale incompatibile ​PoE, în mod simplu și economic, în stații la distanță. Pentru Access Points WLAN sau ​Bluetooth, ​controlere​, stații I/O etc., splitter-ul ​PoE separă datele și curentul electric la fața locului și le pune la dispoziție separat. Astfel, puteți beneficia de avantajele costurilor reduse și de cablarea simplă oferite de o soluție ​PoE chiar și ​în cazul componentelor de rețea incompatibile PoE.

Izolatoare de rețea pentru separarea galvanică a rețelei

Izolatoarele de rețea vă protejează dispozitivele terminale

Izolatoare de rețea Pentru separarea galvanică a rețelelor

Diferențele de potențial reprezintă întotdeauna o problemă pentru transmiterea fără interferențe a datelor în mediile industriale. Pentru separarea galvanică în rețelele Ethernet bazate pe cupru, utilizează FL ISOLATOR.

Izolarea de înaltă calitate de până la 4 kV protejează dispozitivele și interfețele Ethernet. Imunitatea la perturbații este, astfel, semnificativ mai mare.

FL ISOLATOR este, de asemenea, disponibil și cu tehnologie de conectare M12 și cu carcase pentru montarea pe perete.

Module SFP: utilizarea flexibilă a echipamentelor tehnice cu fibră de sticlă

Module SFP pentru transmiterea flexibilă prin fibră optică

Module SFP Utilizarea flexibilă a tehnologiei de fibră optică

Cu modulele SFP (Small Form Pluggable), poți folosi în mod flexibil porturile SFP ale switch-urilor Ethernet. Indiferent dacă ai nevoie de transmisie monomod sau multimod, de Ethernet rapid sau Gigabit, Phoenix Contact îți oferă modulele SFP adecvate pentru aplicațiile tale:

  • Transmisie prin cupru și fibră optică (monomod și multimod)
  • Lungimi de transmisie de până la 80 km
  • Transmisie prin monofibră cu tehnologie WDM
  • 100 Mbps și 1000 Mbps
  • Utilizare în toate switch-urile cu sloturi SFP de la Phoenix Contact