Splitter Power over Ethernet Separați datele și energia la fața locului. Conectați în mod simplu la o interfață Power over Ethernet dispozitive finale fără interfață Power over Ethernet, precum puncte de acces WLAN sau Bluetooth Access Points, controlere și stații I/O cu splitterul Power over Ethernet FL PD 1001. Splitterul separă datele și energia la fața locului. În acest fel permite și dispozitivelor Power over Ethernet necompatibile o instalare simplă și rentabilă la stații îndepărtate.

Splitter Power over Ethernet (PoE) în carcasă metalică robustă

Avantajele dumneavoastră

  • Utilizabile în tablouri de distribuție plate, grație porturilor deschise în sus și în jos
  • Utilizabile la stații aflate la distanțe mari, grație domeniului de temperatură extins
  • Utilizabile în multe feluri, grație transmisiei Gigabit și compatibilități cu Power over Ethernet și Power over Ethernet+
Partea de jos a splitterului Power over Ethernet cu port RJ45

Carcasa metalică și domeniul de temperatură extins permit utilizarea în medii dure

Design compact și robust

Datorită carcasei sale metalice și domeniului de temperatură extins, splitterul Power over Ethernet FL PD 1001T GT este adecvat pentru utilizarea în medii dure și stații îndepărtate.

Datorită designului îngust și direcțiilor de ieșire ale porturilor în sus și în jos, se poate introduce fără probleme în cutii de comutare plate.

Splitter Power over Ethernet cu controler în cutie de comutare

Splitterul Power over Ethernet poate alimenta cu tensiune și curent dispozitive finale Ethernet îndepărtate, precum controlerele sau punctele de acces WLAN

Performant și flexibil

Fiind sprijinit de Gigabit și ​Ethernet​ de viteză, splitterul ​Power over Ethernet se utilizează pentru orice viteze de transfer. În plus, switch-ul este compatibil atât cu ​Power over Ethernet (​IEEE​ 802.3af), cât și ​Power over Ethernet+ (​IEEE 802.3at​). La ieșire sunt disponibili 24 V CC și, în funcție de alimentare, o putere de până la 25 W. Acest lucru face posibile diverse scenarii de utilizare pentru diferiți participanți la Ethernet. În plus, tensiunea de ieșire și puterea sunt diagnosticate prin diode emițătoare de lumină.

Întrucât splitterul Power over Ethernet nu intervine în transferul de date, poate fi utilizat pentru toate protocoalele de automatizare.

Splittere Power over Ethernet, prezentare generală

Splitter Power over Ethernet PD 1000
Splitter Power over Ethernet PD 1000

Viteză de transfer 10/100/1000 Mbps
Sursă de alimentare prin Power over Ethernet/Power over Ethernet+ (48 V CC)
Domeniu de temperatură -40 °C … +70 °C
Grad de protecție IP20
Tensiune de ieșire 24 V CC
Aprobări -
Către lista de produse