Injectoare PoE

Injectoare PoE Alimentare cu tensiune și transfer de date prin cablu

Cu ajutorul injectoarelor Power over Ethernet alimentați dispozitivele din rețea cu date și tensiune având numai un cablu. Cu ajutorul tehnologiilor de conectare alternative IDC, push-in sau cu șurub, instalarea cablului de rețea este simplificată considerabil. Aveți la dispoziție și variante cu două conexiuni RJ45.

Avantajele dumneavoastră

  • Injector Midspan cu diverse clase de performanță până la 60 wați conform IEEE 802.3- af, -at, -bt
  • Gamă largă de diverse tehnologii de conectare
  • Protecție împotriva descărcărilor integrată pentru o disponibilitate maximă a sistemului
  • Monitorizarea curentului de ecranare pentru diagnostic în caz de curenți de ecranare ca urmare a compatibilității electromagnetice sau diferențelor de potențial
  • Spațiu de cablare mascat de capacul frontal
  • Separare galvanică a unității de alimentare interne

Videoclip prezentare generală a injectoarelor PoE și a panoului de conexiune

Soluția dumneavoastră compactă pentru dispozitive de rețea aflate la distanță: gama de injectoare Power over Ethernet. Alimentați cu până la 60 wați aparatele și camerele cu date și curent, folosind un singur cablu.

Injector PoE cu capac rabatabil deschis

Protecție împotriva scurtcircuitelor prin separarea galvanică

Standarde de performanță și separare galvanică

Datorită gamei largi de clase de performanță diferite disponibile, toate cerințele tale individuale sunt îndeplinite. Injectoarele PoE sunt disponibile în standardele IEEE 802.3 af, at și bt pentru până la 60 de wați.

Separare galvanică a sursei de alimentare interne: la anumite variante, tensiunea de alimentare și portul Power over Ethernet sunt separate galvanic.

Acest lucru oferă o protecție optimă împotriva scurtcircuitelor din cablurile de date pe partea rețelei.

Injectoare PoE cu conexiune RJ45, IDC, push-in și cu șurub

Tehnologii de conectare alternative

Tehnologii de conectare alternative

Mai multă flexibilitate și economie de timp la instalare: puteți alege între conexiunea IDC, push-in, cu șurub și RJ45.

Spațiul de cablare este mascat: un capac rabatabil acoperă spațiul de cablare al părții cablurilor de rețea cu blocurile terminale de conectare și contactele ecranului. În acest fel se asigură un aspect unitar al instalației. Pe lângă avantajul estetic, firele de conexiune sensibile sunt protejate de influențe exterioare.

Conexiune fără scule pentru injector PoE

Conectarea fără scule a ecranării

Conectarea fără scule a ecranării

Ecranarea cablului se conectează simplu și rapid la dispozitiv, fără să fie nevoie de scule - funcționează în același timp drept dispozitiv pentru eliminarea tensiunii. Introduceți cablul în canalul prevăzut și închideți cadrul de ecranare – gata. Avantajul dumneavoastră: timpi scurți de instalare datorită realizării conexiunii fără scule și fără piese care se pot pierde.

LED pentru monitorizarea curentului de ecranare pentru injector PoE

Monitorizarea curentului de ecranare prin LED

Protecție împotriva descărcărilor și monitorizarea curentului de ecranare

Injectoarele PoE INJ 2000 sunt disponibile cu noile funcții de protecție împotriva descărcărilor și de monitorizare a curentului de ecranare.

Protecția împotriva descărcărilor integrată protejează dispozitivele și aplicația împotriva tensiunilor înalte care apar brusc la cablurile de date.

Monitorizarea curentului de ecranare se utilizează ca sistem de diagnostic. La diferențe de potențial sau alți curenți de ecranare apăruți din cauza influențelor de compatibilitate electromagnetică, acest lucru este semnalat printr-un LED.