10 Gigabit SFP module for transmission up to 300 m with a wavelength of 850 nm.
Instalarea rețelei - de la panouri de conexiune, splitter PoE și izolatoare de rețea până la module SFP
Instalează întreaga rețea pe cont propriu – ne face plăcere să te ajutăm. Indiferent dacă este vorba de cupru, fibră optică sau conectori rapizi: de la Phoenix Contact poți obține toate componentele necesare pentru instalarea flexibilă la fața locului, cum ar fi panouri de conexiune, injectoare PoE, splitter PoE, izolatoare și module de redundanță.
Slave protocol chip, for INTERBUS
Patch panel, narrow overall width, extended temperature range, two RJ45 jacks, 1:1 assignment, all-around shield, CAT5, 10/100 Mbps, DIN rail adapter, IP20
Exchangeable configuration memory of the device settings for simple device exchange and set-up In addition, the Media Redundancy Manager (MRM) license for use is stored within the Media Redundancy protocol (MRP).
PoE injector, 60 W, RJ45 jack on screw terminal blocks, 10/100/1000 Mbps, DIN rail mounting, IP20, potential separation, shield contacting with strain relief, shield current monitoring, surge protection
PoE injector, 60 W, two RJ45 jacks, 10/100/1000 Mbps, DIN rail mounting, IP20, expanded temperature range of -40°C ... 75°C, potential separation
The FL PANEL ADAPTER 40 is designed to allow products 40 mm wide to be mounted flush to a panel, in any orientation.
Mounting kit for FL 4800E switches that meets the high shock and vibration requirements of IEC 61850-3.
Factoryline Power over Ethernet splitter (PD) for separating power and data according to IEEE 802.3af and at, no configuration required, can be used with 10, 100, 1000 Mbps networks, 24 V DC output voltage
Patch panel, RJ45 jack on push-in terminal blocks, CAT5e, 10/100/1000 Mbps, DIN rail adapter, IP20, shield contacting with strain relief, shield current monitoring, surge protection
Panourile patch permit realizarea sigură a conexiunii de la tabloul de distribuție la câmp
Panou de conexiune Ethernet Realizare rapidă a unei conexiuni sigure
Panourile de conexiune Ethernet permit realizarea unei conexiuni simple și rapide între cablarea de câmp și cablarea tabloului de distribuție. În spațiul de cablare acoperit, conexiunea IDC, push-in sau cu șurub simplifică instalarea cablului de câmp.
Ecranarea cablului se realizază simplu, rapid și fără unelte – funcționează în același timp ca și dispozitiv pentru eliminarea tensiunii. Astfel se economisește mult timp la instalare.
Opțional, aceste module interfață sunt disponibile cu protecție împotriva descărcărilor și monitorizarea curentului de ecranare.
Injectoarele PoE alimentează rețeaua în mod sigur cu date și tensiune
Injectoare Power over Ethernet Alimentare simplă și sigură
Cu injectoarele Power over Ethernet (PoE), dispozitivele Ethernet, cum ar fi camerele, sunt alimentate cu date și tensiune printr-un cablu comun. Soluția compactă independentă este disponibilă în diferite clase de performanță de până la 60 Wați.
Pe lângă conectorul mamă RJ45, injectoarele PoE dispun de tehnologii de conectare alternative pentru cablul de câmp și protecție integrată împotriva descărcărilor. Această protecție apără dispozitivele terminale conectate, îmbunătățind astfel disponibilitatea sistemului.
Splitter-ul PoE separă curentul electric și datele la fața locului
Splitter PoE Separați datele și energia la fața locului
Splitter-ul Power over Ethernet vă permite să instalați și dispozitive terminale incompatibile PoE, în mod simplu și economic, în stații la distanță. Pentru Access Points WLAN sau Bluetooth, controlere, stații I/O etc., splitter-ul PoE separă datele și curentul electric la fața locului și le pune la dispoziție separat. Astfel, puteți beneficia de avantajele costurilor reduse și de cablarea simplă oferite de o soluție PoE chiar și în cazul componentelor de rețea incompatibile PoE.
Izolatoarele de rețea vă protejează dispozitivele terminale
Izolatoare de rețea Pentru separarea galvanică a rețelelor
Diferențele de potențial reprezintă întotdeauna o problemă pentru transmiterea fără interferențe a datelor în mediile industriale. Pentru separarea galvanică în rețelele Ethernet bazate pe cupru, utilizează FL ISOLATOR.
Izolarea de înaltă calitate de până la 4 kV protejează dispozitivele și interfețele Ethernet. Imunitatea la perturbații este, astfel, semnificativ mai mare.
FL ISOLATOR este, de asemenea, disponibil și cu tehnologie de conectare M12 și cu carcase pentru montarea pe perete.
Module SFP pentru transmiterea flexibilă prin fibră optică
Module SFP Utilizarea flexibilă a tehnologiei de fibră optică
Cu modulele SFP (Small Form Pluggable), poți folosi în mod flexibil porturile SFP ale switch-urilor Ethernet. Indiferent dacă ai nevoie de transmisie monomod sau multimod, de Ethernet rapid sau Gigabit, Phoenix Contact îți oferă modulele SFP adecvate pentru aplicațiile tale:
- Transmisie prin cupru și fibră optică (monomod și multimod)
- Lungimi de transmisie de până la 80 km
- Transmisie prin monofibră cu tehnologie WDM
- 100 Mbps și 1000 Mbps
- Utilizare în toate switch-urile cu sloturi SFP de la Phoenix Contact