Gigabit SFP module for transmission up to 1 km with a wavelength of 850 nm.
Instalarea rețelei - de la panouri de conexiune, splitter PoE și izolatoare de rețea până la module SFP
Instalează întreaga rețea pe cont propriu – ne face plăcere să te ajutăm. Indiferent dacă este vorba de cupru, fibră optică sau conectori rapizi: de la Phoenix Contact poți obține toate componentele necesare pentru instalarea flexibilă la fața locului, cum ar fi panouri de conexiune, injectoare PoE, splitter PoE, izolatoare și module de redundanță.
Patch panel, RJ45 jack on screw terminal blocks, CAT5e, 10/100/1000 Mbps, DIN rail adapter, IP20, shield contacting with strain relief, shield current monitoring, surge protection
Patch panel, one RJ45 jack to 8 screw connection terminal blocks (1:1 assignment), CAT5e, 10/100/1000 Mbps, DIN rail adapter, IP20, option of shield contacting to the DIN rail via jumpers
Patch panel, two RJ45 jacks, CAT5e, 10/100/1000 Mbps, DIN rail adapter, IP20, shield current monitoring, surge protection
Exchangeable configuration memory of the device settings for simple device exchange and set-up
The small form-factor plug-in module provides an RJ45 interface with a data transmission speed of 10/100 Mbps
PoE injector, 30 W, two RJ45 jacks, 10/100/1000 Mbps, DIN rail mounting, IP20
Gigabit SFP module for transmission up to 10 km with a wavelength of 1310 nm.
Cable sharing module, two RJ45 jacks with Ethernet assignment (cable outlet on the top) to 8 spring-cage connection terminal blocks, CAT5e, 10/100 Mbps, DIN rail mounting, IP20, option of shield contacting on DIN rail via jumpers
Passive network isolator for electrical isolation in Ethernet networks. This protects Ethernet devices from potential differences of up to 4 kV. Can be used for transmission speeds of up to 1 Gbps. Possible to connect two RJ45 plugs.
Panourile patch permit realizarea sigură a conexiunii de la tabloul de distribuție la câmp
Panou de conexiune Ethernet Realizare rapidă a unei conexiuni sigure
Panourile de conexiune Ethernet permit realizarea unei conexiuni simple și rapide între cablarea de câmp și cablarea tabloului de distribuție. În spațiul de cablare acoperit, conexiunea IDC, push-in sau cu șurub simplifică instalarea cablului de câmp.
Ecranarea cablului se realizază simplu, rapid și fără unelte – funcționează în același timp ca și dispozitiv pentru eliminarea tensiunii. Astfel se economisește mult timp la instalare.
Opțional, aceste module interfață sunt disponibile cu protecție împotriva descărcărilor și monitorizarea curentului de ecranare.
Injectoarele PoE alimentează rețeaua în mod sigur cu date și tensiune
Injectoare Power over Ethernet Alimentare simplă și sigură
Cu injectoarele Power over Ethernet (PoE), dispozitivele Ethernet, cum ar fi camerele, sunt alimentate cu date și tensiune printr-un cablu comun. Soluția compactă independentă este disponibilă în diferite clase de performanță de până la 60 Wați.
Pe lângă conectorul mamă RJ45, injectoarele PoE dispun de tehnologii de conectare alternative pentru cablul de câmp și protecție integrată împotriva descărcărilor. Această protecție apără dispozitivele terminale conectate, îmbunătățind astfel disponibilitatea sistemului.
Splitter-ul PoE separă curentul electric și datele la fața locului
Splitter PoE Separați datele și energia la fața locului
Splitter-ul Power over Ethernet vă permite să instalați și dispozitive terminale incompatibile PoE, în mod simplu și economic, în stații la distanță. Pentru Access Points WLAN sau Bluetooth, controlere, stații I/O etc., splitter-ul PoE separă datele și curentul electric la fața locului și le pune la dispoziție separat. Astfel, puteți beneficia de avantajele costurilor reduse și de cablarea simplă oferite de o soluție PoE chiar și în cazul componentelor de rețea incompatibile PoE.
Izolatoarele de rețea vă protejează dispozitivele terminale
Izolatoare de rețea Pentru separarea galvanică a rețelelor
Diferențele de potențial reprezintă întotdeauna o problemă pentru transmiterea fără interferențe a datelor în mediile industriale. Pentru separarea galvanică în rețelele Ethernet bazate pe cupru, utilizează FL ISOLATOR.
Izolarea de înaltă calitate de până la 4 kV protejează dispozitivele și interfețele Ethernet. Imunitatea la perturbații este, astfel, semnificativ mai mare.
FL ISOLATOR este, de asemenea, disponibil și cu tehnologie de conectare M12 și cu carcase pentru montarea pe perete.
Module SFP pentru transmiterea flexibilă prin fibră optică
Module SFP Utilizarea flexibilă a tehnologiei de fibră optică
Cu modulele SFP (Small Form Pluggable), poți folosi în mod flexibil porturile SFP ale switch-urilor Ethernet. Indiferent dacă ai nevoie de transmisie monomod sau multimod, de Ethernet rapid sau Gigabit, Phoenix Contact îți oferă modulele SFP adecvate pentru aplicațiile tale:
- Transmisie prin cupru și fibră optică (monomod și multimod)
- Lungimi de transmisie de până la 80 km
- Transmisie prin monofibră cu tehnologie WDM
- 100 Mbps și 1000 Mbps
- Utilizare în toate switch-urile cu sloturi SFP de la Phoenix Contact