Panouri de conexiune Panourile de conexiune servesc drept module de interfață între cablajul rețelei și cablajul tabloului de distribuție. Noile dispozitive pe șine DIN oferă acum, pe lângă conexiunea RJ45 tradițională, și conexiune push-in, IDC sau conexiune cu șurub. Astfel economisiți mult timp la instalare. Acestea sunt disponibile ca variante cu protecție împotriva descărcărilor integrată și monitorizarea curentului de ecranare. Programul este completat de injectoare Power over Ethernet, cu ajutorul cărora componentele Ethernet de la distanță pot fi alimentate cu date și tensiune printr-un cablu comun.
Avantaje
- Montare rapidă și simplă
- Gamă largă de diverse tehnologii de conectare
- Protecție împotriva descărcărilor pentru o disponibilitate maximă a sistemelor
- Aprobări cuprinzătoare, cum ar fi ATEX, IECEx, UL și aprobarea DNV GL pentru construcții navale
- Spațiu de cablare mascat de capacul frontal
- Design compact
Tehnologii de conectare diverse și spațiu de cablare mascat
Mai multă flexibilitate și economie de timp la instalare: poți alege între conexiunea IDC, push-in, cu șurub și RJ45.
Spațiul de cablare este mascat: un capac rabatabil acoperă spațiul de cablare al părții cablurilor de rețea cu blocurile terminale de conectare și contactele ecranului. În acest fel se asigură un aspect unitar al instalației. Pe lângă avantajul estetic, firele de conexiune sensibile sunt protejate de influențe exterioare.
Conectarea fără scule a ecranării
Conectarea fără scule a ecranării
Ecranarea cablului se conectează simplu și rapid la dispozitiv, fără să fie nevoie de scule - funcționează în același timp drept dispozitiv pentru eliminarea tensiunii. Introduceți cablul în canalul prevăzut și închideți cadrul de ecranare - gata. Avantajul dumneavoastră: timpi scurți de instalare datorită realizării conexiunii fără scule și fără piese care se pot pierde.
Protecție împotriva descărcărilor pe partea cablurilor de rețea
Panourile de conexiune sunt disponibile ca variante cu noile funcții de protecție împotriva descărcărilor și de monitorizare a curentului de ecranare. Protecția împotriva descărcărilor integrată protejează dispozitivele și aplicația împotriva tensiunilor înalte care apar brusc la cablurile de date. Monitorizarea curentului de ecranare a cablurilor se poate utiliza în aplicații Power over Ethernet ca diagnostic. La diferențe de potențial sau alți curenți de ecranare apăruți din cauza influențelor de compatibilitate electromagnetică, acest lucru este semnalat printr-un LED.
Prezentare generală a gamei de panouri de conexiune
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Panou de conexiune PP-RJ-... | Panou de conexiune PP-RJ-...-E | Panou de conexiune PP-RJ-...-F | |
| Descriere | Panou de conexiune standard | Panou de conexiune standard cu aprobări extinse | Panou de conexiune cu protecție împotriva descărcărilor |
| Conexiune | RJ45, șurub, push-in, IDC | RJ45, șurub, push-in, IDC | RJ45, șurub, push-in, IDC |
| Aprobări | UL | UL, UL HazLoc, DNV-GL, ATEX, IEC Ex | UL, UL HazLoc, DNV-GL, ATEX |
| Protecție împotriva descărcărilor | Nu | Nu | Da |
| Către lista de produse | Către lista de produse | Către lista de produse |