Antenna cable, outside diameter: 5 mm (0.2 in.), inner conductor: solid, attenuation: 2.0 / 3.3 / 4.8 dB at 0.9 / 2.4 / 5.8 GHz, connection: N (male) -> RSMA (male), cable length: 5 m (16 ft.)
Industrial Wireless: de la IWLAN prin Wireless IO până la LoRaWAN
Industrial Wireless facilitează conexiunea wireless sigură și eficientă pentru aplicațiile industriale. În funcție de cerințe, poți folosi IWLAN sau Bluetooth pentru comunicare în timp real, NearFi pentru aplicații cu rază de acțiune în câmp apropiat sau LoRaWAN și Trusted Wireless pentru distanțe mari. Soluțiile noastre wireless includ Access Points și clienți, precum și cabluri și antene adecvate.
NearFi base, contactless power and real-time Ethernet coupler, 50 W (US), 100 Mbps, range ≤10 mm, M12 push-pull, IP65, can be combined with NEARFI 2200 R. Optional: 100 W (US) in conjunction with NEARFI 200 or 2 x 50 W (US+UA) with NEARFI 300
NearFi remote, contactless power coupler, 50 W (US), range ≤10 mm, M12 push-pull, IP65, can be combined with NEARFI 200 B. Optional: 100 W (US) in conjunction with NEARFI 2200/200 or 2 x 50 W (US+UA) with NEARFI 300
WLAN client, soft AP, Wi-Fi 6, for USA and Canada, with 2 external antenna connections, IP20, -30°C … +60°C, WLAN 802.11a/n/ac/ax, frequency: 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz (client mode), connection data: 9 V DC ... 32 V DC, RJ45: http(s), REST API
Mounting clamp in accordance with DIN 3015-1, two aluminum half shells and two Allen screws, design: M30 x 1.5, can be combined with NF PD IOL
NearFi base, contactless real-time Ethernet coupler, 100 Mbps, range ≤100 mm, M12 push-pull, IP65, can be combined with NEARFI 2000 R
NearFi remote, contactless power and real-time Ethernet coupler, 50 W (US), 100 Mbps, range ≤10 mm, M12 push-pull, IP65, can be combined with NEARFI 2200 B. Optional: 100 W (US) in conjunction with NEARFI 200 or 2 x 50 W (US+UA) with NEARFI 300
WLAN client, soft access point, Wi-Fi 6, with 2 external antenna connections (RSMA-F), IP20, -30°C ... +60°C, WLAN 802.11a, n, ac, ax,frequency: 2.4 GHz, 5 GHz, connection data: 9 V DC ... 32 V DC, RJ45: for LAN, http/https, CLI, REST API
WLAN client, soft AP, Wi-Fi 6, for USA and Canada, internal antennas for single-hole mounting, IP66/68, -30°C ... +60°C, WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax, frequency: 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz (client mode), connection data: 9 V DC ... 32 V DC, RJ45: http(s), REST API
Zhaga Book 18-compatible control device for street lighting via LoRaWAN®, packing unit: 48 pieces, power supply and DALI-2 communication via Zhaga-compatible base, control of DALI-2-compatible electronic ballasts
Tehnologia radio adecvată pentru aplicația dumneavoastră
În practică, pentru diverse aplicații s-au dovedit a fi de succes diferite tehnologii radio. Phoenix Contact vă oferă soluții fără fir adecvate pentru aplicații industriale.
- NearFi: Pentru transferul de energie fără contact și transmisia de date în timp real prin Ethernet în zona de câmp apropiat
- WLAN IEEE 802.11: Wireless Ethernet – pentru rețele Ethernet de înaltă performanță pentru domeniul industrial
- Bluetooth: Wireless Ethernet și Wireless I/O pentru transmiterea datelor de control în automatizarea fabricilor
- Trusted Wireless: Wireless I/O și Wireless Serial pentru transmiterea semnalelor și a datelor în sisteme extinse
- LoRaWAN: Low Power Wide Area Network pentru transmiterea datelor pe distanțe lungi, cu consum eficient de energie
Produse noi
Transmiterea energiei și a datelor în raza de acțiune în câmp apropiat
Transmiterea fără contact a energiei și a datelor printr-un întrefier permite nu numai conexiuni fără uzură și fără întreținere, ci și transmiterea prin pereți de sticlă sau alte medii neconductoare.
Acest lucru duce la numeroase aplicații posibile, de exemplu, în cazul în care spațiul și mișcarea sunt limitate, vibrații, praf și murdărie, rotație și contact frecvent.
Cuploare NearFi pentru transferul fără contact al energiei și datelor
Cuploare NearFi pentru transferul fără contact de energie și Ethernet în timp real
Cu ajutorul cuploarelor NearFi, datele privind energia (de până la 100 W) și datele Ethernet în timp real (100 Mbps, transmisie bidirecțională) pot fi transferate printr-un întrefier de câțiva centimetri. Pentru transfer sunt întotdeauna necesare, în principiu, două dispozitive: un cuplor de bază și unul la distanță. Cuploarele nu necesită configurare și sunt la fel de ușor de utilizat ca și un conector.
- Universal – comunicare Ethernet în timp real independentă de protocoale și fără latență
- Vizibil – diagnostic ușor de recunoscut datorită inelului LED de la nivelul carcasei
- Robust – carcasă IP65 cu tehnologie de conectare rapidă M12 Push-Pull pentru utilizarea rapidă și ușoară în medii dificile
Cuploare IO-Link pentru transmisie IO-Link fără contact
Cuploare IO-Link pentru transmisie IO-Link fără contact
Cuploarele IO-Link sunt utilizate pentru a transmite energie (18 W) și date IO-Link printr-un întrefier de până la 7 mm. Dispozitivele funcționează simplu prin Plug-and-Play. Cuploarele de bază și la distanță se conectează automat.
- Universal – în plus față de energie, datele IO-Link sau două semnale digitale pot fi, de asemenea, transmise
- Robust – carcasă din oțel inoxidabil IP68 cu conexiuni M12 pentru utilizarea în medii solicitante
- Compact – design M30 pentru montare cu economie de spațiu
IWLAN - rețea locală Industrial Wireless
Rețeaua locală Industrial Wireless, pe scurt WLAN industrial sau IWLAN, permite o conexiune radio în rețele PROFINET, EtherNet/IP™ sau Modbus/TCP și este denumită deseori și Wireless Ethernet. IWLAN se remarcă prin posibilitatea de realizare a unor rețele de mari dimensiuni, cu numeroși participanți. Un punct forte este serviciul de roaming, în cadrul căruia participanții, care se pot deplasa liber într-o rețea WLAN de mari dimensiuni, pot realiza automat conexiunea wireless la punctul de acces cu cel mai bun semnal wireless.
Astfel, IWLAN este ideală pentru aplicații precum sistemele de transport fără șofer (FTS), sistemele shuttle folosite în depozite, transportoarele electrice suspendate, operarea mașinilor sau a instalațiilor prin tabletă și smartphone. Cu ajutorul PROFIsafe, chiar și aplicațiile relevante pentru siguranță sunt operate prin semnale radio. În funcție de aplicație, Phoenix Contact pune la dispoziție diferite produse IWLAN.
Module wireless WLAN pentru industrie
WLAN 1000 și 2000 - soluția WLAN pentru industrie
Modulele wireless robuste WLAN 1000 (Client) și 2000 (Access Point) au fost dezvoltate special pentru cerințele industriei. Alege designul potrivit pentru tine: WLAN 1100 și WLAN 2100 combină antenele și modulul wireless într-un singur dispozitiv. Modulul wireless se montează cu ușurință la nivelul utilajelor sau sistemelor de transport automatizate (AGV), fiind necesară o singură operație de găurire. Modulele wireless WLAN 1000 și WLAN 2000 au o carcasă compactă IP20 cu conexiuni externe pentru antene. Acestea au fost dezvoltate pentru aplicații care impun un grad mare de flexibilitate la alegerea și poziționarea antenelor. Următoarele se aplică pentru ambele designuri:
- Siguranță ridicată prin două Access Points virtuale și filtre IP
- Actualizate cu variantele pentru Wi-Fi 6
- Cea mai bună recepție și fiabilitate mare, datorită tehnologiei wireless MIMO
- Roaming eficient și rapid
- Configurare prin Web, SNMP, REST-API sau CLI
- WLAN-Mesh pentru rețele de automatizare (doar în variantele 2000 și 2100)
Bluetooth industrial
Tehnologia Bluetooth este cunoscută mai ales din domeniul telefoniei mobile și al accesoriilor pentru computere, însă a devenit consacrată și în domeniul producției de utilaje și sisteme ca soluție de comunicare. Această tehnologie prezintă un nivel înalt de insensibilitate la interferențele din banda de frecvență și permite o funcționare paralelă eficientă cu alte aplicații Bluetooth sau WLAN. Astfel, prin Bluetooth, pot fi realizate conexiuni wireless extrem de fiabile, care, printre altele, reprezintă o condiție prealabilă pentru comunicații sigure (PROFIsafe, SafetyBridge etc.). Bluetooth-ul este deosebit de potrivit pentru rețele wireless de dimensiuni mici, statice, cu un număr redus de noduri (aplicații punct la punct sau rețele mici cu maximum șapte noduri). Bluetooth-ul este ideal pentru transmiterea datelor Ethernet sau PROFINET sau a semnalelor I/O către componentele mobile sau rotative ale utilajelor.
Puntea robustă pentru comunicație Ethernet wireless EPA
Bluetooth EPA - Ethernet și PROFINET prin Bluetooth
Adaptorul de porturi Ethernet EPA 2 conectează fără fir modulele dumneavoastră de automatizare compatibile Ethernet, prin Bluetooth, cu rețeaua de comandă, cu siguranță inclusă. EPA 2 combină un modul wireless fiabil cu o antenă integrată într-o carcasă industrială compactă și robustă IP65, pentru integrarea simplă în aplicația dumneavoastră.
- Integrare transparentă în rețele de comandă Ethernet industrial, precum PROFINET
- Configurare simplă datorită butonului MODE
- Indicat pentru comunicația Safety, precum PROFIsafe sau SafetyBridge
- Low Emission Mode, pentru emisii de interferență reduse la stabilirea conexiunii
- Black Channel Listing facilitează configurarea a până la trei canale WLAN ale căror domenii de frecvență nu sunt utilizate de modulul EPA.
Prin Wireless MUX puteți transmite semnalele I/O în mod fiabil către stații greu accesibile sau rotative
Multiplexor wireless – transmiterea de semnale I/O prin Bluetooth
Utilizați Wireless MUX acolo unde doriți să realizați o transmitere de semnale I/O fără cablu. Sistemul transmite 16 semnale digitale și 2 semnale analoge bidirecționale, ceea ce înseamnă că înlocuiește un cablu de semnale cu 40 de fire.
- Punere în funcțiune simplă, deoarece nu este nevoie de configurare sau reglaje
- Număr mare de canale într-o carcasă compactă
- Conectare și transmitere de semnal în mod rapid
- Acoperire de până la 200 m cu antene omnidirecționale și până la 400 m cu antene direcționale la vizibilitate liberă
- Tehnologie actuală Bluetooth 4.0
Trusted Wireless
Tehnologia wireless Trusted Wireless brevetată a fost concepută special de Phoenix Contact pentru uz industrial. Aceasta este ideală pentru transmiterea fără fir a informațiilor de la senzori și actuatoare, precum și pentru transmiterea unui volum de date mic până la mediu în sisteme extinse. În cazul unor condiții bune de vizibilitate, pot fi acoperite distanțe de la mai multe sute de metri până la mai mulți kilometri între două dispozitive de comunicație radio.
Tehnologia este utilizată în sistemele industriale de comunicație radio Radioline de la Phoenix Contact.
Radioline este modulul wireless pentru sisteme extinse
Sistem de comunicație radio Radioline pentru semnale I/O și date seriale
Radioline este sistemul de comunicație radio pentru sisteme extinse. Particularitate: prin simpla răsucire a butonului rotativ de selecție, alocați ușor intrările și ieșirile, nefiind necesară programarea. Datorită tehnologiei de comunicație radio Trusted Wireless, Radioline este cea mai bună alegere pentru utilizarea sigură în medii industriale.
- Fiabilitate ridicată, datorită tehnologiei Trusted Wireless
- Benzi de frecvență compatibile: 868 MHz, 900 MHz și 2,4 GHz
- Acoperire de până la 32 km, datorită vitezei variabile de transmitere a datelor
- Design de rețea flexibil - Radioline este compatibil atât cu conexiunile punct-cu-punct, cât și cu rețele tip plasă complexe, cu până la 250 de dispozitive
- Reducerea numărului de dispozitive: cu numai un dispozitiv, puteți transfera semnale I/O sau date seriale, datorită interfeței RS-232/485 integrate
- Extensibil cu până la 32 module I/O, datorită conectorului de magistrală cu instalare pe șină DIN și capabilității de înlocuire sub tensiune
Combinație de dispozitive de comutare pentru instalare în exterior
Pentru a transmite rapid și simplu semnale I/O sau date în serie prin radio, cutia de exterior Radioline poate fi instalată direct în aer liber. Alegeți direct, la efectuarea comenzii, modulele wireless (alternativ 868, 900 sau 2400 MHz) și tipul, respectiv numărul modulelor de extindere I/O.
- Ideal pentru instalare în spații exterioare, datorită carcasei IP66 robuste, rezistente la stropi de apă și la radiații UV pentru temperaturi între -25 și +55 °C
- Cutie de comutare complet pre-cablată cu element de rețea integrat, protecție împotriva descărcărilor, modul wireless selectat și module de extindere I/O pentru o punere în funcțiune intuitivă și configurare facilă
LoRaWAN
LoRaWAN este un protocol de comunicare Low Power Wide Area Network (LPWAN) pentru sistemele wireless, alimentate cu baterii, în rețea radio conform IEE 802.15.4. Rețeaua facilitează un schimb de date fără întreruperi între dispozitivele finale (noduri), senzori, gateway-uri și infrastructura IT prin intermediul unui protocol de transmisie uniform. Acest prim protocol de comunicare, LoRaWAN, respectă cerințele aplicațiilor IoT.
- Comunicare bidirecțională, codată
- Utilizarea benzilor ISM publice (în Europa: 868 MHz)
- Consum de energie redus de la 100 nA până la 10 mA în regim standby
- Sensibilitate foarte mare a receptorului de până la -140 dBm la o putere de transmisie până la 20 dBm
- Permite o rază de acțiune de mai mulți kilometri
Gateway pentru montarea și demontarea unei rețele LoRaWAN
Gateway LoRaWAN – baza pentru comunicarea independentă de loc în rețeaua LoRaWAN
Pentru asamblarea sau dezasamblarea rețelei LoRaWAN vă oferim gateway-ul nostru deschis LoRaWAN. Gateway-ul lucrează cu un modem intern 4G/LTE, însă poate fi conectat la internet și prin Ethernet. Pe baza unei stive standardizate, gateway-ul LoRaWAN are rol de convertor media transparent între serverul LoRaWAN și dispozitivul final. Informațiile de la sute sau mii de dispozitive sunt transmise în funcție de sarcină în rețeaua radio, prin gateway.
- Pentru montarea și demontarea unei rețelei LoRaWAN
- Liber parametrizabil pentru acces la servere LoRaWAN
- Date protejate datorită transmiterii codate și sigure
- Sursă de alimentare prin Ethernet PoE+
- Modem 4G/LTE intern
- Capabil de funcționare în exterior datorită gradului de protecție în IP67
Dispozitiv de control LoRaWAN pentru management inteligent al luminii
Dispozitiv de control LoRaWAN – conectare inteligentă și fără fir a luminilor
Phoenix Contact oferă controlere LoRaWAN (LCU) pentru gestionarea și controlul luminilor și actuatorilor LED. Portofoliul include aparate cu socluri pentru conectarea simplă la lămpile Zhaga și NEMA și controlere universale prin care sunt conectate luminile dumneavoastră de stare într-o rețea LoRaWAN. Accesoriile pentru tablou de distribuție pentru iluminare înlocuiesc cronometrul sau controlerele de circuit.
Portofoliul oferă în mod opțional posibilitatea de a activa actuatori LED moderni prin protocolul de comunicare standard DALI. Astfel, controlerul poate fi utilizat independent de producător la mai mulți actuatori LED.
- Îmbunătățire a eficienței energetice prin iluminare orientată în funcție de necesități
- Monitorizare constantă a punctelor de lumină prin parametrizare și diagnosticare de la distanță
- Comunicare bidirecțională, codată, pentru lumini
- Compatibil cu standarde în vigoare privind interfețele, precum ZHAGA și NEMA
- Modernizarea infrastructurii de iluminare existente prin extindere simplă a tehnologiei de control
Soluție de iluminat stradal pe bază de LoRaWAN
Structură de iluminare realizată în mod sustenabil
Puteți conecta puncte de iluminare individuale într-o rețea LoRaWAN și le puteți combina cu alte aplicații de oraș inteligent? Folosiți componentele noastre LoRaWAN pentru a integra luminile în sistemul nostru de gestionare a luminii.
Împreună cu dumneavoastră, vom concepe o soluție sustenabilă, personalizată, pentru aplicația dumneavoastră, pe bază de interfețe deschise și sisteme IoT.
Recepție permanentă cu tehnologia de antene potrivită
Antene și accesorii
Mereu pregătit pentru recepție: Phoenix Contact pune la dispoziție o gamă vastă de antene omnidirecționale pentru aplicații cu deplasare liberă și antene direcționale pentru amortizarea distanțelor mari. Pentru dispozitivele radio care se deplasează pe o distanță definită, de exemplu, transportoarele electrice suspendate, sunt disponibile și cabluri cu undă evanescentă. Portofoliul este completat de tehnologia de cablare corespunzătoare și de accesorii de montare precum conductori, dispozitive de protecție împotriva descărcărilor și conectori.
Puterea unui sistem wireless este influențată decisiv de sistemul de antenă. Află de ce anume trebuie să se țină cont la selectarea și instalarea antenelor din pliantul nostru „10 normative pentru antene”.
Te sprijinim în planificarea sistemelor de comunicație radio de mare putere, cu siguranță integrată
Planificarea profesională a rețelelor radio
O bună planificare este o condiție importantă pentru o rețea radio funcțională și performantă. Te sprijinim în planificarea, configurarea și punerea în funcțiune a rețelei radio, oferindu-ți și servicii de întreținere și de asistență în caz de defecțiune. Tu sau angajații tăi doriți să vă pregătiți pentru implementarea tehnologiei wireless? Îți oferim cursuri de formare și instruire practică adaptate la cerințele tale individuale.
Transmisie radio profesională
Pentru a simplifica planificarea rețelelor radio în baza sistemului de comunicație radio Radioline, Phoenix Contact pune la dispoziție simularea gratuită a rețelelor radio, cu până la zece stații. Trimite-ne coordonatele stațiilor ce urmează a fi folosite, iar noi vom face o verificare a fezabilității cu ajutorul unui software de proiectare a rețelelor radio sau prin intermediul unui test în ceea ce privește distanța de transmisie radio la fața locului. Prin intermediul simulărilor, se determină dacă o conexiune wireless funcționează sau trebuie testată. În cadrul simulării, sunt luate în considerare datele de înălțime, caracteristicile radio și ale suprafețelor. Vei primi un raport de verificare detaliat și o listă de produse cu toate componentele necesare.