Multiplexor wireless pe șina DIN

Multiplexor wireless Cablul de semnal fără fir

Prin Wireless MUX puteți transmite semnalele I/O în mod fiabil către stații greu accesibile sau rotative.

Puteți instala Wireless MUX extrem de rapid: conectați, porniți și deja se transmite semnale prin radio. Stabilirea conexiunii si transmiterea semnalului au loc automat datorită atribuirii fixe a dispozitivelor.

Avantajele dumneavoastră

  • Punere în funcțiune simplă – nu necesită configurare sau reglaje
  • Număr mare de canale într-o carcasă compactă
  • Timp specific de transmisie mai mic de 10 ms
  • Acoperire de până la 200 m cu antene omnidirecționale și până la 400 m cu antene direcționale la vizibilitate liberă
  • Tehnologie actuală Bluetooth-4.0 cu consum redus de energie
Două multiplexoare wireless pe șină DIN

Multiplexor wireless: despachetați, conectați și porniți

Multiplexor wireless, cablul de semnal fără fir

Multiplexorul wireless transmite 16 semnale digitale și două semnale analogice, în mod bidirecțional, adică în ambele direcții, astfel că poate înlocui un cablu de semnal cu 40 de conductori. Conexiunea este astfel monitorizată constant. Dacă este sever deteriorată sau întreruptă, ieșirile sunt resetate la starea LOW definită. Acest lucru este indicat de LED-ul de diagnostic de pe modul. Afișarea calității conexiunii informează permanent utilizatorul despre calitatea conexiunii.

Conexiunea cu controlerul se poate realiza simplu și rapid prin canalele de intrare și ieșire existente.

Ready-to-use: despachetați, conectați și porniți

Domenii specifice de aplicație

Multiplexorul wireless se folosește oriunde trebuie să se schimbe un număr redus de semnale de intrare și ieșire digitale sau analogice, fără fir, cu o stație îndepărtată sau mobilă. Piesele de mașină în continuă mișcare sunt caracteristice în special în domeniul automatizărilor industriale.

Macara industrială
Turnătorie
Stație de epurare a apei uzate cu bazine exterioare
Macara industrială

Înlocuirea inelelor colectoare, cablurilor de alimentare și tuburilor și tamburilor de cabluri.

Exemple de aplicații:

  • De exemplu, instalații tip macara cu comunicații radio fără deteriorare între podul rulant și controlerul central sau la acționarea așa-numitelor „cărucioare de macara”
  • De exemplu, stație de betoane cu comunicație radio între echipamentul cu benă și controlerul central sau comunicație radio între utilajele de repartizare a betonului și CLP-ul central

Turnătorie

Controler pentru mașini și instalații mobile, piese de schimb pentru tamburi de cabluri, precum și pentru traseele de cabluri sensibile la defecțiuni și care necesită multe lucrări de mentenanță.

Exemple de aplicații:

  • De exemplu, turnătorie cu comunicație radio între căruciorul mobil de încărcare și controlerul central
  • De exemplu, instalații de compostare cu comunicație radio între convertizoarele mobile și cărucioarele cu tambur de furtun pentru alimentarea cu apă

Stație de epurare a apei uzate cu bazine exterioare

Înlocuirea inelelor colectoare și controlerului din piesele instalației care se află la depărtare, respectiv sunt greu accesibile sau mobile.

Exemplu de aplicație:

  • De exemplu, stație de epurare cu acționarea pompelor din separatoarele de nisip sau comunicație radio între instalația de golire și CLP-ul central