Monitorizarea nivelului în rezervoare, monitorizarea temperaturii, măsurarea debitului, stații de pompare și sisteme de fântâni, monitorizarea conductelor, monitorizarea scurgerilor, infrastructură în parcuri chimice, management energetic în zone cu pericol de explozie Ex 2.
Sistem de comunicație radio Radioline Radioline este sistemul de comunicație radio pentru instalații extinse. Particularitate: prin simpla răsucire a butonului rotativ de selecție, alocați ușor intrările și ieșirile – nefiind necesară programarea. Datorită tehnologiei de comunicație radio Trusted Wireless 2.0, Radioline este cea mai bună alegere pentru utilizarea sigură în medii industriale.
Avantajele dumneavoastră
- Punere în funcțiune simplă a sistemelor de comunicație radio – prin simpla răsucire a butonului rotativ de selecție, nefiind necesară programarea
- Fiabilitate ridicată, grație noii tehnologii Trusted Wireless 2.0, codării AES, salturilor de frecvență și gestionării coexistenței
- Acoperire mare de până la 32 km datorită sensibilității ridicate a receptorului și vitezei de transfer de date setabile individual
- Reducerea numărului de dispozitive: cu numai un dispozitiv, puteți transfera semnale I/O sau date seriale, datorită interfeței RS-232/485 integrate
- Extensibil cu până la 32 module I/O: datorită conectorului de magistrală cu instalare pe șină DIN și posibilității de înlocuire sub tensiune
Mapare I/O
Prin intermediul butonului rotativ de selecție, modulele I/O pot fi atribuite în interiorul unei rețele. Trebuie să setați pur și simplu la același număr numai modulele I/O care trebuie să comunice între ele.
Unei intrări digitale i s-a alocat, de ex., adresa IO-MAP 12 și ieșirii digitale atribuite tot adresa IO-MAP 12. Semnalele sunt deja distribuite în mod corespunzător în întreaga instalație.
Domenii specifice de utilizare ale Radioline
Stații de tratare a apei, conectarea stațiilor de pompare aflate la distanță, conectarea puțurilor aflate la distanță, piese rotative, de ex. la o punte cu raclor, monitorizarea nivelului.
Tehnologia energiei: parcuri eoliene, exploatări miniere de suprafață, infrastructură în centrale electrice, stații de transformare, centrale hidroelectrice.
Tehnologie de transport pe bandă rulantă: monitorizarea motoarelor la benzile transportoare, mesaje de defecțiune, mesaje de stare pe vehiculele mobile.
Control, de ex. al sistemelor de semnalizare a traficului, afișaje parcări, indicatoare cu mesaje variabile și panouri de afișaj.
Structura tipică a unei rețele Trusted Wireless
Radioline în conexiune punct cu punct, în rețea în stea și în rețele interconectate.
Un singur dispozitiv – o multitudine de aplicații
Transmiterea semnalelor I/O (Wire-In/Wire-Out)
Mod de date I/O
Radioline permite distribuirea simplă a semnalului I/O în rețea și designul diferitelor structuri de rețea (stare la livrare). Maparea I/O simplifică, de asemenea semnificativ distribuirea semnalului în sistemele extinse.
Prin răsucirea butonului rotativ de selecție se alocă rapid intrările și ieșirile. Astfel puteți distribui și multiplica semnalele I/O prin modulele de extindere I/O oriunde în rețeaua dumneavoastră - fără programare.
Transmiterea datelor seriale
Mod de date seriale
Mai multe controlere sau dispozitive periferice seriale se interconectează simplu și rapid prin radio, cu Radioline.
Astfel, poate fi înlocuit cablul serial RS-232/485.
Transmiterea datelor de la stațiile I/O la un controler
Modul PLC/Modbus RTU
Prin intermediul interfețelor integrate RS-232 și RS-485 puteți conecta module I/O la controler direct prin radio cu Radioline, prin intermediul protocolului Modbus.
La fiecare stație la distanță se pot conecta module de extindere I/O. Semnalele I/O sunt stocate în modulul wireless stație de bază, într-un registru Modbus integrat, de unde pot fi accesate în orice moment de controler.
Pe lângă semnale sunt disponibili și parametrii de diagnosticare, precum calitatea semnalului de comunicație radio al fiecărui dispozitiv, care se află în registrul Modbus, pentru a asigura o monitorizare continuă a sistemului de comunicație radio.
Transmiterea de semnale I/O și date Modbus
Modul dual PLC/Modbus RTU
Acest mod combină „Modul de date seriale“ și „Modul PLC/Modbus-RTU“. În acest mod funcționează fiecare stație în rețea ca server Modbus independent. La fiecare stație din rețea se pot conecta module de extindere I/O. Datele de proces sunt salvate local în Modbus-Memory-Map aferentă stației respective. În același timp, la fiecare stație se pot conecta alte servere Modbus prin RS-232 sau RS-485 și apela prin adresa respectivă Modbus.
Din stația radio de bază se pot citi toate datele de diagnosticare ale rețelei radio prin Modbus.
Posibilități de utilizare cu sistemul Radioline
Prezentare generală module de capăt Radioline
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Modul wireless RAD-868-IFS | Modul wireless RAD-900-IFS-… | Modul wireless RAD-2400-IFS-… | Cuplor de magistrală RAD-RS485-IFS | |
| Regiune | Europa | America de Nord/Sud (RAD-900-IFS), Australia/Noua Zeelandă (RAD-900-IFS-AU) | Internațional (RAD-2400-IFS), Japonia (RAD-2400-IFS-JP) | Pe plan global |
| Bandă de frecvență | 868 MHz | 900 MHz | 2,4 GHz | - |
| Rază de acțiune tipică în cazul conexiunilor la vedere | < 20 km (adecvată pentru distanțe mari cu obstacole) | < 32 km (adecvată pentru distanțe mari cu obstacole) | < 5 km | < 1,2 km (prin cablurile de cupru bifilare sau mai mare cu convertor sau repeater) |
| Topologie | Punct cu punct, stea, plasă | Punct cu punct, stea, plasă | Punct cu punct, stea, plasă | Punct cu punct, linie |
| Număr de participanți la rețea | < 99 | < 250 | < 250 | < 99 |
| Timp de transmisie tipic (punct la punct, bidirecțional - în funcție de banda de frecvență, rata de transfer, lungimea telegramei, structura/mărimea rețelei) | > 2 s (mod I/O), > 390 ms (mod serial) | > 200 ms (mod I/O), > 25 ms (mod serial) | > 200 ms (mod I/O), > 25 ms (mod serial) | > 80 ms (mod I/O) |
Prezentare generală combinații dispozitive de comutare de exterior Radioline
|
|
|
|
|---|---|---|
| Combinație de dispozitive de comutare pentru exterior RAD-RUGGED-BOX-CONF | Cutie de exterior RAD-900-DAIO6 | |
| Regiune | Pe plan global | America de Nord și Canada |
| Bandă de frecvență | 868 MHz / 900 MHz / 2,4 GHz (configurabil) | 900 MHz |
| Semnale de intrare/ieșire | RS-485, tipul și numărul semnalelor de intrare/ieșire sunt configurabile | 2 x intrare/ieșire digitală, 1 x intrare/ieșire analogă |
| Sursă de alimentare | 100 V CA ... 240 V CA | 10,8 V CC ... 30,5 V CC sau 100 V CA ... 240 V CA |
| Temperatura mediului ambiant | -25 °C ... +55 °C | -40 °C ... +70 °C (CC), -40 °C ... +65 °C (CA) |
| Grad de protecție | IP66 | NEMA 4X |
| Dimensiuni | 300 mm x 240 mm x 150 mm | 220 mm x 120 mm x 90 mm |
Prezentare generală module de extindere I/O Radioline
|
|
|
|
|---|---|---|
| Module I/O digitale cu 4 canale | Module I/O digitale cu 8 canale | |
| Semnal de intrare (DI, NAMUR, AI, Pt 100) | 4 x 0 … 250 V CA/CC | 8 x 0 … 30,5 V CC sau 2 x impuls (< 100 Hz, 32 bit (PLC/Modbus RTU- sau mod dual)), 4 x NAMUR |
| Semnal de ieșire (DOR, DO, AO) | 4 x 250 V CA/CC, 5 A (ieșire releu) | 8 x 30,5 V CC, 200 mA (ieșire tranzistor) |
| Module ce pot fi combinate în mod I/O | RAD-DI4-IFS (IN), RAD-NAM4-IFS (IN), RAD-DOR4-IFS (OUT) | RAD-DI8-IFS (IN), RAD-DO8-IFS (OUT) |
Prezentare generală module de extindere I/O Radioline
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Modul I/O digital/analogic | Module I/O analogice | Temperatură modul I/O | |
| Semnal de intrare (DI, NAMUR, AI, Pt 100) | 2 x 0 … 250 V CA/CC, 1 x 0/4 … 20 mA | 4 x 0/4 … 20 mA, 4 x 0 ... 5/10 V | 4 x Pt 100 (-50 °C ... +250 °C), conexiune cu 2/3 conductori |
| Semnal de ieșire (DOR, DO, AO) | 2 x 0 … 250 V CA/CC, 1 x 0/4 … 20 mA | 4 x 0/4 … 20 mA, 0 … 10 V CC | - |
| Module ce pot fi combinate în mod I/O | RAD-DAIO6-IFS (IN/OUT) | RAD-AI4-IFS (IN), RAD-AI4-U-IFS (IN), RAD-AO4-IFS (OUT) | RAD-PT100-4-IFS (IN), RAD-AO4-IFS (OUT) |