Cu două module EPA, se realizează rapid și ușor o conexiune radio PROFINET stabilă pentru sistemele de utilaje rotative sau deplasate.
Factoryline Bluetooth EPA Puntea robustă pentru comunicație Ethernet wireless
Adaptorul de porturi Ethernet cu Bluetooth FL EPA 2 conectează, fără fir, modulele de automatizare compatibile Ethernet cu rețeaua controler. În adaptorul de porturi Ethernet compact și robust sunt integrate deja modulul wireless și o antenă. Soluția completă IP65 este instalată direct pe teren și este conectată pur și simplu la dispozitivul de automatizare prin intermediul unui cablu Ethernet și al tehnologiei de conectare M12. Acest lucru înseamnă: integrare simplă în aplicație.
Instalare simplă pe teren
Instalare simplă și rapidă
Adaptorul de porturi Ethernet este soluția simplă pentru a stabili rapid și simplu o compatibilitate între dispozitivele de automatizare industriale cu conexiune Ethernet și WLAN. Soluția completă IP65 este instalată direct pe teren și conectată la un dispozitiv de automatizare printr-un cablu Ethernet M12.
Avantajele tale:
- Modul IP65 compact cu antenă integrată
- Conexiuni M12 pentru Ethernet și tensiune
- Montare simplă pe teren
Bluetooth: tehnologia wireless de încredere pentru industrie
Transmitere de date sigură și robustă
Modulele EPA au fost dezvoltate pentru comunicarea eficientă și fără defecțiuni a semnalelor controlerului, de ex., prin PROFINET. Avantajul tehnologiei Bluetooth utilizate este caracterizat printr-o comunicare radio extrem de robustă, care funcționează cu o eficiență deosebită, chiar și în condiții industriale adverse.
Configurare simplă datorită butonului MODE
Stabilire simplă și sigură, datorită configurării automate
Cu butonul MODE se stabilesc rapid și simplu rețele punct cu punct și rețele de mici dimensiuni, fără configurare. Alternativ, este posibilă și o configurare confortabilă din browser-ul web.
Funcționare paralelă fără interferențe cu WLAN
Modulele EPA Bluetooth permit funcționarea paralelă fără interferențe cu alte sisteme WLAN, datorită utilizării eficiente a decalajelor de frecvență. Suplimentar față de mecanismul automat de coexistență de la Bluetooth, modulele EPA oferă:
- Low Emission Mode, pentru emisii de interferență reduse la stabilirea conexiunii
- Black Channel Listing facilitează configurarea a până la trei canale WLAN, ale căror domenii de frecvență nu sunt utilizate de modulul EPA
Coexistență perfectă cu rețelele WLAN datorită Low Emission Mode și Black Channel Listing
Domenii de utilizare tipice ale adaptoarelor de porturi Ethernet
Cu modulele EPA, se poate realiza simplu o comunicație Ethernet eficientă în stațiile de epurare la podurile raclor.
Comunicație prin controler, sigură și fără defecțiuni, către și între macarale, de ex., la comanda în tandem.
Comunicație necostisitoare și fără uzură către piesele mașinilor și instalațiilor aflate permanent în mișcare.
FL EPA
Prezentare generală:
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| FL EPA 2 | FL EPA 2 RSMA | FL BT EPA 2 | |
| Interfețe wireless | Placă comunicație radio duală: WLAN și Bluetooth | Placă comunicație radio duală: WLAN și Bluetooth | Bluetooth |
| Bluetooth Standards | BT clasic: 2.1+EDR, Low Energy: 4.0 prin AT commands (limitat) | BT clasic: 2.1+EDR, Low Energy: 4.0 prin AT commands (limitat) | BT clasic: 2.1+EDR, Low Energy: 4.0 prin AT commands (limitat) |
| Profiluri Bluetooth compatibile | PAN (Panu și NAP) | PAN (Panu și NAP) | PAN (Panu și NAP, 1 participant) |
| Rată maximă de transfer date (brută) | 3 Mbps | 3 Mbps | 3 Mbps |
| Număr conexiuni (clienți) | până la 7 | până la 7 | 1 |
| Număr antene | 2 (intern) | 1 (extern) conexiune RSMA | 1 (intern) |
| Putere maximă de transmisie | 14 dBm (incl. antene) | 11 dBm (la port antene) | 14 dBm (incl. antene) |
| Interval tipic | În câmp liber până la 250 m, în hale până la 100 m | În funcție de antenă | În câmp liber până la 250 m, în hale până la 100 m |
| Grad de protecție în stare montată | IP65 | IP65 | IP65 |
| Temperatura mediului ambiant (în funcțiune) | -40 °C … +65 °C | -40 °C … +65 °C | -40 °C … +65 °C |
| Sursă de alimentare | 9 V CC … 30 V CC, max. 1,7 W | 9 V CC … 30 V CC, max. 1,7 W | 9 V CC … 30 V CC, max. 0,9 W |
| Accesați direct produsul | Accesați direct produsul | Accesați direct produsul |