CSA
ID de înregistrare: 13631Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
600 V | 65 A | 24 - 6 | ||
Use group C | ||||
600 V | 65 A | 24 - 6 |
IECEE CB Scheme
ID de înregistrare: NL-39959Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 57 A | - 10 |
cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
600 V | 65 A | 24 - 6 | ||
Use group C | ||||
600 V | 65 A | 24 - 6 | ||
Use group F | ||||
800 V | 65 A | 24 - 6 |
KEMA-KEUR
ID de înregistrare: 71-119849Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 57 A | - 10 |
GL
ID de înregistrare: 98876-96 HHTensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
EEx e II part certificate | 690 V | 57 A | - 10 |
cUL Recognized
ID de înregistrare: E192998Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 65 A | 24 - 6 |
EAC Ex
ID de înregistrare: KZ 7500525010101950UL Recognized
ID de înregistrare: E192998Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 65 A | 24 - 6 |