Test plug strip, number of positions: 1, color: violet
Detalii despre produs
Product type
Test socket
Number of positions
1
Connection method
Screw connection
Dimensional drawing
Width
6 mm
Pin diameter
4.1 mm
Color
violet
Material
Brass
Insulating material
PA
Contact material
PE-LD, silver-plated brass
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 80 °C
Număr articol
0303383
Unitate de ambalare
10 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
10 Bucată
Cod produs
BE1Z3X
GTIN
4017918000493
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
3,48 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
3,25 g
Cod tarifar vamal
85366990
Țara de origine
PL
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
reglementări excepţionale, dacă sunt cunoscute
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Un tabel de declarații China RoHS legat de articol poate fi găsit în zona de descărcare a articolului respectiv la „Declarația producătorului”. Nu se emite și nu este necesar niciun tabel de declarații China RoHS pentru toate articolele EFUP-E.