PS-IH VT - Insulating sleeve
PS-IH VT
-
Insulating sleeve
0311618
Insulating sleeve, number of positions: 1, color: violet
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Insulating sleeve
Number of positions
1
Connection data
Connection method
Spring-cage connection
Dimensions
Width
6 mm
Height
15 mm
Pin diameter
6.5 mm
Material specifications
Color
violet
Flammability rating according to UL 94
V2
Contact material
Polyamide PA non-reinforced, silver-plated brass
Date comerciale
Număr articol
0311618
Unitate de ambalare
10 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
10 Bucată
Cod produs
BE1Z3X
GTIN
4017918001551
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
0,68 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
0,574 g
Cod tarifar vamal
85472000
Țara de origine
DE
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
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
Accesorii
PS-MT
-
Test plug
0311647
Asistență produs