Informații relevante
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
PS-MT - Test plug
PS-MT
-
Test plug
0311647
Test plug, number of positions: 1, color: silver
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Test plug terminal block
Number of positions
1
Connection data
Connection method
Spring-cage connection
Dimensions
Height
15 mm
Pin diameter
6.5 mm
Material specifications
Color
silver
Flammability rating according to UL 94
V0
Contact material
Polyamide PA non-reinforced, silver-plated brass
Date comerciale
Număr articol
0311647
Unitate de ambalare
10 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
10 Bucată
Cod produs
BE1Z3X
GTIN
4017918001582
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
3,6 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
3,6 g
Cod tarifar vamal
85366990
Țara de origine
PL
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
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
Accesorii
RPS
-
Reducing plug
0201647
PS-IH WH
-
Insulating sleeve
0311566
PS-IH RD
-
Insulating sleeve
0311579
PS-IH BU
-
Insulating sleeve
0311582
PS-IH YE
-
Insulating sleeve
0311595
PS-IH GN
-
Insulating sleeve
0311605
PS-IH VT
-
Insulating sleeve
0311618
PS-IH GY
-
Insulating sleeve
0311621
PS-IH BK
-
Insulating sleeve
0311634
Asistență produs