PS-IH YE - Insulating sleeve
PS-IH YE
-
Insulating sleeve
0311595
Insulating sleeve, number of positions: 1, color: yellow
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Insulating sleeve
Number of positions
1
Connection data
Connection method
Spring-cage connection
Dimensions
Width
6 mm
Height
15 mm
Pin diameter
6.5 mm
Material specifications
Color
yellow
Flammability rating according to UL 94
V2
Contact material
Polyamide PA non-reinforced, silver-plated brass
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 100 °C
Date comerciale
Număr articol
0311595
Unitate de ambalare
10 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
10 Bucată
Cod produs
BE1Z3X
GTIN
4017918001537
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
0,731 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
0,534 g
Cod tarifar vamal
85472000
Țara de origine
DE
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
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
Accesorii
PS-MT
-
Test plug
0311647
Asistență produs