FB 4-10 - Fixed bridge
FB 4-10
-
Fixed bridge
0203182
Fixed bridge, number of positions: 4, color: silver-colored
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Screw bridge
Number of positions
4
Material specifications
Color
silver-colored
Material
Cu
Date comerciale
Număr articol
0203182
Unitate de ambalare
10 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
BE1Z2X
GTIN
4017918253677
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
15,21 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
14,8 g
Cod tarifar vamal
85369095
Țara de origine
DE
Clasificări
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121426
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
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
Accesorii
CUTFOX FB
-
Cutting tool
1205985
Asistență produs