CHARX control modular – controlere de încărcare cu curent alternativ pentru stații de încărcare și stații de încărcare pentru domiciliu

Controlere de încărcare cu curent alternativ pentru staţii de încărcare şi staţii de încărcare pentru domiciliu

Controlerele scalabile CHARX control modular mode 3 reprezintă piesa centrală a unei infrastructuri de încărcare inteligente. Platforma deschisă Linux permite interconectarea sectoarelor, aplicaţiile IoT specifice clientului şi serviciile inteligente. Actualizările regulate şi gratuite asigură securitatea cibernetică şi oferă funcţii noi, cum ar fi încărcarea bidirecţională şi plug-and-charge. Implementarea simplă a legislaţiei privind calibrarea şi serviciile de asistenţă profesională completează oferta.

Go to Product Detail Page for item 1360462
CHARX SEC JST-RCM-CBL - Cable set
CHARX SEC JST-RCM-CBL - Cable set
1360462

CHARX control modular, Cable set, 4-pos., length: 0.4 m, with plug-in contact at one end, For connecting the EV-RCM-6DC-WAT residual current monitor, item no.: 1309697 and CHARX RFID/NFC-PCB, item no.: 1391227 to the modules of the CHARX control modular charging controller family

Scurtă prezentare: Videoclip cu controlerele noastre de încărcare cu curent alternativ

Avantajele în practică CHARX control modular este piesa centrală a stațiilor de încărcare inteligente

Controler de încărcare CHARX control modular
Module de controlere CHARX control modular
Managementul parcului de încărcare într-o centrală de comandă a unui operator de infrastructură de încărcare (CPO)
Procesul de încărcare la stația de încărcare este facturat
Stație de încărcare înconjurată de un scut de protecție
Vehicule electrice și stații de încărcare într-o parcare
Controler de încărcare CHARX control modular

Interconectarea diferitelor sectoare și a elementelor precum rețele de energie, clădiri, generatoare locale, stații de încărcare și vehicule electrice este cheia pentru mobilitatea electrică sustenabilă și integrată, bazată pe energii regenerabile. Aceasta include, de exemplu, integrarea vehiculelor în rețeaua inteligentă, respectiv casa inteligentă, procese comerciale eficiente și simple, precum și managementul dispozitivelor și conexiunilor pentru operatorii parcurilor de încărcare. Toate aceste servicii necesită o comunicare securizată pe baza a diferite protocoale. Cu noua generație de controlere CHARX°control°modular, platforma lor deschisă Linux pentru implementarea software-ului clientului și expertiza în domeniul aplicațiilor a Phoenix°Contact, dispui de pregătirea necesară pentru aceste provocări.

Module de controlere CHARX control modular

Convinge-te de unul singur cu privire la cât de divers și flexibil poate fi utilizat CHARX control modular pentru diferite aplicații: pur și simplu combină modulele de controlere aliniabile după cum este necesar. Acest lucru îți permite să adaptezi sistemul pentru aplicația ta – de la stații de încărcare individuale pentru domiciliu, până la parcări. Modulele cu capacitate Plug-and-Play sunt alimentate cu energie prin conectorul de magistrală cu instalare pe șină DIN și sunt detectate automat în rețeaua locală. Acest lucru reduce semnificativ efortul de cablare și configurare.

Managementul parcului de încărcare într-o centrală de comandă a unui operator de infrastructură de încărcare (CPO)

Datorită compatibilității pentru toate protocoalele de comunicare precum ISO 15118, OCPP, Modbus/TCP, MQTT și REST, punctele tale de încărcare comunică în mod inteligent și sigur cu vehiculele conectate, precum și cu sistemele de backend, sistemele clădirilor și sistemele de control ale rețelei. Managementul de sarcină confortabil și dinamic pentru parcul tău de încărcare poate fi implementat în multe moduri, de exemplu, prin specificarea unei valori de curent prin Modbus/TCP. Cu ajutorul unui adaptor WLAN USB poți utiliza controlerul de încărcare pe post de client WLAN sau punct de acces WLAN, ceea ce permite utilizarea fără fir a interfețelor existente și simplificarea punerii în funcțiune. Modulele de controler pot fi configurate în mod confortabil, iar parcul tău de încărcare poate fi controlat din browserul web cu ajutorul managementului bazat pe web (WBM). Accesul la distanță și întreținerea la distanță prin OpenVPN și o punte MQTT sunt, de asemenea, posibile.

Procesul de încărcare la stația de încărcare este facturat

CHARX control modular îndeplinește toate cerințele pentru încărcare în conformitate cu legea privind calibrarea. Noul concept de lege privind calibrarea ușurează, de asemenea, implementarea și certificarea soluției tale pentru legea privind calibrarea: controlerul de încărcare este utilizat ca interfață între contorul de energie (capsulă de măsurare) și backendul OCPP. Acesta trimite datele relevante pentru legea privind calibrarea în format OCMF (Open Charge Metering Format), însă nu le prelucrează. Acest lucru elimină verificările software complexe la nivelul controlerului, scurtând semnificativ procesul de certificare. Actualizările software-ului controlerului nu compromit validitatea certificatului de conformitate cu legea privind calibrarea, economisind timpul pierdut pentru recertificări. În plus, soluția noastră nu este legată de un modul specific de contor de energie – acest lucru îți permite să îți proiectezi în mod flexibil soluția de încărcare. Momentan sunt acceptate contoarele de energie compatibile cu OCMF și MID Iskra WM3M4C, Bauer BSM-WS36A și EMH iML e-moc. La cerere, se pot adăuga mai multe modele.

Stație de încărcare înconjurată de un scut de protecție

Noile reglementări și directive UE cresc numărul de cerințe pentru securitatea IT a infrastructurii de încărcare: din august 2025, Directiva privind echipamentele radio (RED) în conformitate cu EN 18031 este obligatorie. Aceasta solicită protecția împotriva accesului neautorizat a punctelor de încărcare cu conexiuni wireless, precum RFID, WLAN sau telefonie mobilă. Acest lucru afectează, de exemplu stațiile de încărcare pentru domiciliu inteligente sau controlate prin aplicație. Din decembrie 2027, Legea privind reziliența cibernetică (CRA) o va completa pe aceasta cu cerințe de securitate cuprinzătoare pentru dispozitivele conectate. Punctele de încărcare vor fi, astfel, considerate produse digitale. Producătorii tăi trebuie să asigure actualizări ale securității, gestionarea vulnerabilităților și marcajul CE. Însă, nu te îngrijora: noi îți menținem controlerul de încărcare conform și sigur prin actualizări ale securității regulate și gratuite, pentru a minimiza riscul de atacuri cibernetice și manipulare. Tu îți construiești stația de încărcare – noi ne asigurăm că funcționează în siguranță.

Vehicule electrice și stații de încărcare într-o parcare

Atunci când alegi un controler de încărcare cu curent alternativ de la Phoenix Contact, poți fi sigur că: platforma hardware este de înaltă calitate, durabilă și proiectată deja pentru aplicații viitoare, inclusiv comunicația vehiculelor în conformitate cu ISO 15118. Pe de altă parte, software-ul controlerului este dezvoltat și adaptat în permanență la cerințele în schimbare ale pieței. Funcții precum Vehicle-to-Grid (V2G), Vehicle-to-Home (V2H), Plug-and-Charge (PnC) și OCPP 2.0.1 vor fi echipate ulterior prin intermediul actualizărilor software gratuite.

Utilizează acum
Asistență online gratuită pentru produse

Cu CHARX help, primești o documentație online gratuită, care este actualizată și extinsă în permanență, pentru controlerele noastre de încărcare cu curent alternativ CHARX control modular. Aceasta servește ca manual interactiv care furnizează asistență direcționată pentru întrebările despre produsele noastre.

Către CHARX help
Un bărbat urmărește un tutorial online pe un desktop PC
Consultanță referitoare la produsele de mobilitate electrică

Asistență de primă clasă la prețuri corecte Consultanță profesională și asistență pentru proiectare

De la asistență de la primul până la al treilea nivel, în calitate de client primești asistență personală și individuală de la experți instruiți din cadrul companiei noastre:

  • Sistem profesional de tichete pentru asistență simplă și rapidă
  • Consultanță cu privire la mandatul de materiale (BOM) și planul de cablare
  • Asistență pentru configurarea controlerului de încărcare
  • Asistență pentru certificarea soluției tale de încărcare în conformate cu legea privind calibrarea
  • Crearea de aplicații personalizate

Proiecte realizate cu succes Exemple de clienți care utilizează deja cu succes CHARX control modular

Tehnologia de încărcare RZB ENERGY
Compania RZB ENERGY din Bamberg, Bavaria, combină soluții de iluminat cu tehnologie de încărcare modernă. Produsele modulare sunt formate dintr-o țeavă verticală, un container de încărcare și un corp de iluminat sau un panou de acoperire. Deseori, se utilizează mai multe stații de încărcare în rețea. O rețea client-server în conformitate cu legea privind calibrarea cu până la douăsprezece puncte de încărcare reduce costurile. Se utilizează controlere de încărcare cu curent alternativ și prize de încărcare cu curent alternativ de la Phoenix Contact.
Soluție pentru infrastructura de încărcare de la PLUON
Soluția pentru infrastructura de încărcare de la PLUON este un sistem personalizabil pentru mobilitate sustenabilă – proiectată în mod individual, ecologic și produsă local. Sistemul modular patentat permite un timp de operare îndelungat datorită componentelor interschimbabile. Echipat cu controlere de încărcare cu curent alternativ, contoare de energie, cititoare RFID și alte componente de la Phoenix Contact, PLUON combină tehnologia, designul și sustenabilitatea.
Cel mai mare parc de încărcare fotovoltaic din nordul Germaniei de la Pramux și societatea de navigație Frisia
Cel mai mare parc de încărcare fotovoltaic din nordul Germaniei, construit de Pramux și operat de către societatea de navigație Frisia, încarcă vehicule electrice care aparțin persoanelor în concediu în insulele Mării Nordului în timpul absenței lor. Phoenix Contact utilizează un management al încărcării inteligent pentru a se asigura că vehiculele sunt reîncărcate cu electricitate fotovoltaică generată în mod sustenabil până când se întorc aceștia. În acest scop, controlerele de încărcare cu curent alternativ comunică cu controlerul supraordonat al parcului de încărcare, sistemul de facturare și, desigur, cu vehiculele.
Soluții de mobilitate electrică e-RS
e-RS este un furnizor belgian de soluții complete de mobilitate electrică. Obiectivul companiei este de a oferi o soluție integrată, controlată la nivel central, pentru parcuri de încărcare. În proiectul prezentat aici, au fost instalate 120 de puncte de încărcare, care pot fi extinse până la 800 de puncte de încărcare. Se utilizează tablouri electrice centralizate cu controlere de încărcare cu curent alternativ, dispozitive de comutare și contoare de energie de la Phoenix Contact pentru a permite un control eficient și monitorizare.

Clasele de controlere în comparație Toate caracteristicile și funcțiile dintr-o privire

Clasa 1000 compactă
Clasa 3000 inteligentă
Clasa 1000 compactă

Clasa 3000 inteligentă

Lățime 18,8 mm 37,6 mm
Moduri de funcționare posibile Independent, client Independent, client, Server (pentru managementul a până la 48 de puncte de încărcare)
Interfețe pentru priză de încărcare/cablu de încărcare, contactor, cititor RFID, contor de energie, monitorizarea curenților reziduali, deblocare în caz de cădere a rețelei de alimentare, I/O configurabile
Încărcare în conformitate cu legea privind calibrarea cu compatibilitate OCMF ¹⁾
Platformă Linux, management bazat pe web, management de sarcină dinamic, Ethernet, USB-C, OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, REST, OpenVPN
ISO 15118 și telefonie mobilă 4G/2G (opțional ca variante de articole)
WLAN (opțional, se poate echipa ulterior prin adaptor USB)
Vezi detaliile produsului Vezi lista de produse

¹⁾ Pentru clasa 1000, acest lucru este acceptat numai în combinație cu clasa 3000.

Vizualizare 3D

Experimentează acum în 3D

Analizează în detaliu controlerul de încărcare cu curent alternativ CHARX control modular 3150. Poți analiza produsul din orice unghi prin mărire și rotire.

Accesorii adecvate Adaugă funcții suplimentare, în funcție de cerințe

Contoare de energie
Cititor RFID
Monitorizarea curenților diferențiali
Sursă de alimentare
Contoare de energie

Cititor RFID

Monitorizarea curenților diferențiali

Sursă de alimentare

Vezi lista de produse Vezi lista de produse Vezi lista de produse Vezi lista de produse

Scalabil pentru fiecare aplicație De la stația individuală de încărcare pentru domiciliu până la parcarea cu 48 de puncte de încărcare

Exemplu de integrare a unui controler de încărcare din clasa 1000 CHARX control modular într-o stație de încărcare pentru domiciliu individuală fără conexiune de comunicare
Exemplul 1: carport cu o singură stație de încărcare pentru domiciliu fără conexiune de comunicare. Controlerul din clasa 1000 dispune de toate funcțiile necesare pentru puncte de încărcare simple, precum detectarea curenților reziduali sau deblocarea mufei de încărcare în cazul întreruperii alimentării cu energie electrică. Pentru autorizația de acces, utilizatorii pot fi adăugați pe o listă de autorizare RFID.
Exemplu de integrare a controlerului de încărcare din clasa 3150 CHARX control modular într-un punct de încărcare individual cu conexiune backend fără fir în orașul inteligent
Exemplul 2: punct de încărcare individual cu conexiune backend fără fir în orașul inteligent. Controlerul din clasa 3150 facilitează o conexiune fără fir a punctului de încărcare la sisteme de facturare prin modemul 4G integrat și protocolul OCPP. Datorită designului compact, stațiile de încărcare pot fi integrate, de exemplu, în stâlpi de iluminare stradală.
Exemplu de integrare a controlerelor de încărcare CHARX control modular 3100 și 1000 în trei puncte de încărcare duble cu conexiune backend și terminal într-o parcare a unei companii
Exemplul 3: parcarea companiei cu trei puncte de încărcare duble și un terminal cu conexiune backend. O stație de încărcare dublă alcătuită din controlere din clasa 3100 și 1000 gestionează două puncte de încărcare duble subordonate, alcătuite fiecare dintr-un controler din clasa 3000 sau 1000. Prin intermediul controlerului din clasa 3100 se conectează terminalul tactil și sistemul backend.
Exemplu de integrare a controlerelor de încărcare din clasa 3000 și 1000 CHARX control modular într-o parcare cu 48 de puncte de încărcare și tablou electric central cu conexiune backend
Exemplul 4: parcare cu 48 de puncte de încărcare și tablou electric central cu conexiune backend. Un controler din clasa 3000 și unsprezece controlere din clasa 1000 sunt conectate prin conectori de magistrală cu instalare pe șină DIN la un grup de douăsprezece puncte de încărcare. Cu ajutorul controlerului din clasa 3000, sunt gestionate alte trei grupuri cu structură identică, rezultând în total până la 48 de puncte de încărcare.

Persoană de contact

Pentru toate întrebările despre produsele și soluțiile noastre

George Bleaja
George Bleaja
Product Manager DC
+40 757 030 863
Contacteză-ma! Sunt aici să îți ofer consultanță cu privire la proiectul tău de infrastructură de încărcare.

Produse noi

Actualizare software pentru controlerele de încărcare cu curent alternativ CHARX control modular
Controlere de încărcare cu curent alternativ din gama CHARX control modular

Controlerele de încărcare CA simplifică conformitatea cu legislația calibrării

Actualizarea scurtează certificarea în temeiul legii privind calibrarea

Controlerele de încărcare cu curent alternativ din gama CHARX control modular constituie elementul central al unei infrastructuri de încărcare inteligente. Cu versiunea software 1.8, conceptul legii de calibrare a fost revizuit fundamental, scurtând semnificativ procesul de certificare al soluțiilor de încărcare.

Caracteristici principale

  • Versiunea software: 1.8
  • Compatibilitate cu contoare de energie MID OCMF: Iskra WM3M4C, Bauer BSM-WS36A, EMH iML e-moc (alte modele disponibile la cerere)
  • Nicio pierdere a certificării conform legii privind calibrarea prin actualizări viitoare
  • Diverse patch-uri de securitate
  • Fișierul de actualizare poate fi descărcat direct de pe pagina produsului

Avantaje

  • Mai multe contoare de energie disponibile îți permit să proiectezi în mod flexibil soluții conforme cu legea privind calibrarea
  • Fără recertificări costisitoare – certificatul rămâne valabil și după actualizări de software viitoare
  • Securitate cibernetică îmbunătățită – reduce riscul accesului neautorizat la stațiile de încărcare

Controlerele de încărcare de CA – acum compatibile cu WLAN

Actualizarea sporește conectivitatea și securitatea

Controlerele de încărcare cu curent alternativ din gama CHARX control modular constituie elementul central al unei infrastructuri de încărcare inteligente și sustenabile. Cu versiunea de software 1.7, clasa 3000 devine compatibilă cu WLAN și primește caracteristici și îmbunătățiri suplimentare pentru un confort și o securitate sporite.

Caracteristici principale

  • Versiunea software: 1.7
  • Utilizare drept client WLAN sau punct de acces WLAN
  • Adaptor WLAN USB necesar: SparkLAN WUBT-239ACN(BT)
  • Conexiuni OCCP 1.6J WSS
  • Specificarea valorii curentului pentru circuitul de sarcină prin Modbus/TCP
  • Diverse patch-uri de securitate
  • Fișierul de actualizare poate fi descărcat de pe pagina produsului

Avantaje

  • Compatibilitatea WLAN simplifică punerea în funcțiune și permite utilizarea fără fir a interfețelor existente, cum ar fi OCPP
  • OCPP 1.6J permite conexiuni WebSocket criptate TLS la backend
  • Setarea dinamică a valorii curentului pentru întregul parc de încărcare permite un management confortabil al sarcinii
  • Securitate cibernetică îmbunătățită – reduce riscul accesului neautorizat la stațiile de încărcare