Interconectarea diferitelor sectoare și a elementelor precum rețele de energie, clădiri, generatoare locale, stații de încărcare și vehicule electrice este cheia pentru mobilitatea electrică sustenabilă și integrată, bazată pe energii regenerabile. Aceasta include, de exemplu, integrarea vehiculelor în rețeaua inteligentă, respectiv casa inteligentă, procese comerciale eficiente și simple, precum și managementul dispozitivelor și conexiunilor pentru operatorii parcurilor de încărcare. Toate aceste servicii necesită o comunicare securizată pe baza a diferite protocoale. Cu noua generație de controlere CHARX°control°modular, platforma lor deschisă Linux pentru implementarea software-ului clientului și expertiza în domeniul aplicațiilor a Phoenix°Contact, dispui de pregătirea necesară pentru aceste provocări.
The EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS-MSTB charging controller with housing for DIN rail mounting and plug-in connection technology is used to charge electric vehicles on the 3-phase AC power grid in accordance with IEC 61851-1, mode 3. Optimized for charging stations with permanently mounted vehicle charging connector. All charging functions and comprehensive configuration settings are already integrated.