Conectori de date

Conectori de date

Lumea devine din ce în ce mai interconectată. Acest lucru înseamnă, de asemenea, mai multe interfețe pe dispozitiv. Phoenix Contact oferă un portofoliu extins de conectori de date, de la RJ45, USB, HDMI și D-SUB până la conexiuni coaxiale și prin fibră optică, precum și SPE. Oferta este completată de consilierea din partea experților și serviciile excelente pentru conectarea dispozitivului – baza perfectă pentru interconectarea dispozitivelor inteligente.

Go to Product Detail Page for item 1406335
CUC-IND-C1ZNI-S/R4QV6 - RJ45 connector
CUC-IND-C1ZNI-S/R4QV6 - RJ45 connector
1406335

RJ45 connector, design: RJ45, degree of protection: IP20, number of positions: 6, 100 Mbps, CAT5, material: Metal, connection method: Insulation displacement connection, connection cross section: AWG 26- 24, cable outlet: straight, High degree of resistance to vibration; 360° shielding; one-piece design; special tool-free assembly, VARAN

Go to Product Detail Page for item 1406338
CUC-IND-C1ZNI-B/R4QV6 - RJ45 connector
CUC-IND-C1ZNI-B/R4QV6 - RJ45 connector
1406338

RJ45 connector, design: RJ45, degree of protection: IP20, number of positions: 6, 100 Mbps, CAT5 (IEC 11801:2002), material: Metal, connection method: Insulation displacement connection, connection cross section: AWG 26- 24, cable outlet: angled, High degree of resistance to vibration; 360° shielding; one-piece design; special tool-free assembly, VARAN

Avantajele dumneavoastră

  • Flexibilitate maximă datorită multitudinii de variante de design
  • Instalare simplă, grație tehnologiei de conectare fără scule
  • Spectru larg de aplicații, grație compatibilității cu sistemele de magistrală uzuale
  • Siguranță ridicată și în mediul industrial, datorită sistemelor de conectori standardizați
Mostră gratuită
Pentru o comunicare IIoT eficientă

Comandă o mostră și testează conectorii noștri de date pentru toate interfețele.

Comandă acum o mostră
Zar cu diferite interfețe de date pe un fundal digital
Tabletă cu broșură tehnică despre subiectul fibrei optice

Broșură tehnică despre tehnologia cu fibră optică

Transmisia de date de mare viteză în mod sigur și eficient prin fibră optică: cu această tehnologie datele sunt transmise sub formă de lumină pe distanțe lungi. Citește broșura noastră tehnică pentru a afla ce avantaje aduce această tehnologie. Informează-te despre diferitele tipuri de cabluri și fibre și despre aplicațiile pentru care această tehnologie este adecvată.

Conectori și cabluri pentru semnale, date și putere

Conectori și cabluri pentru semnale, date și putere

Configurator pentru cabluri și linii

Configurați conexiunea prin cablu pentru transmisia semnalelor, a datelor și a puterii în medii IP6x sau pentru aplicații cu tablouri de distribuție. Lungimile și capetele de cablu liber selectabile permit configurări personalizate ale cablurilor.

Produse noi

Interfață de date pentru tablouri electrice și dispozitive
Conectori de date M12 Push-Pull pentru aplicații Ethernet
Cabluri de conexiune RJ45 colorate
Conectori pentru circuit imprimat RJ45 cu filtrare

Interfață de date pentru tablouri electrice și dispozitive

Efectuați lucrările de service în mod convenabil

Interfețele noastre pentru servicii de date (DSI) oferă diverse interfețe, cum ar fi RJ45 și USB, pentru conectarea ușoară a dispozitivelor electrice suplimentare. Prin urmare, interfețele de service cu economie de spațiu simplifică considerabil lucrările de întreținere la tablourile electrice și alte dispozitive.

Caracteristici principale

  • Module de cuplare (USB tip A 2.0, USB tip A 3.0, RJ45 CAT6A) și module de conectare cablu (RJ45 CAT6A)
  • Grad de protecție IP65 / IP67 (cu capac de protecție închis)
  • Grosimea pereților: 1 mm ... 5 mm
  • Montare pe partea din față
  • Temperatura mediului ambiant (funcționare): -40 °C ... +70 °C
  • Aprobare UL (în prelucrare)
  • Decupaj de perete: Ø 22,5 mm

Avantaje

  • Utilizarea în medii industriale datorită clasei crescute de protecție IP
  • Implementarea simplă și rapidă a actualizărilor, întreținerii etc. pe tablourile electrice și dispozitivele închise
  • Instalare cu economie de spațiu datorită decupajului standard de perete Ø 22,5 mm
  • Timp scurt de instalare datorită montării simple, fără unelte
  • Opțiune de personalizare cu propriul logo

Cabluri de rețea M12 Push-Pull

Transmitere de date simplă și fiabilă

Conectorii M12 push-pull preasamblați pentru aplicații Ethernet oferă o transmisie simplă și sigură a datelor de mare viteză. Cablurile de rețea impresionează prin instalarea lor rapidă, fără unelte și sunt ecranate în mod absolut fiabil cu Advanced Shielding Technology.

Caracteristici principale

  • Blocare interioară și exterioară M12 Push-Pull
  • 8 pini, cod X
  • Ethernet CAT6A, 10 Gbps
  • Versiunea cu pini și mufe
  • Variante drepte și unghiulare
  • Ecranare 360° cu Advanced Shielding Technology
  • Cablu PUR fără halogen
  • Grad de protecție: IP65, IP67

Avantaje

  • Îmbinare rapidă și sigură, chiar și în spații restrânse și cu densitate mare de cablare
  • 80 % economie de timp în timpul instalării în comparație cu conexiunile cu șurub
  • Comunicare fără probleme cu transfer de date de înaltă viteză de până la 10 Gbps
  • Conexiune fiabilă a ecranării cu Advanced Shielding Technology
  • Gama de produse standardizată în conformitate cu IEC 61076-2-010 oferă un grad ridicat de protecție în viitor

Cabluri de conexiune RJ45 colorate

Pentru aplicații în tabloul electric

Phoenix Contact își completează gama cu cabluri de conexiune colorate din seria RJ45 BUILDING. Noile cabluri în cele opt culori alb, portocaliu, galben, roșu, violet, verde, albastru și negru îți oferă alternative colorate pentru aplicațiile CAT6A.

Caracteristici principale

  • Culori: alb, portocaliu, galben, roșu, violet, verde, albastru și negru
  • Transfer de date până la 10 Gbps (CAT6A)
  • Variante de lungime între 0,3 și 50 m
  • Protecție integrată a cârligului de fixare

Avantaje

  • Perfecte pentru aplicații în birouri, clădiri și zone industriale protejate, de exemplu, în tablourile electrice
  • Aprobare la nivel mondial datorită CE, UL, WEEE și EAC
  • Conectare și deconectare sigură datorită protecției eficiente a cârligului de fixare
  • Transfer de date de mare viteză orientat spre viitor de până la 10 Gbps (CAT6A)
  • Caracteristici ideale de compatibilitate electromagnetică datorită ecranării 360°

Conectori pentru circuit imprimat RJ45 cu filtrare

Adecvați pentru cositorire în val THT și lipire THR

Noii conectori pentru circuit imprimat RJ45 cu transformator integrat sunt adecvați pentru procesele de prelucrare cu cositorire în val (THT) și lipire prin reflow (THR). Aceștia extind portofoliul existent cu variante RJ45 cu filtrare, cu design industrial pentru aplicații de până la 1 Gbps.

Caracteristici principale

  • Conectori pentru circuit imprimat cu un singur port de 90° și 180°
  • Pentru cositorire în val (THT) și lipire prin reflow (THR)
  • Opțional cu LED și element de prindere pentru ecranare
  • Variante de filtrare pentru toate aplicațiile Ethernet uzuale
  • Rate de transfer al datelor de până la 1 Gbps
  • Design industrial robust

Avantaje

  • Proces de proiectare Ethernet simplificat datorită filtrării integrate
  • Reducerea complexității circuitului imprimat și reducerea riscurilor referitoare la compatibilitatea electromagnetică
  • Prelucrare automatizată datorită capacității de lipire prin reflow
  • Variantă optimă pentru orice aplicație datorită gamei variate de produse
  • Pregătit pentru domenii de utilizare solicitante datorită designului industrial

Doi angajați privesc navigatorul pentru produse pe o tabletă pe care sunt afișate diferite produse

Navigator produse Obțineți o privire de ansamblu asupra portofoliului nostru cuprinzător

Obțineți rapid o prezentare generală asupra blocurilor terminale pentru circuite imprimate, conectorilor și carcaselor de echipamente electronice pentru conectarea dispozitivelor. Utilizați navigatorul de produse, care vă ajută să vă familiarizați cu gama noastră prin clasificarea în diverse grupuri de produse.

Conector de date pentru comunicare fiabilă

Informați-vă cu privire la diversitatea produselor din portofoliul nostru de conectori de date. Mulțumită soluțiilor de conectare diverse și ajustabile pentru transmiterea datelor, vă puteți proiecta și implementa în mod flexibil aplicații. Servicii excelente pentru conectarea dispozitivului completează oferta.

GameChangers de la Phoenix Contact pentru conectarea dispozitivelor

GameChangers pentru conectarea dispozitivelor

Mai mult decât performanțe de top – un joc complet nou: GameChangers îți va duce aplicațiile la un nou nivel de succes.

Două mâini cu pământ, o plantă și un produs Phoenix Contact

Produse ecologice

Phoenix Contact dezvoltă tehnologii și soluții pentru un viitor mai bun. Protecția climei și emisiile de mediu, cum ar fi emisiile de CO₂, sunt punctele centrale de plecare ale strategiei noastre de sustenabilitate. De aceea, am adăugat în portofoliul nostru primele produse din plastic ecologic.

Descoperiți portofoliul nostru de conectori de date

Imagine interactivă: carcasă cu diferite interfețe de date
Emițător-receptor din fibră optică
Cu emițător-receptor, cuști și tehnologia de conectare a circuitului imprimat puteți realiza un transfer de date conform standardelor viitorului prin fibră optică.
Accesare listă de produse
Emițător-receptor din fibră optică
Conectori M8 pentru Single Pair Ethernet
Cu conectorul de dispozitiv M8 și cablurile de rețea din seria ONEPAIR puteți transmite date și putere de la nivelul OT la nivelul IT, cu economie de spațiu și în mod sustenabil.
Accesare listă de produse
Conectori M8 pentru Single Pair Ethernet
Conectori IP20 pentru Single Pair Ethernet
Conectorii pentru circuit imprimat IP20 și cablurile de conexiune din seria ONEPAIR pentru Single Pair Ethernet sunt ideale pentru transmisia eficientă a datelor în automatizarea fabricilor și clădirilor.
Accesare listă de produse
Conectori IP20 pentru Single Pair Ethernet
Conector coaxial
Portofoliul pentru cablarea coaxială este ideal pentru transmisia semnalelor WLAN, Bluetooth, LTE sau 5G.
Accesare listă de produse
Conector coaxial
Conector USB
Phoenix Contact oferă conectori pentru circuit imprimat și cabluri de conexiune în varianta USB. Tip A și tip C sunt disponibile în versiunile USB 2.0 și USB 3.2 gen. 1/USB 3.0.
Accesare listă de produse
Conector USB
Conector HDMI
Articolul de înaltă calitate HDMI tip A este ideal pentru o transmisie fiabilă a datelor audio și video, precum și Ethernet (HEC) în aplicații protejate.
Accesare listă de produse
Conector HDMI
Conector RJ45
Cu RJ45 BUILDING și RJ45 INDUSTRIAL, Phoenix Contact oferă soluții de cablare pentru viitor atât în automatizarea clădirilor, cât și pentru aplicații Industrial-Ethernet.
Accesare listă de produse
Conector RJ45
Conector MPO M17
Phoenix Contact prezintă conectorii MPO de uz industrial pentru transmiterea datelor în timp real în rețele electrice inteligente.
Accesare listă de produse
Conector MPO M17
Conector D-SUB
Cu un portofoliu cuprinzător de carcase mobile D-SUB și suporturi de contacte D-SUB robuste, Phoenix Contact oferă soluții pentru cablarea consacrată a sistemelor de magistrală.
Accesare listă de produse
Conector D-SUB

Conectori de date pe bază de cupru


Conectori de date pe bază de cupru

Conectori de date pe bază de cupru

Procesele complexe de automatizare impun volume mari de date la viteze tot mai mari de transfer. Beneficiați de conectori și conductori performanți și liber configurabili la fața locului.

  • Cablare high-speed eficientă și în viitor, cu până la 10 Gbps
  • Soluții de cablare universale pentru Single Pair Ethernet (SPE)
  • Cablare hibridă inovatoare
  • Soluții pentru IP20, IP65/67 și IP69K
  • Conexiune de tip IDC, prin străpungere sau de tip push-in

Conexiune sigură pentru Ethernet și PROFINET prin conectorul RJ45

Conectorul RJ45 facilitează conexiuni sigure pentru Ethernet și PROFINET prin arcuri de presiune din oțel inoxidabil și o carcasă de tip Push-Pull în varianta IP67.

Conectori pentru Single Pair Ethernet

Ethernet integrat până la ultimul metru cu conectorii M8 și IP20 din seria ONEPAIR pentru Single Pair Ethernet.

Cablare de date bazată pe fibră optică


Conectori de date pe bază de fibră optică

Conectori de date pe bază de fibră optică

Viteze mari de transfer, atenuare redusă, insensibilitate la interferențe electromagnetice: cablurile din fibră optică fac parte din mediile de transfer moderne pentru sisteme industriale și aplicații de infrastructură. Indiferent de tipul fibrei sau de interfață, alegeți din portofoliul nostru vast tehnologia potrivită de conectare.

  • Soluții pentru IP20/IP65/67
  • Conectori de fibră optică cu distribuția pinilor ST, SC, SC-RJ, LC, F‑SMA sau M12
  • Tipuri de fibră POF, PCF și GOF (multimod și monomod)
  • Variante cu tip de lustruire PC și APC
  • Conectori de date pentru fibră optică din seria M17 MPO pentru transmiterea datelor în timp real în rețele electrice inteligente
  • Scule corespunzătoare pentru fiecare tip de fibră

Transmisie de date de înaltă viteză cu FDX 20

Cutiile de matisare din seria FDX 20 pentru șine DIN combină un design compact cu conexiuni din fibră de sticlă eficiente pentru a obține o funcționare ireproșabilă de durată.

Conector de date în format electronic
Întregul portofoliu dintr-o privire

Portofoliul nostru de conectori de date pentru toate interfețele: de la RJ45 prin USB, HDMI și D-SUB până la conexiuni coaxiale și prin fibră optică, precum și Single Pair Ethernet.

Deschideți documentul în format electronic
Produse pentru cablare cu cupru și fibră optică

Din aceste motive suntem partenerul ideal

Nor cu etichete privind interfețele de date
Un angajat recomandă un conector adecvat unui client
Un client la proiectarea conectorului său
Un angajat din laborator verifică conectorul de date
Nor cu etichete privind interfețele de date

Datorită portofoliului cuprinzător de conectori pentru transmisia datelor dispui întotdeauna de conexiunea adecvată. Într-un mod simplu: pentru că Phoenix Contact oferă toate interfețele de dispozitiv necesare. Cu gama noastră largă de designuri, codări și dispuneri ale pinilor avem soluția completă pentru cablare din cupru sau fibră optică.

Un angajat recomandă un conector adecvat unui client

Numărul de conexiuni dintre utilaje, componentele utilajelor și utilizatori este în creștere. Prin urmare, cantitatea de date crește însă spațiul disponibil rămâne același. Prin competența de consiliere a Phoenix Contact obții soluția adecvată pentru interfața ta de dispozitiv: experții noștri în comunicații de date găsesc soluții inteligente pentru aplicația ta.

Un client la proiectarea conectorului său

Vă asistăm la procesul de planificare: vă ajutăm la dezvoltarea aparatului, de exemplu prin configurarea rapidă și cu date 2D/3D pentru software-ul dumneavoastră CAD. Vă ajutăm și cu pachetul de asistență: un serviciu de mostre gratuit și un sistem de logistică fiabil disponibil la nivel mondial datorită comenzilor online.

Un angajat din laborator verifică conectorul de date

Conectorii de înaltă calitate ai Phoenix Contact sunt realizați pentru o comunicare fiabilă și de durată a aparatelor. Datorită competenței noastre extensive în tehnologia de conectare, profitați de soluții inovatoare și disponibilitate pe termen lung a produsului. Verificările în laborator mai exigente decât standardele și aprobările internaționale confirmă calitatea produselor noastre.

Ideale pentru numeroase aplicații Conectorii de date oferă multiple soluții de conectare pentru numeroase aplicații. Acestea includ:

Controler cu conexiune HDMI și USB
Controlere: punere în funcțiune simplă cu interfețe USB și HDMI
Router 5G cu interfețe de date
Router 5G: comunicare simplă în câmp datorită fișelor RJ45 și coaxiale
Convertizor de frecvență cu interfețe de date
Convertizor de frecv.: transfer de date industrial cu RJ45 INDUSTRIAL
Sistem de camere cu interfețe de date și conectori Board-to-Board
Sis.de camere: com.pe o perioadă îndelungată și rate transf.ridicate
Sursă de alimentare cu conexiune USB și conectori Board-to-Board
Surse de alimentare:punere în funcțiune simplă cu interfețe de service
Mână cu buton video pentru canalul de asistență tehnică

Canal de asistență tehnică pe YouTube

Tutorialele video cu privire la conectorul de date vă oferă cunoștințe avansate despre manipularea și montarea produsului dumneavoastră.