- Design ergonomic: geometria optimizată a mânerului și zonele de tip soft-touch asigură o manevrare sigură - chiar și pe ploaie sau când purtați mănuși.
- Senzația la atingere și calitatea materialelor: suprafețele de înaltă calitate și suprafețele active texturate oferă stabilitate și o senzație plăcută în mână.
- Eleganță vizuală: liniile clare, proporțiile armonioase și contrastele de culoare elegante fac din conector un punct de atracție în orice situație de încărcare.
CHARX connect eco, NACS, AC charging cable, 80 A permanent, 277 V AC, with vehicle charging connector and open cable end, cable: 25 ft, black, straight, without protective cap, with free label field, with temperature sensors, SAE J3400, UL 2251, for charging electric vehicles (EV) with alternating current (AC) via NACS vehicle charging inlets