CHARX connect – cabluri de încărcare cu curent alternativ cu conector NACS, tip 1, tip 2 și GB/T pentru autovehicule electrice, stații de încărcare și stații de încărcare pentru domiciliu

Cabluri de încărcare cu curent alternativ pentru autovehicule electrice și stații de încărcare pentru domiciliu

Cablurile de încărcare CHARX connect Mode 3 sunt potrivite pentru încărcarea cu curent alternativ a vehiculelor electrice. Acestea ating puteri de încărcare de până la 22 kW și sunt disponibile cu conectori tip 1 și tip 2, precum și în conformitate custandardul GB/T. Pe lângă cablurile pentru instalare fixă la stația de încărcare sau la stația de încărcare pentru domiciliu, sunt disponibile, de asemenea, cabluri de încărcare portabile pentru autovehicule electrice.

Go to Product Detail Page for item 1294080
EV-T2G3C-1AC32A-10,0M6,0ESBK01 - AC charging cable
EV-T2G3C-1AC32A-10,0M6,0ESBK01 - AC charging cable
1294080

CHARX connect comfort, Type 2, AC charging cable, 32 A permanent, 250 V AC, with vehicle charging connector and open cable end, cable: 10 m, black, straight, with protective cap, housing: black, gray, PHOENIX CONTACT logo, NOTE: Signal transmission is dependent on the cable length and may be adversely affected., IEC 62196-2, for charging electric vehicles (EV) with alternating current (AC) via type 2 vehicle charging inlets

Go to Product Detail Page for item 1518310
CHARX ET2CP-3AC20-5,0MES00P1 - AC charging cable
CHARX ET2CP-3AC20-5,0MES00P1 - AC charging cable
1518310

CHARX connect eco, Type 2, Mobile AC charging cable, 20 A permanent, 480 V AC, with vehicle charging connector and infrastructure charging plug, Functional prototype, cable: 5 m, black, straight, with protective cap, PHOENIX CONTACT logo, IEC 62196-2, for charging electric vehicles (EV) with alternating current (AC), The protective cap included in the scope of delivery is plugged onto the vehicle charging connector for which protection is required by standard.

Avantaje

  • Gamă largă de produse pentru NACS, tip 1, tip 2 și GB/T
  • Calitate ridicată, design robust și manipulare confortabilă
  • Acoperire specială de contact pentru protecție maximă împotriva coroziunii
  • Etanșeitate longitudinală pentru utilizare sigură în exterior
  • La cerere, cu logoul tău și asamblare personalizată a cablului
  • Dezvoltate și produse conform standardului pentru automobile IATF 16949

Cablu de încărcare cu curent alternativ robust în cadrul unui test zilnic

O comparație a gamelor noastre de produse Decideți care cablu de încărcare cu curent alternativ se potrivește mai bine cerințelor dumneavoastră

CHARX connect eco
CHARX connect comfort
CHARX connect eco

Cu accent pe eficiență și sustenabilitate

CHARX connect comfort

Pentru cele mai înalte cerințe de design și ergonomie

Caracteristici de proiectare
Design Design funcțional, robust Design triplu premiat cu mâner ergonomic pentru o manipulare confortabilă
Senzația la atingere Suprafață din plastic standard texturată pentru o prindere solidă Amestec de materiale pentru suprafețe active optimizate și o zonă proeminentă de tip soft-touch pentru prindere perfectă
Aspect Negru uniform pentru o integrare discretă Aspect premium cu două culori și materiale contrastante pentru utilizare intuitivă
Proporții și greutate Conector compact și secțiuni de conductor reduse pentru cabluri mai ușoare și mai flexibile Design generos și secțiuni de conductor mai mari ca rezervă de putere pentru utilizare comercială continuă
Varietate și individualitate
Standarde de încărcare disponibile NACS, tip 2 Tip 1, tip 2, GB/T
Culori disponibile pentru cablul de încărcare Negru (altele la cerere) Negru, gri, galben, roșu (altele la cerere)
Culori disponibile pentru conectorul de încărcare Negru (altele la cerere) Negru, negru-gri (altele la cerere)
Branding și asamblare la cerere
Calitate și siguranță
Dezvoltate și produse conform IATF 16949
Cablu în conformitate cu IEC 62893 sau certificat UL
Contacte de putere și de semnalizare cu acoperire specială
Etanșeitate longitudinală
Vezi lista de produse Vezi lista de produse

CHARX connect comfort Cablul de încărcare cu curent alternativ premium pentru cele mai înalte cerințe de design și ergonomie

O persoană își încarcă autovehiculul electric prin intermediul unui cablu de încărcare de tip 2 la o stație de încărcare pentru domiciliu
Stephan Gahlow și Ralf Bungenstock țin în mâini certificatul German Design Award 2019
Conector de încărcare cu curent alternativ CHARX connect comfort utilizat în aer liber pe ploaie
CHARX connect comfort: cablu de încărcare cu curent alternativ cu conector tip 1, tip 2 și GB/T
O persoană își încarcă autovehiculul electric prin intermediul unui cablu de încărcare de tip 2 la o stație de încărcare pentru domiciliu

  • Design ergonomic: geometria optimizată a mânerului și zonele de tip soft-touch asigură o manevrare sigură - chiar și pe ploaie sau când purtați mănuși.
  • Senzația la atingere și calitatea materialelor: suprafețele de înaltă calitate și suprafețele active texturate oferă stabilitate și o senzație plăcută în mână.
  • Eleganță vizuală: liniile clare, proporțiile armonioase și contrastele de culoare elegante fac din conector un punct de atracție în orice situație de încărcare.

Stephan Gahlow și Ralf Bungenstock țin în mâini certificatul German Design Award 2019

  • Triplu premiat: CHARX connect comfort a fost distins cu German Design Award 2019, iF Design Award 2019 și Good Design Award 2021.
  • Ergonomie, estetică și calitate combinate: în timpul dezvoltării produsului cu renumitul designer industrial Stephan Gahlow, accentul s-a pus pe realizarea unui design ergonomic și atractiv, pe un limbaj al formelor modern și estetic, precum și pe materialele de înaltă calitate.

Conector de încărcare cu curent alternativ CHARX connect comfort utilizat în aer liber pe ploaie

  • Calitatea industriei auto: fabricate în conformitate cu standardele ridicate ale industriei auto (IATF 16949), cablurile de încărcare cu curent alternativ sunt deosebit de robuste și durabile.
  • Concept inteligent de etanșare: etanșeitatea longitudinală protejează toate părțile aflate sub tensiune de umiditate, pentru o utilizare sigură în exterior.
  • Acoperire specială a contactelor: contactele de putere și semnal sunt acoperite suplimentar față de placarea standard cu argint - pentru o transmisie eficientă a puterii, protecție optimă împotriva coroziunii și o durată de viață foarte lungă.

CHARX connect comfort: cablu de încărcare cu curent alternativ cu conector tip 1, tip 2 și GB/T

Gama CHARX connect comfort acoperă următoarele standarde de încărcare și clase de putere:

  • Tip 1
    • 15 A / 240 V (monofazic) / 2,1 mm²
    • 20 A / 240 V (monofazic) / 2,5 mm²
    • 32 A / 240 V (monofazic) / 6,0 mm²
    • 30 A / 200 V (monofazic) / 6,0 mm² (PSE)
    • 40 A / 240 V (monofazic) / 10 AWG
    • 48 A / 240 V (monofazic) / 12 AWG
    • 50 A / 240 V (monofazic) / 10 AWG
    • 80 A / 240 V (monofazic) / 6 AWG
  • Tip 2
    • 20 A / 230 V (monofazic) / 1,5 mm²
    • 20 A / 230 V (monofazic) / 2,5 mm²
    • 20 A / 400 V (trifazic) / 1,5 mm²
    • 20 A / 400 V (trifazic) / 2,5 mm²
    • 32 A / 230 V (monofazic) / 4,0 mm²
    • 32 A / 230 V (monofazic) / 6,0 mm²
    • 32 A / 400 V (trifazic) / 4,0 mm²
    • 32 A / 400 V (trifazic) / 6,0 mm²
  • GB/T
    • 16 A / 220 V (monofazic) / 2,5 mm²
    • 16 A / 380 V (trifazic) / 2,5 mm²
    • 32 A / 220 V (monofazic) / 6,0 mm²
    • 32 A / 380 V (trifazic) / 6,0 mm²

Vizualizare 3D

Experimentează acum în 3D

Analizează în detaliu cablul de încărcare de tip 1 din gama CHARX connect comfort. Poți analiza produsul din orice unghi prin mărire și rotire.

CHARX connect eco Cablul de încărcare cu curent alternativ cu accent pe eficiență și sustenabilitate

Un autovehicul electric este încărcat cu un cablu de încărcare cu curent alternativ CHARX connect eco
Un autovehicul electric este încărcat cu un cablu de încărcare cu curent alternativ CHARX connect eco
O persoană scoate cablul de încărcare cu curent alternativ CHARX connect eco din portbagajul unui vehicul electric
CHARX connect eco: cablu de încărcare cu curent alternativ cu conector NACS și tip 2
Un autovehicul electric este încărcat cu un cablu de încărcare cu curent alternativ CHARX connect eco

CHARX connect eco se concentrează pe esențialul: încărcarea în siguranță a vehiculelor electrice. Datorită utilizării reduse a materialelor, cablurile de încărcare cu curent alternativ sunt nu doar mai sustenabile, ci și mai ieftine – fără a compromite performanța și calitatea dovedită Phoenix Contact. Dezvoltate și produse în conformitate cu cerințele ridicate de proces și calitate ale industriei auto, în conformitate cu IATF 16949 și cu acoperirea noastră specială de contact pentru eficiență, protecție împotriva coroziunii și durată de viață sporite.

Un autovehicul electric este încărcat cu un cablu de încărcare cu curent alternativ CHARX connect eco

Designul subțire, utilizarea redusă a materialelor și ambalajul sustenabil economisesc resurse valoroase - îndeplinind în același timp toate cerințele normative și legale. Etanșeitatea longitudinală inovatoare protejează toate părțile aflate sub tensiune de umiditate, chiar dacă carcasa este deteriorată și nu necesită încapsulare completă. Rezultatul: siguranță maximă și, în același timp, posibilitatea de a recicla conectorul de încărcare în materialele sale originale la sfârșitul ciclului său de viață. Pentru o mobilitate electrică cu adevărat sustenabilă.

O persoană scoate cablul de încărcare cu curent alternativ CHARX connect eco din portbagajul unui vehicul electric

Fie pentru încărcarea zilnică acasă, la birou sau în mișcare: datorită secțiunilor optimizate ale conductorilor, CHARX connect eco oferă cabluri mai subțiri, mai flexibile și o mobilitate semnificativ mai mare. Conectorul de încărcare mai compact și mai ușor, cu o senzație solidă la atingere, face manipularea și mai ușoară. Acest lucru înseamnă că cablurile mobile de încărcare de tip 2 pot fi conectate cu ușurință la vehicul și la stația de încărcare și depozitate în portbagaj.

CHARX connect eco: cablu de încărcare cu curent alternativ cu conector NACS și tip 2

Gama CHARX connect eco acoperă următoarele standarde de încărcare și clase de putere:

  • NACS
    • 50 A / 240/277 V (monofazic) / 10 AWG
    • 80 A / 240/277 V (monofazic) / 6 AWG
  • Tip 2
    • 20 A / 230 V (monofazic) / 1,5 mm²
    • 20 A / 400 V (trifazic) / 1,5 mm²
    • 32 A / 230 V (monofazic) / 4,0 mm²
    • 32 A / 400 V (trifazic) / 4,0 mm²

Vizualizare 3D

Experimentează acum în 3D

Analizează în detaliu cablul de încărcare de tip 2 din gama CHARX connect eco. Poți analiza produsul din orice unghi prin mărire și rotire.

Sustenabilitatea întâlnește calitatea Economii inteligente fără compromisuri cu CHARX connect eco

Imagine interactivă: avantajele CHARX connect eco
Mai puțin material și greutate
14 % mai puțin plastic* în conector și 33 % mai puțin cupru* în cablu protejează mediul și conservă resursele. Un conector cu 30 % mai ușor* și un cablu cu 16 % mai subțire* simplifică manipularea. Materialul nostru dovedit și calitatea de fabricație garantează siguranță și fiabilitate nelimitate. * Comparație CHARX connect eco cu CHARX connect comfort, ambele tip 2, cablu 7,5 m, 32 A, trifazat.
Reducerea amprentei de CO₂
8% mai puține emisii de CO₂* pe întregul ciclu de viață al produsului, conform metodei PEF (Product Environmental Footprint). Rutele scurte de transport până la clientul final ne ajută să economisim CO₂. Acesta este motivul pentru care fabricăm cablurile de încărcare de tip 2 pentru piața europeană în Europa. * Comparație CHARX connect eco cu CHARX connect comfort, ambele tip 2, cablu 7,5 m, 32 A, trifazat.
Ambalaje sustenabile
Evităm în mod deliberat utilizarea pungilor vidate la ambalarea cablurilor de încărcare de tip 2, reducând astfel utilizarea plasticului. Cartonul utilizat provine din silvicultură responsabilă, cu certificare FSC-Mix.
Structură reciclabilă
Conectorii noștri de încărcare sunt echipați cu un concept de etanșeitate longitudinală, astfel încât putem renunța la încapsularea completă sau la încapsularea izolatoare. Acest lucru duce la mai puține deșeuri. Toate piesele și materialele individuale pot fi eliminate separat, returnate în ciclu și utilizate pentru fabricarea de noi produse.

Întrebări frecvente Întrebări frecvente despre CHARX connect eco

Întrebări și răspunsuri frecvente despre cablurile de încărcare cu curent alternativ CHARX connect eco
Întrebări și răspunsuri frecvente despre cablurile de încărcare cu curent alternativ CHARX connect eco
Întrebări și răspunsuri frecvente despre cablurile de încărcare cu curent alternativ CHARX connect eco
Întrebări și răspunsuri frecvente despre cablurile de încărcare cu curent alternativ CHARX connect eco

Adăugarea "eco" înseamnă "economic" și "ecologic" în egală măsură, dar în niciun caz restricții în ceea ce privește prelucrarea, calitatea sau siguranța. Designul conectorului de încărcare și al cablului este bine gândit din punct de vedere funcțional și redus la elementele esențiale pentru a economisi material. Transferăm aceste economii către clienții noștri prin prețuri atractive. Calitatea materialelor și a prelucrării cablurilor de încărcare cu curent alternativ este, prin urmare, la nivelul ridicat obișnuit al Phoenix Contact. Toate cerințele de bază, normative și legale privind siguranța și funcționalitatea sunt pe deplin îndeplinite. Acest lucru face ca CHARX connect eco să fie deosebit de potrivit pentru utilizarea privată și semi-profesională.

Întrebări și răspunsuri frecvente despre cablurile de încărcare cu curent alternativ CHARX connect eco

Cablurile de încărcare cu curent alternativ CHARX connect eco de la Phoenix Contact îndeplinesc toate standardele relevante și cerințele legale pentru o încărcare sigură în conformitate cu IEC 61851, standardul internațional pentru echipamente de încărcare cu fir. De asemenea, îndeplinește standardul internațional pentru conectori IEC 62196 în ceea ce privește compatibilitatea mecanică, standardul SAE J3400 pentru piața nord-americană și directivele RoHS și REACH ale UE pentru siguranța materialelor și a mediului. Marcajul CE al producătorului confirmă conformitatea cu reglementările europene privind siguranța, iar certificarea CB de către un laborator de testare acreditat garantează recunoașterea la nivel mondial. Acest lucru asigură un nivel ridicat de siguranță, calitate și sustenabilitate.

Întrebări și răspunsuri frecvente despre cablurile de încărcare cu curent alternativ CHARX connect eco

Secțiunea de conductor redusă a cablului de încărcare cu curent alternativ CHARX connect eco a fost selectată astfel încât toate cerințele să fie îndeplinite în mod fiabil în conformitate cu IEC 62196. Acest standard internațional specifică, printre altele, teste pentru creșterea temperaturii sub sarcină și stabilitatea mecanică a cablului și a conectorului de încărcare în condiții realiste. Acest lucru asigură că cablul de încărcare rămâne sigur și eficient chiar și în cazul utilizării continue și că riscul de supraîncălzire poate fi exclus atâta timp cât produsul este utilizat în conformitate cu specificațiile sale.

Conector de încărcare cu curent alternativ CHARX connect eco și geantă de transport asortată cu logoul individual al clientului

Conector de încărcare și geantă cu logoul tău Pentru o personalizare puternică a brandului

În calitate de operator de infrastructură de încărcare (CPO) sau de producător de automobile, acordați o importanță deosebită unui branding și aspect unitar? Suntem bucuroși să fabricăm, la cerere, conectori de încărcare cu logoul mărcii dumneavoastră:

  • Logo imprimat în relief permanent
  • Logo ca etichetă din plastic rezistentă la UV și intemperii

În special pentru producătorii de automobile, brandingul poate fi completat prin afișarea proeminentă a logoului pe geanta noastră neagră de transport pentru cabluri de încărcare mobile de tip 2 - pentru o personalizare puternică a brandului, chiar și în portbagaj.

Asamblare personalizată a unui cablu de încărcare cu curent alternativ

Asamblarea cablului de încărcare Adaptat cerințelor tale de instalare

Cablurile noastre staționare de încărcare cu curent alternativ sunt disponibile din stoc cu un capăt de cablu deschis, neasamblat, în una dintre lungimile standard disponibile. La cerere, vă putem oferi o gamă largă de personalizări pentru a vă satisface cerințele de asamblare:

  • Lungimi personalizate de cablu, lungimi de dezizolare și tăieturi în trepte
  • Sertizarea capetelor conductorilor cu ferule sau papuci inelari de cablu
  • Compactarea capetelor conductorilor folosind tehnologia de sudură cu ultrasunete

Portofoliul nostru include cabluri metrice și AWG în diferite lungimi și secțiuni de conductor, precum și în versiuni drepte și spiralate. În cazul în care combinația dorită nu este inclusă, este de asemenea posibilă proiectarea și fabricarea unui articol personalizat.

O persoană încarcă un vehicul electric cu un cablu de încărcare cu curent alternativ CHARX connect eco

Sunteți un șofer privat de autovehicul electric? Găsiți cablul de încărcare de tip 2 potrivit printr-o căutare pe Google

Sunteți în căutarea unui cablu de încărcare de tip 2 robust, de înaltă calitate, pentru autovehiculul electric, care să stea confortabil în mână? Ca persoană fizică, puteți obține cu ușurință cablurile noastre de încărcare din numeroase magazine online populare.

Persoană de contact

Pentru toate întrebările despre produsele și soluțiile noastre

George Bleaja
George Bleaja
Product Manager DC
+40 757 030 863
Contacteză-ma! Sunt aici să îți ofer consultanță cu privire la proiectul tău de infrastructură de încărcare.