Liczniki energii elektrycznej EMpro z certyfikatem MID są teraz dostępne w specjalnych cenach W związku z planowanym wycofaniem z oferty wybranych liczników energii elektrycznej EMpro z certyfikatem MID są teraz dostępne w specjalnych cenach.

Produkty w cenach specjalnych nie są dostępne w naszym e-shopie. O szczegóły zapytaj swojego opiekuna Phoenix Contact lub naszych dystrybutorów.

liczniki EMpro

Liczniki EMpro objęte promocją UWAGA: ceny specjalne obowiązują tylko do wyczerpania zapasów magazynowych

Zobacz zestawienie parametrów:

EEM-AM157-70
EEM-DM357-70
EEM-AM157-70

EEM-DM357-70

Numer katalogowy 1219090 1219095
Nazwa EEM-AM157-70 EEM-DM357-70
Protokół komunikacyjny Modbus/RTU Modbus/RTU
Rodzaj sieci 1Ph 2W 3Ph 4W
Pomiar bezpośredni 63 A
Certyfikat MID +55°C
Certyfikat MID +70°C tak tak
Wyjście S0 tak tak
Wejście cyfrowe dla 2 taryf tak
Dostępność (stan na 12.09.2024) 290 szt. 3517 szt.
Cena specjalna 139 PLN 339 PLN
Karta katalogowa Karta katalogowa