Bezkonkurencyjny duet – dla wysokiej dyspozycyjności systemu
Każdy system wymaga dobranych do siebie optymalnie komponentów. Tylko w ten sposób można zapewnić wysoką dyspozycyjność systemu, nawet przy dużym obciążeniu EMC. Phoenix Contact oferuje bezkonkurencyjny duet, który pozwoli na uniknięcie nieplanowanych i kosztownych przestojów produkcyjnych.
Zasilacz QUINT POWER czwartej generacji
Zasilacz jest sercem każdej instalacji przemysłowej
Do sterowania i monitorowania systemu elektrycznego konieczny jest zasilacz 24 V. Również proste urządzenia do automatyki przemysłowej korzystają z tego zasilania. Aby zachować kontrolę nad systemem, bardzo ważne jest stabilne zasilanie 24 V.
Ochrona przed przepięciami typu 3 PLUGTRAB PLT-SEC z techniką połączeń Push-in
Ochrona przed przepięciami dodatkowo zwiększa dyspozycyjność systemu
Ze względu na wysoki wpływ na dyspozycyjność systemu zasilacz 24 V należy do elementów systemu elektrycznego, które wymagają szczególnej ochrony. Dlatego ochrona przed przepięciami typu 3 do bezpośredniej ochrony zasilacza jest rozsądną inwestycją w dyspozycyjność systemu. Aby zapewnić jak najlepszą ochronę, warto sięgnąć po dobrane do siebie komponenty ochrony przed przepięciami i zasilania.
Bezkonkurencyjny duet: ochrona przed przepięciami PLT-SEC i zasilacz QUINT POWER
Bezkonkurencyjny duet
Dobrana optymalnie kombinacja jednofazowej ochrony przed przepięciami PLUGTRAB PLT-SEC drugiej generacji oraz zasilaczy QUINT POWER czwartej generacji zapewnia maksymalną ochronę systemu nawet w ekstremalnych warunkach otoczenia.
Korzyści
- Nawet dziesięć razy lepsza ochrona zasilacza przed przepięciami
- Dwukrotnie wyższa spodziewana żywotność zasilacza
- Wysokie bezpieczeństwo planowania dzięki 5-letniej gwarancji
Wyższa obciążalność
Obciążalność prądowa
Zastosowanie dobranych do siebie komponentów ochrony przed przepięciami umożliwia symetryczny rozdział prądu w razie wystąpienia przepięcia.
Nawet dziesięć razy lepsza ochrona:
Dzięki zastosowaniu ogranicznika przepięć typu 3 PLUGTRAB PLT-SEC zasilacz QUINT POWER drugiej generacji ma nawet dziesięć razy wyższą wytrzymałość na prądy udarowe, niż w przypadku braku ogranicznika.
Dwukrotnie wyższa spodziewana żywotność:
W porównaniu z pojedynczymi produktami nasza kombinacja ochrony przed przepięciami PLT-SEC drugiej generacji i zasilacza QUINT POWER czwartej generacji zapewnia dwukrotnie wyższą spodziewaną żywotność zasilacza.
Dalsze informacje
Przeprowadziliśmy testy komponentów. Tutaj możesz pobrać wyniki testów koordynacji.
Zasilacze QUINT POWER
Członek naszego duetu: zasilacz QUINT POWER
- SFB Technology
- Statyczna i dynamiczna rezerwa mocy
- Funkcja prewencyjnego monitorowania
- Indywidualne rozwiązania już od 1 sztuki
Ochrona przed przepięciami PLT-SEC
Członek naszego duetu: ochrona przed przepięciami PLT-SEC
- Ochrona dla urządzeń końcowych
- Międzynarodowe certyfikaty
- Wskaźnik statusu i zestyk komunikacji zdalnej
- Montaż wtykowy, możliwość kontroli