Złączki hybrydowe z przyłączem Push-in i przyłączem śrubowym

Złączki hybrydowe

Złączki hybrydowe to złączki szynowe posiadające różne rodzaje przyłącza po stronie szafy sterowniczej oraz po stronie obiektowej. Złączki te mogą spełniać zatem jednocześnie wymagania oprzewodowania wewnętrznego i zewnętrznego. Złączki hybrydowe obejmują różne złączki pod wtyk funkcyjny, np. złączki przelotowe, złączki odłącznikowe, złączki rozłączalne pomiarowe lub złączki rozdzielcze potencjałów.

Go to Product Detail Page for item 3050138
QTCS 1,5 - Złączka przelotowa
QTCS 1,5 - Złączka przelotowa
3050138

Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 17,5 A, 1. poziomowe, rodzaj przyłącza: Szybkozłącze, Przekrój znamionowy: 1,5 mm2, przekrój: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm2, przekrój: 0,08 mm2 - 4 mm2, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

Go to Product Detail Page for item 3206351
QTCS 1,5-TWIN BU - Złączka przelotowa
QTCS 1,5-TWIN BU - Złączka przelotowa
3206351

Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: Szybkozłącze, Przekrój znamionowy: 1,5 mm2, przekrój: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm2, przekrój: 0,08 mm2 - 4 mm2, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: niebieski

Go to Product Detail Page for item 3050057
QTCU 1,5-TWIN BU - Złączka przelotowa
QTCU 1,5-TWIN BU - Złączka przelotowa
3050057

Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: Szybkozłącze, Przekrój znamionowy: 1,5 mm2, przekrój: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm2, przekrój: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: niebieski

Go to Product Detail Page for item 3033016
STU 2,5-TWIN - Złączka przelotowa
STU 2,5-TWIN - Złączka przelotowa
3033016

Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 24 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, przekrój: 0,08 mm2 - 4 mm2, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, przekrój: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

Go to Product Detail Page for item 3050332
QTCS 2,5-TWIN - Złączka przelotowa
QTCS 2,5-TWIN - Złączka przelotowa
3050332

Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 24 A, 1. poziomowe, rodzaj przyłącza: Szybkozłącze, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, przekrój: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, przekrój: 0,08 mm2 - 6 mm2, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

Go to Product Detail Page for item 3206500
QTCS 2,5 - Złączka przelotowa
QTCS 2,5 - Złączka przelotowa
3206500

Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 24 A, 1. poziomowe, rodzaj przyłącza: Szybkozłącze, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, przekrój: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, przekrój: 0,08 mm2 - 6 mm2, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

Go to Product Detail Page for item 3033061
STU 4-TWIN BU - Złączka przelotowa
STU 4-TWIN BU - Złączka przelotowa
3033061

Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe, Przekrój znamionowy: 4 mm2, przekrój: 0,08 mm2 - 6 mm2, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm2, przekrój: 0,14 mm2 - 6 mm2, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: niebieski

Go to Product Detail Page for item 3050361
QTTCBU 1,5-PV - Złączka dwupoziomowa
QTTCBU 1,5-PV - Złączka dwupoziomowa
3050361

Złączka dwupoziomowa, z łącznikiem potencjału, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: Szybkozłącze, Przekrój znamionowy: 1,5 mm2, przekrój: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm2, przekrój: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

Go to Product Detail Page for item 3050280
QTTCBU 1,5 BU - Złączka przelotowa
QTTCBU 1,5 BU - Złączka przelotowa
3050280

Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: Szybkozłącze, Przekrój znamionowy: 1,5 mm2, przekrój: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm2, przekrój: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: niebieski

Go to Product Detail Page for item 3211855
PTU 4 - Złączka przelotowa
PTU 4 - Złączka przelotowa
3211855

Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 4 mm2, przekrój: 0,2 mm2 - 6 mm2, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm2, przekrój: 0,14 mm2 - 6 mm2, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

Korzyści

  • Dzięki różnym rodzajom przyłączy w jednej złączce szynowej można jednocześnie spełnić wymagania dotyczące oprzewodowania wewnętrznego i zewnętrznego
  • Wybór dowolnej techniki przyłączeniowej dzięki możliwości łączenia
  • Oszczędność miejsca dzięki kompaktowej konstrukcji
  • Dostosowana do aplikacji budowa dzięki złączkom przejściowym i przewodu ochronnego o identycznych konturach
  • Obniżenie kosztów logistycznych dzięki jednolitym akcesoriom CLIPLINE complete
Złączka hybrydowa z boku

Złączka hybrydowa z przyłączem śrubowym i przyłączami Push-in

Złączki hybrydowe do produkcji szaf sterowniczych

Złączki hybrydowe łączą różne techniki przyłączeniowe w jednej złączce szynowej. Umożliwia to używanie szybkich przyłączy po wewnątrz szafy sterowniczej oraz rozwiązań uniwersalnych po stronie użytkownika. Złączki hybrydowe są dostępne w różnych wersjach. Połącz łatwo przyłącze śrubowe ze sprawdzonym przyłączem Push-in, szybkozłączem lub przyłączem z klatką sprężynową. Niezależnie od rodzaju wybranego przyłącza złączki te dzięki wielu różnym wersjom umożliwiają sprostanie wymogom każdej aplikacji.

Złączki zbiorcze potencjału do zbierania potencjałów

Złączki zbiorcze potencjału

Kompaktowe złączki zbiorcze potencjału

Kompaktowe złączki zbiorcze potencjału oferują szereg możliwości zastosowania. Są to złączki szynowe z zasilaniem 35 mm² w postaci przyłącza śrubowego. Przyłącza rozdzielaczy mogą być dowolne. Można wybrać przyłącze Push-in lub przyłącze z klatką sprężynową.

Złączka pomiarowa z akcesoriami

Hybrydowa złączka rozłączalna pomiarowa

Złączki rozłączalne pomiarowe

Złączki rozłączalne pomiarowe zapewniają wysoki komfort we wszystkich koniecznych układach pomiarowych obwodów wtórnych przekładników prądowych. Również te złączki mogą łączyć w sobie różne techniki przyłączeniowe. Wybierz technikę połączeń Push-in do przyłączy wewnątrz szafy sterowniczej oraz uniwersalne przyłącze śrubowe do podłączania zewnętrznych przekładników.

Obsługa oprogramowania do projektowania clipx ENGINEER na ekranie tabletu

Efektywne projektowanie za pomocą clipx ENGINEER

Oprogramowanie do projektowania wspomagające produkcję szaf sterowniczych

Oprogramowanie do projektowania clipx ENGINEER umożliwia niezwykle efektywne projektowanie listew ze złączkami, płyt montażowych z wyposażeniem oraz skrzynek przyłączeniowych, składanie zamówień i przesyłanie danych bezpośrednio do produkcji. Przyspiesz projektowanie dzięki inteligentnym interfejsom do programu ECAD oraz aplikacji i konfiguratorów Phoenix Contact.

Otwarta broszura Złączki szynowe

Broszura Złączki szynowe

Do pobrania

Chcesz otrzymać informacje na temat naszych złączek szynowych oraz złączek hybrydowych? Poniżej znajdziesz naszą broszurę na temat produktów oraz broszurę na temat jakości złączek szynowych.