Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: Szybkozłącze, Przekrój znamionowy: 1,5 mm2, przekrój: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm2, przekrój: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary
Złączki hybrydowe
Złączki hybrydowe to złączki szynowe posiadające różne rodzaje przyłącza po stronie szafy sterowniczej oraz po stronie obiektowej. Złączki te mogą spełniać zatem jednocześnie wymagania oprzewodowania wewnętrznego i zewnętrznego. Złączki hybrydowe obejmują różne złączki pod wtyk funkcyjny, np. złączki przelotowe, złączki odłącznikowe, złączki rozłączalne pomiarowe lub złączki rozdzielcze potencjałów.
Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: Szybkozłącze, Przekrój znamionowy: 1,5 mm2, przekrój: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm2, przekrój: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary
Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe, Przekrój znamionowy: 4 mm2, przekrój: 0,08 mm2 - 6 mm2, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm2, przekrój: 0,14 mm2 - 6 mm2, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary
Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: Szybkozłącze, Przekrój znamionowy: 1,5 mm2, przekrój: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm2, przekrój: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary
Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 24 A, 1. poziomowe, rodzaj przyłącza: Szybkozłącze, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, przekrój: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, przekrój: 0,08 mm2 - 6 mm2, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: niebieski
Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: Szybkozłącze, Przekrój znamionowy: 1,5 mm2, przekrój: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm2, przekrój: 0,08 mm2 - 4 mm2, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary
Złączka dwupoziomowa, z łącznikiem potencjału, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, 1. poziomowe, rodzaj przyłącza: Szybkozłącze, przekrój: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm2, przekrój: 0,08 mm2 - 4 mm2, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary
Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, 1. poziomowe, rodzaj przyłącza: Szybkozłącze, Przekrój znamionowy: 1,5 mm2, przekrój: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm2, przekrój: 0,08 mm2 - 4 mm2, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: pomarańczowy
Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 24 A, rodzaj przyłącza: Szybkozłącze, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, przekrój: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, przekrój: 0,14 mm2 - 6 mm2, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: niebieski
Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 4 mm2, przekrój: 0,2 mm2 - 6 mm2, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm2, przekrój: 0,14 mm2 - 6 mm2, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: biały
Korzyści
- Dzięki różnym rodzajom przyłączy w jednej złączce szynowej można jednocześnie spełnić wymagania dotyczące oprzewodowania wewnętrznego i zewnętrznego
- Wybór dowolnej techniki przyłączeniowej dzięki możliwości łączenia
- Oszczędność miejsca dzięki kompaktowej konstrukcji
- Dostosowana do aplikacji budowa dzięki złączkom przejściowym i przewodu ochronnego o identycznych konturach
- Obniżenie kosztów logistycznych dzięki jednolitym akcesoriom CLIPLINE complete
Złączka hybrydowa z przyłączem śrubowym i przyłączami Push-in
Złączki hybrydowe do produkcji szaf sterowniczych
Złączki hybrydowe łączą różne techniki przyłączeniowe w jednej złączce szynowej. Umożliwia to używanie szybkich przyłączy po wewnątrz szafy sterowniczej oraz rozwiązań uniwersalnych po stronie użytkownika. Złączki hybrydowe są dostępne w różnych wersjach. Połącz łatwo przyłącze śrubowe ze sprawdzonym przyłączem Push-in, szybkozłączem lub przyłączem z klatką sprężynową. Niezależnie od rodzaju wybranego przyłącza złączki te dzięki wielu różnym wersjom umożliwiają sprostanie wymogom każdej aplikacji.
Złączki zbiorcze potencjału
Kompaktowe złączki zbiorcze potencjału
Kompaktowe złączki zbiorcze potencjału oferują szereg możliwości zastosowania. Są to złączki szynowe z zasilaniem 35 mm² w postaci przyłącza śrubowego. Przyłącza rozdzielaczy mogą być dowolne. Można wybrać przyłącze Push-in lub przyłącze z klatką sprężynową.
Hybrydowa złączka rozłączalna pomiarowa
Złączki rozłączalne pomiarowe
Złączki rozłączalne pomiarowe zapewniają wysoki komfort we wszystkich koniecznych układach pomiarowych obwodów wtórnych przekładników prądowych. Również te złączki mogą łączyć w sobie różne techniki przyłączeniowe. Wybierz technikę połączeń Push-in do przyłączy wewnątrz szafy sterowniczej oraz uniwersalne przyłącze śrubowe do podłączania zewnętrznych przekładników.
Efektywne projektowanie za pomocą clipx ENGINEER
Oprogramowanie do projektowania wspomagające produkcję szaf sterowniczych
Oprogramowanie do projektowania clipx ENGINEER umożliwia niezwykle efektywne projektowanie listew ze złączkami, płyt montażowych z wyposażeniem oraz skrzynek przyłączeniowych, składanie zamówień i przesyłanie danych bezpośrednio do produkcji. Przyspiesz projektowanie dzięki inteligentnym interfejsom do programu ECAD oraz aplikacji i konfiguratorów Phoenix Contact.
Broszura Złączki szynowe
Do pobrania
Chcesz otrzymać informacje na temat naszych złączek szynowych oraz złączek hybrydowych? Poniżej znajdziesz naszą broszurę na temat produktów oraz broszurę na temat jakości złączek szynowych.