Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

UK 3-MVSTB-5,08-LA 24RD - Złączka przelotowa
3002102

Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 250 V, prąd znamionowy: 12 A, ilość przyłączy: 2, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: przyłącze śrubowe / wtykowe , 1. -poziomowe przyłącze z lewej, przekrój: 0,2 mm2 - 4 mm2, rodzaj montażu: NS 32, NS 35/15, NS 35/7,5, kolor: szary

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne