FRONT-MSTB 2,5/ 8-STF-5,08 - Złącze do PCB
1777798

Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm2, kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 8, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 8, ilość przyłączy: 8, rodzina produktów: FRONT-MSTB 2,5/..-STF, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Czołowy zacisk śrubowy, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, zaczep: - Zaczep, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: Blokada śrubowa, rodzaj mocowania: Kołnierz śrubowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne




Korzyści

Popularna zasada przyłączenia umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
Zoptymalizowane do montażu w trudno dostępnych miejscach: obsługa i przyłączanie przewodu z jednego kierunku
Przykręcany kołnierz zapewniający najwyższy poziom stabilności mechanicznej
Nieznaczne nagrzewanie dzięki najwyższej sile kontaktowej
Możliwość połączenia dwóch przewodów